< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

3 512 Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Noyau du refroidisseur d'admission résistant à la corrosion
  • Filtre à air à usage intensif
  • Adaptateurs d'admission d'air déportés
  • Filtre à air à usage normal
  • Indicateur d'entretien

Circuit d'échappement
  • Collecteur d'échappement sec
  • Raccord d'échappement flexible, adaptateurs et brides
  • Coudes d'échappement
  • Silencieux d'échappement

Volant et carter
  • SAE n° 00 volant
  • SAE n° 00 carter de volant
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant
  • Filtre à carburant primaire
  • Filtre à carburant
  • Pompe d'alimentation
  • Canalisations de carburant flexibles
  • Pompe d'amorçage de carburant

Alternateur
  • Alternateur pour installations pétrolifères
  • Doubles roulements, raccords serrés

Instruments
  • Dispositif de gestion client
  • Témoins et tableaux de bord
  • Commutateurs et contacteurs
  • Indicateurs analogiques :

Prises de force
  • Entraînement auxiliaire
  • Carter avant, deux côtés

Système de démarrage
  • Démarreur pneumatique manuel
  • Régulateur de pression d'air
  • Démarreur pneumatique
  • Silencieux pneumatique

Général
  • Groupe vireur pour moteur
  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations et protection
  • Œilletons de levage

3 512 Options

Système de commande
  • Régulateur de répartition des charges, 2301A
  • Module de répartition des charges
  • Régulateur, actionneur Woodward EG6PC - côté droit
  • Capteur électromagnétique
  • Conversion du régulateur en commande de crémaillère directe de 0-200 mA

Circuit de refroidissement
  • Thermostats et enveloppe (double sortie)
  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement
  • Connexions
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, entraînée par engrenages

Alternateur et équipements
  • Boîtier de sortie basse tension (BT)
  • Transformateurs de courant et de potentiel
  • Filtre à air
  • Boîtier d'accès aux câbles
  • RTD à roulements

Circuit de lubrification
  • Élimination des fumées du carter
  • Accessoires du carter d'huile
  • Reniflard de carter
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile
  • Carter d'huile étroit
  • Sortie de vidange d'huile, raccord femelle 2" NPT

Montage
  • Bases
  • Châssis pour les champs pétroliers de 7,85 m (25 ft 9 in) de longueur Châssis intérieur pour le forage terrestre extra-robuste : fixation à trois points sur le châssis conçu pour les installations pétrolifères

Prise de force
  • Poulie de vilebrequin
  • Arbre de volant avant
  • Alternateur de charge

Système de protection
  • Clapets de décharge d'explosion (3)
  • Coupures
  • Commutateurs et contacteurs
  • Dispositifs d'arrêt hydromécaniques (pression d'huile basse, température d'eau élevée, surrégime, coupure d'admission d'air). Indicateur de surveillance et dispositif d'arrêt d'urgence à distance
  • Contacteurs d'alarme, indicateurs de pression d'huile basse et température d'eau élevée (homologué Marine Society) pouvant être raccordés au tableau d'alarme fourni par le client.
  • Commande d'arrêt manuelle, côté gauche

Vue d'ensemble

Le forage pétrolier et gazier est une tâche complexe qui nécessite un équipement de génération d'énergie spécialisé. Les Groupes électrogènes 3500 Cat sont spécialement conçus pour les opérations de forage des tiges CA électriques. La Plate-forme 3500 s'appuie sur des décennies d'expérience sur le terrain en matière de forage dans tous types de conditions environnementales. Les groupes électrogènes Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Groupe électrogène de forage terrestre 3512. Puissances : 790-1035 ekW (1130-1430 kVA) à 50/60 Hz (1000/1200/1500 tr/min). Non certifiée en matière d'émissions, disponible pour les régions non réglementées.

Spécifications du moteur

Caractéristique nominale minimale 665.0 ekW 665.0 ekW Less
Caractéristique nominale maximale 1035.0 ekW 1035.0 ekW Less
Émissions Non certifié Non certifié Less
Intervalle de vidange d'huile 500.0 h 500.0 h Less
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Less
Commande et protection du moteur Woodward Woodward Less
Course 7.48 in 190.0 mm Less
Cylindrée 3158.0 in³ 52.0 l Less
Alésage 6.69 in 170.0 mm Less
Alternateur SR4B SR4B Less
Poids 34644.0 lb 15714.0 kg Less
Tension 600 600 Less
Circuit de carburant MUI MUI Less

Encombrement

Largeur 93.9 in 2384.0 mm Less
Length 310.0 in 7874.0 mm Less
Hauteur 115.6 in 2936.0 mm Less

Contenance de fluides

Circuit d'huile de lubrification (remplissage) 84.0 gal (US) 318.0 l Less
Circuit de refroidissement (moteur) 41.0 gal (US) 157.0 l Less

Conception du produit

– Conçu spécialement pour répondre aux besoins des applications de pétrole et de gaz – Fiabilité éprouvée et longue durée de vie – Conception diesel robuste pour prolonger la durée de vie et réduire les coûts d'exploitation – Meilleure densité de puissance du marché – Conçu pour travailler dans les conditions des installations pétrolifères, y compris à des températures ambiantes élevées et à haute altitude – Conçu pour travailler dans les conditions des installations pétrolifères, y compris à des températures ambiantes élevées et à haute altitude – Long intervalle entre les révisions générales éprouvé dans les applications pétrolifères – Composants du moteur conçus pour pouvoir être rénovés et réutilisés lors de la révision générale

Tests

– Tous les groupes électrogènes Cat sont testés à pleine charge pour s'assurer des bonnes performances du moteur. – Les groupes électrogènes sont assemblés, testés et validés en tant qu'ensemble pour garantir performances, fiabilité et longue durée de vie.

Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

– Plus de 2 200 concessions – Les techniciens des concessionnaires Cat formés en usine assurent l'entretien du moindre aspect de votre moteur pour l'industrie du pétrole – Disponibilité des pièces, entretien et garantie dans le monde entier – Contrats d'entretien préventif disponibles avec options de réparation avant panne – Des programmes S•O•SSM comparent vos échantillons d'huile et de liquide de refroidissement aux normes Caterpillar pour déterminer : • L'état des composants internes du moteur • La présence de liquides indésirables • La présence de sous-produits de combustion • L'intervalle de vidange d'huile spécifique au site

Facilité d'installation

- La configuration de montage de la base intérieure-extérieure simplifie l'intégration à la plate-forme.- Large gamme d'équipements pour une flexibilité de configuration maximale - Le montage en trois points de l'alternateur sur la base intérieure permet de conserver l'alignement d'usine - Le point de levage unique simplifie le travail d'installation.

Sécurité

– Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence sur le tableau de bord – Dispositifs de coupure d'air et clapets de décharge d'explosion disponibles – Alarmes, entrées et sorties supplémentaires disponibles