Le forage pétrolier et gazier est une tâche complexe qui nécessite un équipement de génération d'énergie spécialisé. Les Groupes électrogènes 3500 Cat sont spécialement conçus pour les opérations de forage des tiges CA électriques. La Plate-forme 3500 s'appuie sur des décennies d'expérience sur le terrain en matière de forage dans tous types de conditions environnementales.Les groupes électrogènes Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties.Groupe électrogène de forage terrestre 3516. Puissance : 1 256 ekW (1 835 kVA) à 60 Hz (1 200 tr/min). Non certifiée en matière d'émissions, disponible pour les régions non réglementées.
Caractéristique nominale minimale | 1245.0 ekW 1245.0 ekW | More |
Caractéristique nominale maximale | 1245.0 ekW 1245.0 ekW | More |
Émissions | Non certifié Non certifié | More |
Alternateur | SR4B SR4B | More |
Alésage | 6.69 in 170.0 mm | More |
Aspiration | Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission | More |
Circuit de carburant | MUI MUI | More |
Commande et protection du moteur | Woodward Woodward | More |
Course | 7.48 in 190.0 mm | More |
Cylindrée | 4210.0 in³ 69.0 l | More |
Intervalle de vidange d'huile | 500.0 h 500.0 h | More |
Poids | 40433.0 lb 18340.0 kg | More |
Tension | 600 600 | More |
Largeur | 93.9 in 2385.0 mm | More |
- Conçu spécialement pour répondre aux besoins des applications de pétrole et de gaz- Fiabilité éprouvée et longue durée de vie- Conception diesel robuste pour prolonger la durée de vie et réduire les coûts d'exploitation- Meilleure densité de puissance du marché- Conçu pour travailler dans les conditions des installations pétrolifères, y compris à des températures ambiantes élevées et à haute altitude- Long intervalle entre les révisions générales éprouvé dans les applications pétrolifères- Composants du moteur conçus pour pouvoir être rénovés et réutiliséslors de la révision générale
- La configuration de montage de la base intérieure-extérieure simplifie l'intégration à la plate-forme.- Large gamme d'équipements pour une flexibilité de configuration maximale- Le montage en trois points de l'alternateur sur la base intérieure permet de conserver l'alignement d'usine - Le point de levage unique simplifie le travail d'installation.
- Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence sur le tableau de bord - Dispositifs de coupure d'air et clapets de décharge d'explosion disponibles -Alarmes, entrées et sorties supplémentaires disponibles
Quelle que soit l'application pétrolière, faites confiance à Caterpillar pour répondre aux besoins de votre projet grâce à des groupes électrogènes et des ensembles mécaniques personnalisés en usine. Les moteurs, les alternateurs, les commandes, les radiateurs, et les transmissions Cat peuvent être personnalisés et adaptés en collaboration avec nos concessionnaires locaux pour créer des solutions uniques. Nos ensembles personnalisés sont pris en charge dans le monde entier et couverts par une garantie d'un an après la mise en service.
- Tous les groupes électrogènes Cat sont testés à pleine charge pour s'assurer des bonnes performances du moteur. -Les groupes électrogènes sont assemblés, testés et validésen tant qu'ensemble pour garantir performances, fiabilité et longue durée de vie.
- Plus de 2 200 concessionsLes techniciens des concessionnaires Cat formés en usine assurent l'entretien du moindre aspect de votre moteur pour l'industrie du pétrole. - Disponibilité des pièces, entretien et garantie dans le monde entier -Contrats d'entretien préventif disponibles avec options de réparation avant panne- Des programmes S•O•SSM comparent vos échantillons d'huile et de liquide de refroidissement aux normes Caterpillar pour déterminer : • L'état des composants internes du moteur• La présence de liquides indésirables• La présence de sous-produits de combustion• L'intervalle de vidange d'huile spécifique au site
La maîtrise de ces processus de fabrication permet à Caterpillar de produire des produits fiables de grande qualité.
Pour répondre à tous vos besoins d'alimentation au pétrole, rendez-vous sur www.catoilandgasinfo.com.