Moteurs de forage terrestre 3508B

3508B

Caractéristiques en un coup d'œil

Conception du produit
Facilité d'installation
Gestion de moteur numérique évoluée
Sécurité
Une solution personnalisée
Tests
Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat
Plus de 80 ans d'expérience dans la fabrication de moteurs
Site Internet

Spécifications produit pour 3508B

Spécifications du moteur

Contenance de fluides

Dimensions

3508B Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Faisceau du refroidisseur d'admission à circuit distinct - revêtement résistant à la corrosion (côtéair), filtre à air (élément simple avec indicateur d'entretien)
  • Doubles turbocompresseurs montés à l'arrière

Système de commande

  • ECU ADEM A3 - côté gauche
  • Circuit de carburant à injecteurs électroniques (alimentation cc de 10 A requisepour l'unité de commande électronique du moteur)

Circuit de refroidissement

  • Raccords de convertisseur de couple
  • Thermostats et enveloppe, pompe du circuit du bloc-cylindres, à engrenages,centrifuge
  • Raccords de refroidissement du radiateur
  • Deux sorties : DE 88,9 mm Raccords de flexible de coude (3,5 in)
  • Refroidisseur d'admission à circuit séparé (SCAC)

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement - sec, soufflets en acier inoxydable
  • Doubles turbocompresseurs à roulements refroidis par eau
  • Sortie d'échappement : DI 292 mm (11,5 in), trous de 12-10,5 mm de diamètre EQ SP,trou de boulon de 376 mm de diamètre

Volants et carter de volant

  • Volant, SAE n° 0 - 151 dents
  • Carter de volant - SAE n° 0

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant primaire
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Filtre à carburant - type à visser côté droit
  • Pompe d'alimentation
  • Injecteurs-pompes à commande électronique

Instruments

  • Tableau de bord électronique
  • Valeurs des instruments :

Système de lubrification

  • Reniflard de carter - monté en haut
  • Refroidisseur d'huile
  • Orifice de remplissage d'huile et jauge baïonnette - côté droit
  • Pompe à huile
  • Filtre à huile - type à visser côté droit
  • Carter d'huile à l'arrière, intervalle de vidange toutes les 250 heures
  • Robinet de vidange du carter d'huile, raccord femelle 3/4" NPT

Montage

  • Glissières - fixation, type de sol

Prises de force

  • Carter avant, deux côtés

Système de protection

  • Système ECU ADEM A3 pour fournir des stratégies de détarage du moteur programmables par le client afin de protéger le moteur en cas de conditions de fonctionnement difficiles
  • Entrées logiques d'arrêt d'urgence fournies sur la connexion d'interface client à 40 broches
  • Coupure d'admission d'air

Général

  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations et protection
  • Œilletons de levage
  • Série B TERRESTRE

3508B Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air et montage du filtre à air
  • Adaptateurs d'admission d'air déportés
  • Réchauffeur d'admission d'air

Circuit de charge

  • Chargeurs de batterie
  • Alternateurs de charge

Système de commande

  • Commande d'accélération de régime locale
  • Capteurs de position de l'accélérateur
  • Modules de répartition de charge
  • Conversion du régulateur

Circuit de refroidissement

  • Radiateurs à faisceau replié noir très brillant
  • Conversion du régulateur de liquide de refroidissement
  • Protège-courroie et protège-radiateur
  • Ventilateur soufflant
  • Couvercle de radiateur
  • Entraînement de ventilateur et poulies de ventilateur
  • Jauge du contacteur de niveau d'eau
  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement
  • Additif pour liquide de refroidissement
  • Vase d'expansion
  • Conversion du refroidissement de l'échangeur thermique
  • Pompe à eau auxiliaire
  • Séparateur d'air

Certifications sur les émissions

  • Certification IMO et certification de l'Union européenne

Circuit d'échappement

  • Raccord d'échappement souple
  • Coudes et bride
  • Bride et adaptateurs d'échappement
  • Collecteur et silencieux

Circuits de carburant

  • Canalisations de carburant flexibles
  • Refroidisseur de carburant
  • Séparateur eau/carburant
  • Contacteur de niveau de carburant

Instruments

  • Dispositif de gestion client
  • Affichage du panneau à distance et affichage de la température du cylindre à distance
  • Commutateurs et contacteurs
  • Indicateurs et tableaux de bord

Système de lubrification

  • Évacuation des fumées
  • Carters d'huile
  • Options de prélubrification
  • Pompes de carter
  • Filtres à huile

Montage

  • Isolateurs de vibrations

Prises de force

  • Carter avant
  • Raccords flexibles
  • Moyeu d'accouplement
  • Entraînements auxiliaires avant
  • Arbre de transmission auxiliaire
  • Poulies d'entraînement auxiliaires
  • Arbre de volant avant
  • Dépose de la protection de l'amortisseur
  • Poulies
  • Arbre de volant

Système de protection

  • Coupures
  • Commutateurs et contacteurs
  • Clapet de décharge d'explosion
  • Capteurs
  • Surveillance de la pression d'huile
  • Commandes d'arrêt
  • Protection contre la corrosion

Système de démarrage

  • Démarreurs pneumatiques - électriques
  • Régulateur de pression d'air
  • Silencieux pneumatique
  • Démarreur hydraulique
  • Commandes de démarrage pneumatique - manuelles, électriques
  • Démarrage redondant
  • Aides au démarrage
  • Groupes de batteries - 24 V
  • Câble de batterie et rehausse de batterie

Découvrez comment 3508B soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  3508B

Afficher davantage d'offres