Moteurs de forage terrestre 3512C (HD)

3512C

Caractéristique nominale minimale
1250.0 bHP
932.0 bkW
Caractéristique nominale maximale
1475.0 bHP
1100.0 bkW
Émissions
Normes équivalentes à la norme américaine américaine EPA Tier 2 pour les véhicules non routiers
Normes équivalentes à la norme américaine américaine EPA Tier 2 pour les véhicules non routiers

Spécifications produit pour 3512C

Spécifications du moteur

Contenance de fluides

Encombrement

3512C Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Faisceau du refroidisseur d'admission à circuit distinct - revêtement résistant à la corrosion (côtéair), filtre à air (élément simple avec indicateur d'entretien)
  • Doubles turbocompresseurs montés à l'arrière

Système de commande

  • ECU ADEM A3 - côté gauche
  • Circuit de carburant à injecteurs électroniques (alimentation cc de 10 A requisepour l'unité de commande électronique du moteur)

Circuit de refroidissement

  • Raccords de convertisseur de couple
  • Thermostats et enveloppe, pompe du circuit du bloc-cylindres, à engrenages,centrifuge
  • Raccords de refroidissement du radiateur
  • Deux sorties : DE 88,9 mm Raccords de flexible de coude (3,5 in)
  • Refroidisseur d'admission à circuit séparé (SCAC)

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement - sec, soufflets en acier inoxydable
  • Doubles turbocompresseurs à roulements refroidis par eau
  • Sortie d'échappement : DI 292 mm (11,5 in), trous de 12-10,5 mm de diamètre EQ SP,trou de boulon de 376 mm de diamètre

Volants et carter de volant

  • Volant, SAE n° 0 - 151 dents
  • Carter de volant - SAE n° 0

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant primaire
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Filtre à carburant - type à visser côté droit
  • Pompe d'alimentation
  • Injecteurs-pompes à commande électronique

Instruments

  • Tableau de bord électronique
  • Valeurs des instruments :

Système de lubrification

  • Reniflard de carter - monté en haut
  • Refroidisseur d'huile
  • Orifice de remplissage d'huile et jauge baïonnette - côté droit
  • Pompe à huile
  • Filtre à huile - type à visser côté droit
  • Carter d'huile à l'arrière, intervalle de vidange toutes les 250 heures
  • Robinet de vidange du carter d'huile, raccord femelle 3/4" NPT

Montage

  • Glissières - fixation, type de sol

Prises de force

  • Carter avant, deux côtés

Système de protection

  • Système ECU ADEM A3 pour fournir des stratégies de détarage du moteur programmables par le client afin de protéger le moteur en cas de conditions de fonctionnement difficiles
  • Entrées logiques d'arrêt d'urgence fournies sur la connexion d'interface client à 40 broches
  • Coupure d'admission d'air

Système de démarrage

  • Démarreur pneumatique - côté droit, 620 à 1 034 kPa (90 à 150 psi)
  • Silencieux pneumatique

Général

  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations et protection
  • Œilletons de levage
  • Série B TERRESTRE

3512C Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air et montage du filtre à air
  • Adaptateurs d'admission d'air déportés
  • Réchauffeur d'admission d'air

Circuit de charge

  • Chargeurs de batterie
  • Alternateurs de charge

Système de commande

  • Commande d'accélération de régime locale
  • Capteurs de position de l'accélérateur
  • Modules de répartition de charge
  • Conversion du régulateur

Circuit de refroidissement

  • Radiateurs à faisceau replié noir très brillant
  • Conversion du régulateur de liquide de refroidissement
  • Protège-courroie et protège-radiateur
  • Ventilateur soufflant
  • Couvercle de radiateur
  • Entraînement de ventilateur et poulies de ventilateur
  • Jauge du contacteur de niveau d'eau
  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement
  • Additif pour liquide de refroidissement
  • Vase d'expansion
  • Conversion du refroidissement de l'échangeur thermique
  • Pompe à eau auxiliaire
  • Séparateur d'air

Circuit d'échappement

  • Raccord d'échappement souple
  • Coudes et bride
  • Bride et adaptateurs d'échappement
  • Collecteur et silencieux

Circuits de carburant

  • Canalisations de carburant flexibles
  • Refroidisseur de carburant
  • Séparateur eau/carburant
  • Contacteur de niveau de carburant

Instruments

  • Dispositif de gestion client
  • Affichage du panneau à distance et affichage de la température du cylindre à distance
  • Commutateurs et contacteurs
  • Indicateurs et tableaux de bord

Système de lubrification

  • Évacuation des fumées
  • Carters d'huile
  • Options de prélubrification
  • Pompes de carter
  • Filtres à huile

Montage

  • Isolateurs de vibrations

Prises de force

  • Carter avant
  • Raccords flexibles
  • Moyeu d'accouplement
  • Entraînements auxiliaires avant
  • Arbre de transmission auxiliaire
  • Poulies d'entraînement auxiliaires
  • Arbre de volant avant
  • Dépose de la protection de l'amortisseur
  • Poulies
  • Arbre de volant

Système de protection

  • Coupures
  • Commutateurs et contacteurs
  • Clapet de décharge d'explosion
  • Capteurs
  • Surveillance de la pression d'huile
  • Commandes d'arrêt
  • Protection contre la corrosion

Système de démarrage

  • Démarreurs pneumatiques - électriques
  • Régulateur de pression d'air
  • Silencieux pneumatique
  • Commandes de démarrage pneumatique - manuelles, électriques
  • Démarrage redondant
  • Aides au démarrage
  • Groupes de batteries - 24 V
  • Câble de batterie et rehausse de batterie

Découvrez comment 3512C soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  3512C

Afficher davantage d'offres