< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

3508 Équipement standard

Volant et carter
  • SAE n° 00 volant
  • SAE n° 00 carter de volant
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant
  • Filtre à carburant
  • Pompe d'alimentation
  • Canalisations de carburant flexibles
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Filtre à carburant primaire

Circuit de lubrification
  • Reniflard de carter
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile
  • Carter d'huile étroit
  • Élimination des fumées du carter
  • Sortie de vidange d'huile, raccord femelle 2" NPT
  • Accessoires du carter d'huile

Montage
  • Glissières, fixation, type de sol

Prises de force
  • Entraînement auxiliaire
  • Carter avant, deux côtés

Général
  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations et protection
  • Protection du volant
  • Œilletons de levage

3508 Options

Circuit d'admission d'air
  • Noyau du refroidisseur d'admission résistant à la corrosion
  • Filtre à air à usage intensif
  • Adaptateurs d'admission d'air déportés
  • Filtre à air à usage normal
  • Indicateur d'entretien

Système de commande
  • Régulateur de répartition des charges, 2301A
  • Module de répartition des charges
  • Régulateur, Woodward 3161 - côté droit
  • Commande pneumatique
  • Conversion du régulateur en commande de crémaillère directe de 0-200 mA
  • Commande d'accélération de régime locale
  • Commande de régulateur - verrouillage positif
  • Capteurs de position de l'accélérateur

Circuit de refroidissement
  • Thermostats et enveloppe (double sortie)
  • Radiateurs à faisceau replié et radiateurs à faisceau classique noir très brillant
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, entraînée par engrenages
  • Protège-courroie
  • Ventilateur soufflant
  • Entraînement de ventilateur et poulie de ventilateur
  • Couvercle de radiateur
  • Jauge du contacteur de niveau d'eau
  • Séparateur d'air
  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement
  • Connexions

Circuit d'échappement
  • Collecteur d'échappement sec
  • Raccord d'échappement flexible, adaptateurs et brides
  • Coudes d'échappement
  • Silencieux d'échappement

Alternateur et équipements
  • Boîtier de sortie basse tension (BT)
  • Transformateurs de courant et de potentiel
  • Filtre à air
  • Boîtier d'accès aux câbles
  • RTD à roulements

Instruments
  • Indicateurs analogiques :
  • Dispositif de gestion client
  • Témoins et tableaux de bord
  • Commutateurs et contacteurs

Prise de force
  • Poulie de vilebrequin
  • Arbre de volant avant
  • Alternateur de charge
  • Compresseur d'air

Système de protection
  • Commande d'arrêt manuelle, côté gauche
  • Clapets de décharge d'explosion (3)
  • Boîte de raccordement
  • Coupure de sécurité, alimentation d'arrêt
  • Coupures
  • Commutateurs et contacteurs

Système de démarrage
  • Démarreur pneumatique
  • Démarreur pneumatique manuel
  • Silencieux pneumatique
  • Régulateur de pression d'air

Vue d'ensemble

Les Moteurs 3508 Cat font office de référence dans le secteur du forage. Depuis de nombreuses années, le modèle 3500 est le moteur de prédilection des sociétés de forage en raison de ses hautes performances, de sa longue durée de vie et de sa fiabilité sur les champs pétroliers. Le Moteur 3508 constitue l'entraînement mécanique idéal pour les travaux de forage terrestre. Les moteurs Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Moteurs 3508, de puissances nominales : 507-846 bkW (680-1 135 bHP) à 1 200-1 900 tr/min. Non certifiée en matière d'émissions, disponible pour les régions non réglementées.

Spécifications du moteur

Caractéristique nominale minimale 680.0 bHP 507.0 bkW Less
Caractéristique nominale maximale 1135.0 bHP 846.0 bkW Less
Émissions Non certifié Non certifié Less
Régime nominal 1900.0 tr/min 1900.0 tr/min Less
Alésage 6.69 in 170.0 mm Less
Course 7.48 in 190.0 mm Less
Cylindrée 2111.0 in³ 34.5 l Less
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Less
Régulateur et protection W3161 W3161 Less
Poids du moteur, à sec net 9500.0 lb 4309.0 kg Less
Intervalle de vidange d'huile 500 500 Less
Rotation (côté volant) Sens antihoraire Sens antihoraire Less
Volant et carter de volant SAE n° 00 SAE n° 00 Less
Dents du volant 151 151 Less

Contenance de fluides

Circuit de refroidissement, minimal (moteur uniquement) 27.2 gal (US) 103.0 l Less

Encombrement

Longueur 84.1 in 2136.0 mm Less
Largeur 67.0 in 1702.0 mm Less
Hauteur 67.7 in 1720.0 mm Less

Conception du produit

Conçu spécialement pour répondre aux besoins des applications pétrolières et gazières – Fiabilité éprouvée et longue durée de vie – Conception diesel robuste pour prolonger la durée de vie et réduire les coûts d'exploitation – Meilleure densité de puissance du marché – Conçu pour travailler dans les conditions des installations pétrolifères, y compris à des températures ambiantes élevées et à haute altitude – Long intervalle entre les révisions générales éprouvé dans les applications pétrolifères – Composants du moteur conçus pour pouvoir être rénovés et réutilisés lors de la révision générale.

Tests

– Tous les groupes électrogènes Cat sont testés à pleine charge pour s'assurer des bonnes performances du moteur. – Les groupes électrogènes sont assemblés, testés et validés en tant qu'ensemble pour garantir performances, fiabilité et longue durée de vie.

Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

– Plus de 2 200 concessions – Les techniciens des concessionnaires Cat formés en usine assurent l'entretien du moindre aspect de votre moteur pour l'industrie du pétrole – Disponibilité des pièces, entretien et garantie dans le monde entier – Contrats d'entretien préventif disponibles avec options de réparation avant panne – Des programmes S•O•SSM comparent vos échantillons d'huile et de liquide de refroidissement aux normes Caterpillar pour déterminer : • L'état des composants internes du moteur • La présence de liquides indésirables • La présence de sous-produits de combustion • L'intervalle de vidange d'huile spécifique au site

Facilité d'installation

- La configuration de montage de la base intérieure-extérieure simplifie l'intégration à la plate-forme.- Large gamme d'équipements pour une flexibilité de configuration maximale - Le montage en trois points de l'alternateur sur la base intérieure permet de conserver l'alignement d'usine - Le point de levage unique simplifie le travail d'installation.

Commande et protection du moteur

– Régulateur Woodward 3161 – Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence sur le tableau de bord – Dispositifs de coupure d'air et clapets de décharge d'explosion disponibles – Alarmes, entrées et sorties supplémentaires disponibles