Moteurs de forage terrestre 3516

3516

Spécifications produit pour 3516

Spécifications du moteur

Contenance de fluides

Dimensions

3516 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Noyau du refroidisseur d'admission résistant à la corrosion
  • Filtre à air à usage normal
  • Indicateur d'entretien

Système de commande

  • Régulateur, Woodward 3161 - côté droit
  • Commande pneumatique
  • Commande de régulateur - verrouillage positif

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe (double sortie)
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, entraînée par engrenages

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement sec
  • Raccord d'échappement flexible, adaptateurs et brides

Volant et carter

  • SAE n° 00 volant
  • SAE n° 00 carter de volant
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant
  • Pompe d'alimentation
  • Canalisations de carburant flexibles
  • Pompe d'amorçage de carburant

Instruments

  • Indicateurs analogiques :

Circuit de lubrification

  • Reniflard de carter
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile
  • Carter d'huile étroit
  • Sortie de vidange d'huile, raccord femelle 2" NPT

Montage

  • Glissières, fixation, type de sol

Prises de force

  • Entraînement auxiliaire
  • Carter avant, deux côtés

Système de protection

  • Commande d'arrêt manuelle, côté gauche
  • Boîte de raccordement
  • Coupure de sécurité, alimentation d'arrêt

Système de démarrage

  • Démarreur pneumatique
  • Silencieux pneumatique

Général

  • Peinture - Jaune Cat
  • Amortisseur de vibrations et protection
  • Œilletons de levage

3516 Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à usage intensif
  • Adaptateurs d'admission d'air déportés

Système de commande

  • Régulateur de répartition des charges, 2301A
  • Module de répartition des charges
  • Conversion du régulateur en commande de crémaillère directe de 0-200 mA
  • Commande d'accélération de régime locale
  • Capteurs de position de l'accélérateur

Circuit de refroidissement

  • Radiateurs à faisceau replié et radiateurs à faisceau classiquenoir très brillant
  • Protège-courroie
  • Ventilateur soufflant
  • Entraînement de ventilateur et poulie de ventilateur
  • Couvercle de radiateur
  • Jauge du contacteur de niveau d'eau
  • Séparateur d'air
  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement
  • Connexions

Circuit d'échappement

  • Coudes d'échappement
  • Silencieux d'échappement

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant primaire

Alternateur et équipements

  • Boîtier de sortie basse tension (BT)
  • Transformateurs de courant et de potentiel
  • Filtre à air
  • Boîtier d'accès aux câbles
  • RTD à roulements

Instruments

  • Dispositif de gestion client
  • Témoins et tableaux de bord
  • Commutateurs et contacteurs

Circuit de lubrification

  • Élimination des fumées du carter
  • Accessoires du carter d'huile

Prise de force

  • Poulie de vilebrequin
  • Arbre de volant avant
  • Alternateur de charge
  • Compresseur d'air

Système de protection

  • Clapets de décharge d'explosion (3)
  • Coupures
  • Commutateurs et contacteurs

Système de démarrage

  • Démarreur pneumatique manuel
  • Régulateur de pression d'air

Général

  • Protection du volant

Découvrez comment 3516 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  3516

Afficher davantage d'offres