Moteurs de forage C15 ACERT

C15 ACERT™

Caractéristiques en un coup d'œil

Transmissions
Conception du moteur
Gamme complète d'équipements
Tests
Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat
Une solution personnalisée
Plus de 80 ans d'expérience dans la fabrication de moteurs
Gestion de moteur numérique évoluée
Site Internet
Équipements en option

Spécifications produit pour C15 ACERT™

Spécifications du moteur

Contenance de fluides

Dimensions

C15 ACERT™ Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Turbocompresseur unique, montage central, admission 152,4 mm (6 in), raccord de flexible

Système de commande

  • Régulateur électronique et commande de vitesse de PDF
  • Réglages programmables
  • Stratégie de démarrage en mode à froid
  • Compensation automatique de l'altitude
  • Compensation de la puissance pour la température du carburant
  • Ralenti haut et bas programmable et TEL
  • Diagnostic électronique et consignation des anomalies
  • Système de surveillance et de protection du moteur (vitesse, température, pression)
  • Diffusion J1939 (diagnostic, état du moteur, commande)

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe - sortie verticale
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres - entraînée par engrenages, centrifuge, côté droit
  • Admission de la pompe à eau avant droite
  • Tous les bouchons/raccords sont STOR pour les conduites d'eau

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement - sec
  • Échappement du turbo avant
  • Connexion Marmon, charge maximale 10 kg pour une connexion directe au turbo

Volants et carters de volant

  • Voir les options obligatoires

Circuit de carburant

  • Système MEUI
  • Filtre à carburant, secondaire, central (côté gauche, 2 microns hautes performances)
  • Pompe d'alimentation, avant gauche
  • Pompe d'amorçage de carburant, centrale gauche
  • Robinet de prélèvement de carburant, monté sur l'embase du filtre à carburant

Système de lubrification

  • Reniflard de carter - cache-soupapes arrière
  • Refroidisseur d'huile - côté droit
  • Filtre à huile - côté droit
  • Carter d'huile - carter d'huile plein
  • Goulotte de remplissage d'huile - avant gauche
  • Jauge baïonnette d'huile - avant gauche
  • Pompe à huile
  • Robinet de prélèvement d'huile - sur l'embase du filtre à huile

Montage

  • Support avant (pour expédition uniquement)

Prises de force

  • Poulie de vilebrequin, 203,2 mm (8 in), 3 gorges 292,1 mm (11,5 in) 1 gorge, toutes de 15,9 mm (0,63 in) de largeur
  • Entraînement de pompe hydraulique, SAE A, 11 dents

Général

  • Amortisseur de vibrations
  • Peinture - Jaune Cat
  • Œilletons de levage
  • Calage de l'allumage variable automatique, électronique
  • Kit de montage électronique, connecteur à 70 broches (connecteurs, broches, fiches femelles)
  • Documentation Propriétaire et conducteur

Options obligatoires

  • Capteur de position d'accélérateur
  • Circuit d'échappement - avant ou arrière
  • Carter de volant ou PDF arrière
  • Filtre primaire/séparateur d'eau

C15 ACERT™ Options

Version de la transmission

  • Refroidisseur de transmission
  • Jeu d'outils

Compresseur d'air

  • Chambres d'air
  • Régulateur du compresseur d'air

Circuit d'admission d'air

  • Filtres à air
  • Préfiltres
  • Canalisations d'air
  • Joint statique d'admission d'air

Circuit de charge

  • Alternateurs de charge
  • Fixations de l'alternateur
  • Câblage de l'alternateur
  • Fixations du disjoncteur
  • Protège-courroie de l'alternateur

Circuit de refroidissement

  • Radiateur - monté
  • Radiateur - livré démonté
  • Entraînement de ventilateur pour radiateur monté Caterpillar
  • Entraînements de ventilateur pour radiateurs fournis par le client
  • Instructions de hauteur du ventilateur
  • Courroies trapézoïdales pour radiateurs fournis par le client
  • Conduites du refroidisseur d'admission pour radiateur monté Caterpillar
  • Échappement orienté vers l'arrière
  • Conduites du refroidisseur d'admission
  • Adaptateurs du ventilateur d'aspiration - fixent le ventilateur à la poulie du ventilateur
  • Adaptateurs de soufflante - fixent le ventilateur à la poulie du ventilateur
  • Ventilateur soufflant
  • Ventilateur d'aspiration
  • Tendeur de courroie du ventilateur
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement
  • Additifs pour liquide de refroidissement à charge sèche
  • Élément d'additif pour liquide de refroidissement à charge sèche

Circuit d'échappement

  • Connexion d'échappement du turbo
  • Raccord flexible
  • Coudes
  • Brides
  • Coude sec

Découvrez comment C15 ACERT™ soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  C15 ACERT™

Afficher davantage d'offres