Moteurs de forage terrestre C32 ACERT

C32 ACERT™

Caractéristiques en un coup d'œil

Conception du moteur
Gestion de moteur numérique évoluée
Transmissions
Une solution personnalisée
Gamme complète d'équipements
Tests
Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat
Plus de 80 ans d'expérience dans la fabrication de moteurs
Site Internet

Spécifications produit pour C32 ACERT™

Spécifications du moteur

Contenance de fluides

Dimensions

C32 ACERT™ Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Quatre turbocompresseurs - échappement à 3 cylindres sur chaque turbo
  • Connexions configurées pour ATAAC (refroidisseur d'admission air-air)ou échangeur thermique à distance

Système de commande

  • Module de commande électronique ADEM A4
  • Régulateur électronique et commande de vitesse de PDF
  • Puissances nominales programmables par le client
  • Stratégie de démarrage en mode à froid
  • Compensation automatique de l'altitude
  • Compensation automatique de la température du carburant
  • Ralenti bas et haut programmable, plus limite de vitesse supérieuredu moteur
  • Diagnostic électronique et consignation des anomalies
  • Système de surveillance du moteur
  • Diffusion SAE J1939 (diagnostic et état du moteur)

Circuit de refroidissement

  • Pompe du circuit du bloc-cylindres centrifuge à engrenages - côté droit
  • Thermostat intégré et enveloppe
  • Refroidisseur d'huile moteur
  • Refroidisseur d'huile de transmission installé en option

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement - sec
  • Deux sorties d'échappement verticales (avant et arrière)

Circuit de carburant

  • MEUI
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Pompe d'alimentation
  • Filtre à carburant primaire et secondaire - configuré à droite pourle montage à distance (installé à droite sur la plaque d'expédition)

Volants et carter de volant

  • SAE n° 0 ou SAE n° 1 volant de carter en fonte
  • SAE n° 0 ou SAE n° 1 volant
  • Adaptateur de transmission en option

Système de lubrification

  • Reniflard de carter
  • Filtre à huile : côté droit de série, côté gauche en option ou entretien à distance en option
  • Jauge de niveau d'huile : côté droit de série, côté gauche en option ou service des deux côtés en option
  • Orifice de remplissage d'huile, côté droit de série, côté gauche en option ou service des deux côtés en option
  • Carter d'huile étroit, carter arrière

Montage

  • Support de tourillon avant
  • Pieds verticaux et horizontaux sur le carter de volant arrière

Système de protection

  • 24 V électronique
  • Surrégime du moteur avec coupures d'air avecindicateurs en option
  • Pression d'huile moteur basse
  • Colmatage du filtre à carburant
  • Température du carburant
  • Température du liquide de refroidissement moteur élevée
  • Température faible du liquide de refroidissement moteur

Général

  • Amortisseur de vibrations et protection en option
  • Œilletons de levage
  • Connecteur de câblage client en option
  • Connecteur d'outil d'entretien
  • Peinture - Jaune Cat

C32 ACERT™ Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air
  • Adaptateurs d'admission d'air
  • Adaptateurs de sortie du turbocompresseur
  • Canalisations d'air

Circuit de charge

  • Chargeurs de batterie
  • Alternateurs de charge
  • Montage de l'alternateur
  • Disjoncteurs et supports

Circuit de refroidissement

  • Additifs pour liquide de refroidissement à charge sèche
  • Boîtier de thermostat
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement
  • Radiateur
  • Ventilateurs soufflants
  • Ventilateurs d'aspiration
  • Adaptateurs de ventilateur
  • Entraînements de ventilateur

Normes sur les émissions

  • Certifications IMO

Circuit d'échappement

  • Coudes
  • Silencieux

Circuits de carburant

  • Pompe électrique d'amorçage de carburant

Instruments

  • Dispositif de gestion client
  • Faisceau d'interconnexion
  • Indicateurs et tableaux de bord

Système de lubrification

  • Carters d'huile
  • Côté entretien de l'huile
  • Jauge de niveau d'huile
  • Filtres à huile
  • Huiles de graissage

Montage

  • Base en acier de construction
  • Support de moteur - avant
  • Support de moteur, arrière

Prises de force

  • Commande auxiliaire
  • Poulie d'amortisseur
  • Pompes à engrenages du circuit hydraulique

Système de protection

  • Dispositifs d'arrêt mécaniques
  • Coupures de solénoïde

Système de démarrage

  • Démarreurs électriques – 12 V, 24 V
  • Groupes de batteries - 24 V
  • Câble de batterie
  • Rehausse de batteries
  • Aides au démarrage

Version de la transmission

  • Canalisations d'eau de la transmission
  • Refroidisseur de transmission

Découvrez comment C32 ACERT™ soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  C32 ACERT™

Afficher davantage d'offres