C27 ACERT™

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les Moteurs C27 ACERT Cat sont la solution idéale pour toutes les applications difficiles des champs pétrolifères. Des décennies d'expérience sur le terrain et d'intenses activités de recherche et développement permettent aux Moteurs C27 ACERT Cat d'offrir d'excellentes performances, tout en réduisant les coûts d'exploitation et en respectant les normes environnementales les plus strictes.C'est un moteur idéal pour les applications qui nécessitent de se conformer à la norme américaine Tier 4 Final sur les émissions dans le domaine des équipements de forage mécanique terrestre, par exemple les pompes à boue.Les moteurs Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties.Moteur diesel C27 ACERT Cat. Puissances : 597-708 bkW (800-950 bhp) à 1800 tr/min, conçues pour se conformer à la norme américaine EPA Tier 4 Final sur les émissions.

Spécifications du moteur

Caractéristique nominale minimale 800.0 bHP 597.0 bkW Less
Caractéristique nominale maximale 950.0 bHP 708.0 bkW Less
Émissions Normes équivalentes à la norme américaine américaine EPA Tier 4 Final pour les véhicules non routiers Normes équivalentes à la norme américaine américaine EPA Tier 4 Final pour les véhicules non routiers Less
Régime nominal 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less
Alésage 5.4 in 137.7 mm Less
Course 6.0 in 152.4 mm Less
Cylindrée 1648.0 in³ 27.0 l Less
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Less
Régulateur et protection ADEM A4 ADEM A4 Less
Poids du moteur, à sec net 6151.0 lb 2790.0 kg Less
Intervalle de vidange d'huile 250 250 Less
Rotation (côté volant) Sens antihoraire Sens antihoraire Less
Volant et carter de volant SAE n° 0 SAE n° 0 Less
Dents du volant 136 136 Less

Contenance de fluides

Circuit de refroidissement, minimal (moteur uniquement) 15.9 gal (US) 60.0 l Less

Encombrement

Longueur 85.0 in 2159.0 mm Less
Largeur 49.0 in 1253.0 mm Less
Hauteur 63.0 in 1594.0 mm Less

Normes sur les émissions

Conçu pour répondre aux critères de la norme américaine EPA Tier 4 Final sur les émissions. - Système de réduction des oxydes d'azote (NOx) sur le moteur avec optimisation de la configuration du piston, du segment de piston, de la chemise et du circuit de carburant pour réduire les niveaux de NOx tout en réduisant la suie dans les cylindres- Post-traitement doté d'un catalyseur d'oxydation diesel : conforme aux critères de la norme Tier 4 Final sur les émissions quatre ans plus tôt pour proposer des avantages écologiques plus tôt que prévu.

Conception du moteur

- Fiabilité et longévité éprouvées du moteur et du post-traitement - Large plage de vitesses de fonctionnement- Forte densité de puissance- Les options d'entraînement de prise de force assouplissent l'accès à l'alimentation auxiliaire des pompes et des autres accessoires

Faible coût total de propriété

- Optimisation de la consommation de carburant- Post-traitement sans entretien

Gestion de moteur numérique évoluée

Système de commande ADEM A4 offrant l'allumage intégré,la régulation du régime, la protection et les commandes, y compris le calage de l'allumage variable sensible à la détonation Le système ADEM A4 a été amélioré au niveau de l'interface utilisateur, du système d'affichage, des commandes d'arrêt et du diagnostic du système.

Une solution personnalisée

Quelle que soit l'application pétrolière, faites confiance à Caterpillar pour répondre à vos besoins précis grâce à des solutions façonnées sur mesure en usine. Les moteurs, alternateurs, enceintes, commandes, radiateurs, transmissions et solutions de post-traitement Cat® - soit tout ce dont vous avez besoin pour votre projet - peuvent être personnalisés et adaptés pour créer des solutions uniques. Nos ensembles personnalisés sont pris en charge dans le monde entier et couverts par une garantie d'un an après la mise en service.

Transmissions

- Caterpillar propose une gamme complète d'ensembles moteur/transmission s'intégrant entièrement à vos essieux, vos circuits hydrauliques et votre interface utilisateur.- Contactez le centre d'assistance spécialiste des applications pour en savoir plus.

Tests

Chaque moteur est testé à pleine charge pour s'assurer de ses performances.

Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

- Plus de 2 200 concessions- Les techniciens des concessionnaires Caterpillar formés en usine assurent l'entretien du moindre aspect de votre moteur pour l'industrie du pétrole- Garantie pièces et main-d'œuvre Caterpillar- Contrats d'entretien préventif disponibles avec options de réparation avant panne- Des programmes S•O•SSM comparent vos échantillons d'huile et de liquide de refroidissement aux normes Caterpillar pour déterminer :- L'état des composants internes du moteur- La présence de liquides indésirables- La présence de sous-produits de combustion- L'intervalle de vidange d'huile propre au site

Plus de 80 ans d'expérience dans la fabrication de moteurs

La maîtrise de ces processus de fabrication permet à Caterpillar de produire des produits fiables de grande qualité. - Blocs-moteur, culasses, chemises et carters de volant moulés- Composants critiques usinés- Moteur entièrement monté

Site Internet

Pour répondre à tous vos besoins d'alimentation au pétrole, rendez-vous sur www.catoilandgasinfo.com.

C27 ACERT™ Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Doubles turbocompresseurs montés à l'arrière, ATAAC

Système de commande
  • Compensation automatique de l'altitude ; compensation de la puissance selon la température du carburant ; diagnostic électronique et journalisation des anomalies ; système de surveillance et de protection du moteur (vitesses, température, pression) ; diffusion J1939 (diagnostic, état du moteur et commande) ; commande électronique ADEM A4

Circuit de refroidissement
  • Thermostats et enveloppe ; pompe du circuit du bloc-cylindres, à engrenages, centrifuge, côté droit

Circuit d'échappement
  • Collecteur d'échappement sec, raccord à emmanchement glissant 127 mm (5 in), catalyseur d'oxydation diesel

Circuit de carburant
  • Système mécanique à injecteurs-pompes électroniques (MEUI™) ; filtre à carburant primaire, secondaire et tertiaire ; pompe d'amorçage de carburant électronique intégrée avec embase de filtre à carburant primaire ; pompe d'alimentation

Système de lubrification
  • Des filtres à huile montés à distance et des filtres montés sur le bloc côté droit sont disponibles ; système d'évacuation des fumées du carter, monté côté droit ; refroidisseur d'huile, côté droit ; orifice de remplissage d'huile, côté droit ; jauge de niveau d'huile, côté droit ; carter d'huile étroit à l'arrière, 250 heures