< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Le Groupe électrogène C280-12 bénéficie du succès éprouvé depuis de nombreuses années du moteur 3600 qui est doté de la technologie la plus moderne en matière d'électronique. Le résultat est une solution entièrement intégrée idéale pour les opérations en mer. Le Groupe électrogène offshore C280-12 convient parfaitement à l'alimentation principale à bord des navires et plates-formes de production et de forage. Il s'agit de plates-formes auto-élévatrices, de plates-formes semi-submersibles et de plates-formes de production. La totalité de notre offre d'ensembles a obtenu l'homologation de type MCS et est conforme aux normes sur les émissions IMO Tier II, ce qui simplifie l'intégration des Groupes électrogènes C280-12 Cat dans les navires. Le système de commande du moteur ADEM A4 redondant fonctionne de concert avec le système d'alarme et de protection Cat afin de proposer une interface simple et complète de commande, de sécurisation et d'exploitation du groupe électrogène. Les groupes électrogènes Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Groupe électrogène offshore C280-12 Cat. Puissances : 3 322-3 900 ekW (4 153-5 571 kVA) à 50/60 Hz (1 000/900 tr/min). Conformité à la norme antipollution IMO Tier II.

Spécifications du moteur

Caractéristique nominale minimale 4640.0 kV·A 3460.0 ekW Less
Caractéristique nominale maximale 5444.0 kV·A 4060.0 ekW Less
Émissions IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 Less
Alésage 11.0 in 300.0 mm Less
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Less
Circuit de carburant EUI EUI Less
Commande de groupe électrogène Système d'alarme et de protection Cat® Système d'alarme et de protection Cat® Less
Commande moteur Double ADEM™ A4 Double ADEM™ A4 Less
Course 11.8 in 300.0 mm Less
Cylindrée 13546.0 in³ 222.0 l Less
Intervalle de vidange d'huile 1000.0 h 1000.0 h Less
Poids 124561.0 lb 56500.0 kg Less

Dimensions

Height 156.4 in 3973.0 mm Less
Length 319.9 in 8125.0 mm Less

Encombrement

Largeur 101.1 in 2568.0 mm Less

Contenance de fluides

Circuit d'huile de lubrification (remplissage) 339.0 gal (US) 1283.0 l Less
Circuit de refroidissement (moteur) 329.0 gal (US) 1245.0 l Less

Conception du produit

• Les Moteurs C280 Cat ont obtenu l'homologation de type des sociétés de classification marine suivantes : - American Bureau of Shipping - Bureau Veritas - Société de classification chinoise - Det Norske Veritas - Germanisher Lloyd - Lloyd's Register of Shipping • Certification antipollution IMO Tier II, homologation GL et CCS • Système d'alarme et de protection Cat redondant avec interface utilisateur, protection et exploitation de groupe électrogène de pointe ; homologation de type par les sociétés de classification marines suivantes : - American Bureau of Shipping - Bureau Veritas - Société de classification chinoise - Det Norske Veritas - Germanisher Lloyd - Lloyd's Register of Shipping - Registre des transports maritimes russe

Gamme complète d'équipements

Un large éventail d'équipements du moteur montés en usine augmente la flexibilité d'utilisation et réduit le temps d'installation. Test • Chaque unité est testée à pleine charge pour veiller aux bonnes performances de l'ensemble • Une gamme complète de tests et rapports en usine est disponible, notamment une analyse des performances, des vibrations torsionnelles, de la consommation de carburant et des tests spéciaux pour le moteur et l'alternateur

Tests

• Chaque unité est testée à pleine charge pour veiller aux bonnes performances de l'ensemble • Une gamme complète de tests et rapports en usine est disponible, notamment une analyse des performances, des vibrations torsionnelles, de la consommation de carburant et des tests spéciaux pour le moteur et l'alternateur

Plus de 80 ans d'expérience dans la fabrication de moteurs

• Les Moteurs C280 sont dotés de composants issus des moteurs 3600 dont la fiabilité et la longévité sont éprouvées depuis plus de 20 ans • Les équipes sur le terrain spécialisées dans les applications offshore veillent depuis des années aux performances, à la fiabilité et à la longue durée de vie des équipements, sans oublier le vaste réseau de service après-vente international

Concept de conditionnement simplifié

• Points de connexion CA et CC uniques au tableau de distribution • Ensemble prêt à l'emploi, comprenant la plupart des équipements auxiliaires • Peu de pièces expédiées démontées pour simplifier la manutention au moment de l'installation • Manutention en un seul levage • La garantie Caterpillar couvre tous les composants de l'ensemble livrés par l'usine dans le monde entier

Site Internet

Rendez-vous sur www.catoilandgasinfo.com pour en savoir plus.

Une solution personnalisée

Quelle que soit l'application pétrolière, faites confiance à Caterpillarpour répondre aux besoins de votre projet grâce à des groupes électrogèneset des ensembles mécaniques personnalisés en usine. Les moteurs, les alternateurs,les commandes, les radiateurs et les transmissions Cat peuvent êtrepersonnalisés et adaptés en collaboration avec nos concessionnaireslocaux pour créer des solutions uniques. Nos ensembles personnalisés sont pris en charge dans le monde entier et couverts par une garantie d'un an après la mise en service.

Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

Plus de 2 200 concessionsLes techniciens des concessionnaires Cat formés en usine assurentl'entretien du moindre aspect de votre moteur Cat.Garantie pièces et main-d'œuvre CaterpillarContrats d'entretien préventif disponibles avec options de réparation avant panneDes programmes S•O•SSM comparent vos échantillons d'huile et de liquide de refroidissementaux normes Caterpillar pour déterminer :- L'état des composants internes du moteur- La présence de liquides et de sous-produits de combustion indésirables- L'intervalle de vidange d'huile spécifique au site