Spécifications du moteur
Caractéristique nominale minimale | 1475.0 kV·A 1180.0 ekW |
Caractéristique nominale maximale | 2281.0 kV·A 1825.0 ekW |
Émissions | IMO Tier I IMO Tier I |
Alésage | 6.7 in 170.0 mm |
Poids | 41400.0 lb 18800.0 kg |
Aspiration | Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission |
Cylindrée | 4233.0 in³ 69.0 l |
Course | 7.5 in 190.0 mm |
Intervalle de vidange d'huile | 1000.0 h 1000.0 h |
Circuit de carburant | EUI EUI |
Commande moteur | ADEM A3 ADEM A3 |