< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

3512C Équipement standard

VOLANTS ET CARTERS DE VOLANT
  • Volant, SAE n° 00, 183 dentsCarter de volant, SAE n° 00

CIRCUIT DE CARBURANT
  • Filtre à carburant, côté droit, avec indicateurs d'entretien
  • Pompe d'alimentation
  • Injecteurs-pompes électroniques
  • Refroidisseur de carburant
  • Pompes d'amorçage de carburant
  • Canalisations de carburant flexibles
  • Canalisations de carburant rigides
  • Filtre à carburant primaire
  • Contacteur de niveau de carburant

3512C Options

CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR
  • Dépose du filtre à air
  • Noyau du faisceau du refroidisseur d'admission à circuit distinct résistant à la corrosion, filtres à airusage ordinaire, double turbocompresseur
  • Adaptateurs d'admission d'air déportés

CIRCUIT DE CHARGE
  • Chargeurs de batterie
  • Alternateurs de charge

SYSTÈME DE COMMANDE
  • Commande électronique du moteur A-III Caterpillar, circuit de carburant à injecteurs-pompes électroniques,faisceau de câblage rigide
  • Module de répartition des charges
  • Commande d'accélération de régime locale

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
  • Pompe à eau douce auxiliaire, pompe à eau de mer auxiliairecentrifuge sans amorçage automatique, pompe du circuit du bloc-cylindres centrifuge à engrenages,vase d'expansion, refroidisseur d'huile moteur, thermostats et carter
  • Jauge du contacteur de niveau d'eau
  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement
  • Connexions
  • Conversions du refroidissement par la quille
  • Conversion du refroidissement par radiateur
  • Échangeurs thermiques
  • Pompes à eau auxiliaires
  • Dépose de la pompe à eau de mer
  • Séparateur d'air

CIRCUIT D'ÉCHAPPEMENT
  • Collecteurs d'échappement sec étanches au gaz avec écrans thermiques, doubles turbocompresseursà roulements refroidis par eau et écrans thermiques,sortie d'échappement verticale
  • Sortie d'échappement
  • Raccords souples
  • Coudes
  • Brides
  • Bride et détendeurs d'échappement
  • Silencieux

ÉQUIPEMENTS POUR GROUPES ÉLECTROGÈNES ET ALTERNATEURS
  • VERSIONS D'ALTERNATEUR INSTALLÉES POUR MOTEURS AUX MARINS
  • VERSIONS D'ALTERNATEUR INSTALLÉES POUR MOTEURS AUX MARINS

INSTRUMENTS
  • Tableau de bord monté sur le moteur avec quatre contacteurs de position, témoin d'arrêt pour cause de surrégime, témoin d'arrêt d'urgence, module d'affichage graphique pour l'affichage analogique et numérique de : pression de l'huile et du carburant, différentiel du filtre à huile et à carburant, tension cc du système, température de l'échappement et de l'eau, obstruction à l'admission d'air, compteur d'entretien, régime moteur, consommation de carburant (totale et instantanée)
  • Module de communication PL1000T
  • Module de communication PL1000E
  • Boîtier d'interface client
  • Thermocouples
  • Affichage déporté
  • Affichage de la température du cylindre déporté

SYSTÈME DE LUBRIFICATION
  • Reniflard de carter monté sur le dessus, filtre à huile côté droit, orifice de remplissage d'huile côté droit,pompe à huile à engrenages, carter d'huile profond, recommandation del'Huile pour moteurs diesel Caterpillar 10W30 ou 15W40
  • Carter d'huile
  • Accessoires du carter d'huile
  • Pompes de carter
  • Options de pré-graissage
  • Huile de graissage
  • Filtre à huile centrifuge

MONTAGE
  • Glissières de montage du moteur de type industriel)
  • Isolateurs de vibrations
  • Glissières

PRISES DE FORCE
  • Entraînement auxiliaireen bas à droite, en bas à gauche,carter avant, deux côtés
  • Protection du volant
  • Raccord flexible
  • Moyeu d'accouplement
  • Accessoires du carter avant
  • Emplacement supérieur avant gauche
  • Emplacement supérieur arrière gauche
  • Emplacement avant supérieur droit :
  • Emplacement supérieur arrière droit
  • Emplacement inférieur avant gauche
  • Entraînements des accessoires du carter avant
  • Prises de force avant
  • Poulies de vilebrequin
  • Dépose de la protection de l'amortisseur

SYSTÈME DE PROTECTION
  • La Centrale de surveillance électronique A-III offre des stratégies de détarage du moteur programmables par le client afin de protéger le moteur en cas de conditions de fonctionnement difficiles.
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence (situé sur le tableau de bord électronique)Protection par arrêt de sécurité selon la pression d'huile et la température de l'eau, protectioncontre le surrégime
  • Dispositifs de coupure d'admission d'air
  • Commutateurs et contacteurs
  • Clapet de décharge d'explosion
  • Capteurs

KITS DE PIÈCES DÉTACHÉES
  • Kits de pièces du moteur

SYSTÈME DE DÉMARRAGE
  • Démarreurs ou vireur
  • Options de démarreur pneumatique
  • Aides au démarrage
  • Groupes de batteries : 24 V - sèches
  • Rehausse de batteries

GÉNÉRALITÉS
  • Amortisseur de vibrations et protectionPeinture, moteur jaune Caterpillar avec glissières noires. Œillets de levage
  • Jeu d'outils
  • Câble de liaison Datalink Caterpillar

OUTILS D'ENTRETIEN/PROT. EXPÉDITION/ASSISTANCE USINE
  • Mise en service

Vue d'ensemble

Les Groupes électrogènes offshore 3500 Cat sont spécialement conçus pour les applications de forage et de production offshore. Des décennies d'expérience dans le domaine de l'alimentation de navires et des plates-formes offshore nous ont permis de mettre au point un produit de référence en matière de performances, de réduction des émissions polluantes, de longévité et de faibles coûts d'exploitation.Les applications des Groupes électrogènes 3500 incluent l'alimentation principale, mais aussi l'alimentation d'urgence embarquée des sites de forage et de production off-shore et des navires.Les groupes électrogènes Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties.Groupe électrogène offshore 3512C Cat. Puissances : 1030-1360 ekW (1 470-1 700 kVA) à 60 Hz (1 200/1 800 tr/min). Conformité aux normes IMO Tier II sur les émissions.

Spécifications du moteur

Caractéristique nominale minimale 1470.0 kV·A 1030.0 ekW Less
Caractéristique nominale maximale 1700.0 kV·A 1360.0 ekW Less
Émissions EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II Less
Commande moteur ADEM A3 ADEM A3 Less
Circuit de carburant EUI EUI Less
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Less
Course 7.5 in 190.0 mm Less
Intervalle de vidange d'huile 500.0 h 500.0 h Less
Cylindrée 3161.0 in³ 51.8 l Less
Alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Poids 33300.0 lb 14975.0 kg Less

Encombrement

Longueur 214.5 in 5448.0 mm Less
Largeur 71.9 in 1825.0 mm Less
Hauteur 91.0 in 2313.0 mm Less

Contenance de fluides

Circuit d'huile de lubrification (remplissage) 84.0 gal (US) 318.0 l Less
Circuit de refroidissement (moteur) 41.5 gal (US) 157.0 l Less

Conception du produit

- Conçu spécialement pour répondre aux besoins des applications pétrolières et gazières - Fiabilité éprouvée et longue durée de vie - Conception diesel robuste pour prolonger la durée de vie et réduire les coûts d'exploitation - Meilleure puissance volumique du marché - Conçu pour travailler dans les conditions des installations pétrolifères, y compris à des températures ambiantes élevées et à haute altitude - Long intervalle entre les révisions générales éprouvé dans les applications pétrolifères - Composants du moteur conçus pour pouvoir être rénovés et réutilisés lors de la révision générale.

Facilité d'installation

- La configuration de montage de la base intérieure-extérieure simplifie l'intégration à la plate-forme.- Large gamme d'équipements pour une flexibilité de configuration maximale - Le montage en trois points de l'alternateur sur la base intérieure permet de conserver l'alignement d'usine - Le point de levage unique simplifie le travail d'installation.

Gestion de moteur numérique évoluée

- Le système de gestion du moteur ADEM A3 assure à la fois le contrôle, la surveillance et la protection du moteur.

Sécurité

- Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence sur le tableau de bord - Dispositifs de coupure d'air et clapets de décharge d'explosion disponibles - Alarmes, détarage et valeurs de consigne d'arrêt configurables- Alarmes, entrées et sorties supplémentaires disponibles

Une solution personnalisée

Quelle que soit l'application pétrolière, faites confiance à Caterpillar pour répondre aux besoins de votre projet grâce à des groupes électrogènes et des ensembles mécaniques personnalisés en usine. Les moteurs, les alternateurs, les commandes, les radiateurs, et les transmissions Cat peuvent être personnalisés et adaptés en collaboration avec nos concessionnaires locaux pour créer des solutions uniques. Nos ensembles personnalisés sont pris en charge dans le monde entier et couverts par une garantie d'un an après la mise en service.

Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

- Plus de 2 200 concessionsLes techniciens des concessionnaires Cat formés en usine assurent l'entretien du moindre aspect de votre moteur pour l'industrie du pétrole. - Disponibilité des pièces, entretien et garantie dans le monde entier -Contrats d'entretien préventif disponibles avec options de réparation avant panne- Des programmes S•O•SSM comparent vos échantillons d'huile et de liquide de refroidissement aux normes Caterpillar pour déterminer : • L'état des composants internes du moteur• La présence de liquides indésirables• La présence de sous-produits de combustion• L'intervalle de vidange d'huile spécifique au site

Plus de 80 ans d'expérience dans la fabrication de moteurs

La maîtrise de ces processus de fabrication permet à Caterpillar de produire des produits fiables de grande qualité.

Site Internet

Pour répondre à tous vos besoins d'alimentation au pétrole, rendez-vous sur www.catoilandgasinfo.com.