Groupe électrogène offshore 3516C

3516C

Caractéristiques en un coup d'œil

Conception du produit
Facilité d'installation
Gestion de moteur numérique évoluée
Sécurité
Une solution personnalisée
Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat
Plus de 80 ans d'expérience dans la fabrication de moteurs
Site Internet

Spécifications produit pour 3516C

Spécifications du moteur

Dimensions

Contenance de fluides

3516C Équipement standard

CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR

  • Noyau du faisceau du refroidisseur d'admission à circuit distinct résistant à la corrosion, filtres à airusage ordinaire, double turbocompresseur

SYSTÈME DE COMMANDE

  • Commande électronique du moteur A-III Caterpillar, circuit de carburant à injecteurs-pompes électroniques,faisceau de câblage rigide

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

  • Pompe à eau douce auxiliaire, pompe à eau de mer auxiliairecentrifuge sans amorçage automatique, pompe du circuit du bloc-cylindres centrifuge à engrenages,vase d'expansion, refroidisseur d'huile moteur, thermostats et carter

CIRCUIT D'ÉCHAPPEMENT

  • Collecteurs d'échappement sec étanches au gaz avec écrans thermiques, doubles turbocompresseursà roulements refroidis par eau et écrans thermiques,sortie d'échappement verticale

VOLANTS ET CARTERS DE VOLANT

  • Volant, SAE n° 00, 183 dentsCarter de volant, SAE n° 00

CIRCUIT DE CARBURANT

  • Filtre à carburant, côté droit, avec indicateurs d'entretien
  • Pompe d'alimentation
  • Injecteurs-pompes électroniques

INSTRUMENTS

  • Tableau de bord monté sur le moteur avec quatre contacteurs de position, témoin d'arrêt pour cause de surrégime, témoin d'arrêt d'urgence, module d'affichage graphique pour l'affichage analogique et numérique de : pression de l'huile et du carburant, différentiel du filtre à huile et à carburant, tension cc du système, température de l'échappement et de l'eau, obstruction à l'admission d'air, compteur d'entretien, régime moteur, consommation de carburant (totale et instantanée)

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

  • Reniflard de carter monté sur le dessus, filtre à huile côté droit, orifice de remplissage d'huile côté droit,pompe à huile à engrenages, carter d'huile profond, recommandation del'Huile pour moteurs diesel Caterpillar 10W30 ou 15W40

MONTAGE

  • Glissières de montage du moteur de type industriel)

PRISES DE FORCE

  • Entraînement auxiliaireen bas à droite, en bas à gauche,carter avant, deux côtés

SYSTÈME DE PROTECTION

  • La Centrale de surveillance électronique A-III offre des stratégies de détarage du moteur programmables par le client afin de protéger le moteur en cas de conditions de fonctionnement difficiles.
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence (situé sur le tableau de bord électronique)Protection par arrêt de sécurité selon la pression d'huile et la température de l'eau, protectioncontre le surrégime

GÉNÉRALITÉS

  • Amortisseur de vibrations et protectionPeinture, moteur jaune Caterpillar avec glissières noires. Œillets de levage

3516C Options

CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR

  • Dépose du filtre à air
  • Adaptateurs d'admission d'air déportés

CIRCUIT DE CHARGE

  • Chargeurs de batterie
  • Alternateurs de charge

SYSTÈME DE COMMANDE

  • Module de répartition des charges
  • Commande d'accélération de régime locale

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

  • Jauge du contacteur de niveau d'eau
  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement
  • Connexions
  • Conversions du refroidissement par la quille
  • Conversion du refroidissement par radiateur
  • Échangeurs thermiques
  • Pompes à eau auxiliaires
  • Dépose de la pompe à eau de mer
  • Séparateur d'air

CIRCUIT D'ÉCHAPPEMENT

  • Sortie d'échappement
  • Raccords souples
  • Coudes
  • Brides
  • Bride et détendeurs d'échappement
  • Silencieux

CIRCUIT DE CARBURANT

  • Refroidisseur de carburant
  • Pompes d'amorçage de carburant
  • Canalisations de carburant flexibles
  • Canalisations de carburant rigides
  • Filtre à carburant primaire
  • Contacteur de niveau de carburant

ÉQUIPEMENTS POUR GROUPES ÉLECTROGÈNES ET ALTERNATEURS

  • VERSIONS D'ALTERNATEUR INSTALLÉES POUR MOTEURS AUX MARINS
  • VERSIONS D'ALTERNATEUR INSTALLÉES POUR MOTEURS AUX MARINS

INSTRUMENTS

  • Module de communication PL1000T
  • Module de communication PL1000E
  • Boîtier d'interface client
  • Thermocouples
  • Affichage déporté
  • Affichage de la température du cylindre déporté

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

  • Carter d'huile
  • Accessoires du carter d'huile
  • Pompes de carter
  • Options de pré-graissage
  • Huile de graissage
  • Filtre à huile centrifuge

MONTAGE

  • Isolateurs de vibrations
  • Glissières

PRISES DE FORCE

  • Protection du volant
  • Raccord flexible
  • Moyeu d'accouplement
  • Accessoires du carter avant
  • Emplacement supérieur avant gauche
  • Emplacement supérieur arrière gauche
  • Emplacement avant supérieur droit :
  • Emplacement supérieur arrière droit
  • Emplacement inférieur avant gauche
  • Entraînements des accessoires du carter avant
  • Prises de force avant
  • Poulies de vilebrequin
  • Dépose de la protection de l'amortisseur

SYSTÈME DE PROTECTION

  • Dispositifs de coupure d'admission d'air
  • Commutateurs et contacteurs
  • Clapet de décharge d'explosion
  • Capteurs

KITS DE PIÈCES DÉTACHÉES

  • Kits de pièces du moteur

SYSTÈME DE DÉMARRAGE

  • Démarreurs ou vireur
  • Options de démarreur pneumatique
  • Aides au démarrage
  • Groupes de batteries : 24 V - sèches
  • Rehausse de batteries

GÉNÉRALITÉS

  • Jeu d'outils
  • Câble de liaison Datalink Caterpillar

OUTILS D'ENTRETIEN/PROT. EXPÉDITION/ASSISTANCE USINE

  • Mise en service

Découvrez comment 3516C soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  3516C

Afficher davantage d'offres