Les Groupes électrogènes offshore 3500 Cat sont spécialement conçus pour les applications de forage et de production offshore. Des décennies d'expérience dans le domaine de l'alimentation de navires et des plates-formes offshore nous ont permis de mettre au point un produit de référence en matière de performances, de réduction des émissions polluantes, de longévité et de faibles coûts d'exploitation. Les groupes électrogènes Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Groupe électrogène offshore 3516C (HD) Cat classe I/division 2 – puissances : 2 100 ekW (2 963 bHP) à 60 Hz (1 800 tr/min).
Caractéristique nominale minimale | 2625.0 kV·A 2100.0 ekW | More |
Caractéristique nominale maximale | 2625.0 kV·A 2100.0 ekW | More |
Normes sur les émissions | EPA Tier 2, IMO Tier II EPA Tier 2, IMO Tier II | More |
Alésage | 6.7 in 170.0 mm | More |
Aspiration | Double turbocompresseur - refroidisseur d'admission Double turbocompresseur - refroidisseur d'admission | More |
Circuit de carburant | EUI EUI | More |
Commande moteur | ADEM A4 ADEM A4 | More |
Course | 8.5 in 215.0 mm | More |
Cylindrée | 4760.0 in³ 78.0 l | More |
Poids | 38581.0 lb 17500.0 kg | More |
– Fiabilité et longévité éprouvées – Fonctionne à plein régime dans une large plage de conditions de chantier et de carburants – Composants montés en usine avec point de raccordement unique pour faciliter le montage.
Le système ADEM A4 représente la nouvelle génération de systèmes de gestion du moteur tout en réduisant le nombre de composants mécaniques et en facilitant le dépistage des pannes. Principales caractéristiques : – Allumage électronique, – Régulation électronique/commande de vitesse, – Logique de démarrage/arrêt, – Protection et surveillance du moteur.
- La configuration de montage de la base intérieure-extérieure simplifie l'intégration à la plate-forme.- Large gamme d'équipements pour une flexibilité de configuration maximale - Le montage en trois points de l'alternateur sur la base intérieure permet de conserver l'alignement d'usine - Le point de levage unique simplifie le travail d'installation.
Quelle que soit l'application pétrolière, faites confiance à Caterpillar pour répondre aux besoins de votre projet grâce à des groupes électrogènes et des ensembles mécaniques personnalisés en usine. Les moteurs, les alternateurs, les commandes, les radiateurs, et les transmissions Cat peuvent être personnalisés et adaptés en collaboration avec nos concessionnaires locaux pour créer des solutions uniques. Nos ensembles personnalisés sont pris en charge dans le monde entier et couverts par une garantie d'un an après la mise en service.
- Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence sur le tableau de bord - Dispositifs de coupure d'air et clapets de décharge d'explosion disponibles - Alarmes, détarage et valeurs de consigne d'arrêt configurables- Alarmes, entrées et sorties supplémentaires disponibles
- Plus de 2 200 concessionsLes techniciens des concessionnaires Cat formés en usine assurent l'entretien du moindre aspect de votre moteur pour l'industrie du pétrole. - Disponibilité des pièces, entretien et garantie dans le monde entier -Contrats d'entretien préventif disponibles avec options de réparation avant panne- Des programmes S•O•SSM comparent vos échantillons d'huile et de liquide de refroidissement aux normes Caterpillar pour déterminer : • L'état des composants internes du moteur• La présence de liquides indésirables• La présence de sous-produits de combustion• L'intervalle de vidange d'huile spécifique au site
Pour répondre à tous vos besoins d'alimentation au pétrole, rendez-vous sur www.catoilandgasinfo.com.
La maîtrise de ces processus de fabrication permet à Caterpillar de produire des produits fiables de grande qualité.