Le Groupe électrogène 6CM25C apporte au secteur offshore une tradition de fiabilité et de longévité éprouvées dans le secteur maritime. Les Groupes électrogènes offshore CM offrent une conception modulaire standard, des pompes et des filtres montés sur le moteur, ainsi qu'une gamme complète d'équipements montés en usine qui rendent l'installation simple et efficace. Les Groupes électrogènes offshore 6CM25C conviennent parfaitement à l'alimentation principale embarquée des navires et plates-formes de production. La totalité de notre offre d'ensembles a obtenu l'homologation de type MCS et est conforme aux normes sur les émissions IMO Tier II, ce qui simplifie l'intégration des groupes électrogènes dans les navires et les plates-formes. Les groupes électrogènes Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties.
Caractéristique nominale minimale | 2400.0 kV·A 1920.0 ekW | More |
Caractéristique nominale maximale | 2400.0 kV·A 1920.0 ekW | More |
Émissions | IMO Tier II IMO Tier II | More |
Alésage | 10.0 in 255.0 mm | More |
Aspiration | Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission | More |
Commande de groupe électrogène | Électronique Électronique | More |
Commande moteur | Électronique Électronique | More |
Course | 15.7 in 400.0 mm | More |
Cylindrée | 7469.0 in³ 122.0 l | More |
Poids | 94799.0 lb 43000.0 kg | More |
Largeur | 97.6 in 2479.0 mm | More |
- Fiabilité et durée de vie de classe mondiale - Bénéficie de nombreuses années de fiabilité et de longue durée de vie éprouvées des composants dans le secteur maritime n Conception de moteur à longue course semi-rapide - Configuration idéale pour les plates-formes semi-submersibles et les navires de forage positionnés de manière dynamique - Conception compacte de la culasse - Bloc en fonte à graphite sphéroïdal avec conduites intégrées pour l'huile de graissage et l'air d'alimentation - Conception segmentaire de l'arbre à cames - Capacité d'inclinaison à 25° dans toutes les directions - Conception du moteur basée sur des exigences supérieures en matière de fioul lourd n Turbocompresseur haute efficacité - Chemise refroidie uniquement à l'extérieur du bloc-moteur - Cosse de commande du moteur avec instruments analogiques intégrés dans un boîtier coulé robuste n Embiellage oblique segmenté - Module compact pour les entraînements de soupape inférieure et les entraînements de pompe d'injection avec galets suiveurs - Technologie d'arbre à cames souple (FCT, Flexible Camshaft Technology)
- Conception modulaire standard pour une installation facilitée et une plus grande simplicité - Installation aisée grâce aux pompes et filtres montés sur le moteur n Circuit d'eau de refroidissement avec connexions enfichables simples - Large éventail d'équipements pour le moteur montés en usine permettant une installation personnalisée et plus rapide
- Ensemble assemblé, testé et validé pour en réduire au minimum les vibrations et prolonger la durée de vie de ses composants
- Larges ouvertures d'inspection permettant un accès pratique aux composants internes du moteur de base et donc un entretien facile - Composants du moteur de base conçus pour pouvoir être reconditionnés et réutilisés lors de la révision générale - Réseau mondial de concessionnaires qui s'appuie sur des techniciens formés en usine : les pièces détachées et l'assistance sont donc toujours à portée de main - Sélection de pièces simplifiée grâce à une conduite de gaz d'échappement à un seul tuyau
Pour répondre à tous vos besoins d'alimentation au pétrole, rendez-vous sur www.catoilandgasinfo.com