Groupe électrogène 6CM46DF

6CM46DF

Caractéristiques en un coup d'œil

Conception du moteur
Facilité d'installation
Concept de conditionnement
Plus facile d'entretien

Spécifications produit pour 6CM46DF

Spécifications du moteur

Dimensions

6CM46DF Équipement standard

Moteur

  • Vireur entraîné par moteur, monté sur moteur
  • Contacteur d'inversion et contacteur à bouton-poussoir avec câble
  • Outil de réglage de vitesse électronique avec mécanisme de commande et capteur de régime
  • Équipement d'arrêt d'urgence avec bouton-poussoir séparé pour arrêt d'urgence manuel

Indicateurs du moteur

  • Panneau d'indicateurs avec manomètres de liquides réglés pour : carburant, huile de graissage, eau douce, air de démarrage et air d'alimentation.
  • Thermomètres sur le moteur pour le carburant, l'huile de graissage, l'eau douce et l'air d'alimentation
  • Indicateur de vitesse électrique à distance
  • Indicateur du turbocompresseur et de vitesse à distance
  • Indicateur de température des gaz d'échappement

Commande

  • Commande manuelle sur le moteur : panneau de contrôle commande avec touche de démarrage/d'arrêt, outil de réglage de vitesse, dispositif mécanique d'arrêt, permutation des fonctions de contrôle entre moteur et commande à distance
  • Électrovanne de démarrage sur le moteur, 24 Vcc
  • Régulateur de régime électronique séparé

Dispositif de contrôle en cas de fonctionnement sans surveillance

  • Manomètres montés sur le moteur destinés à vérifier les éléments suivants :
  • Contacteurs pour :
  • Armoire de commande avec enveloppes pour montage mural

Circuit pneumatique au démarrage

  • Clapet antiretour séparé du conduit d'air de démarrage au moteur

Circuit d'admission d'air

  • Filtre d'admission d'air monté sur le turbocompresseur
  • Bouteilles d'air comprimé, séparées

Découvrez comment 6CM46DF soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  6CM46DF

Afficher davantage d'offres