CX31-P600

CX31-P600

Puissance d'entrée brute
600.0 bHP
447.0 bkW
Couple d'entrée brut maximal
2025.0 lb-pi
2746.0 N·m
Vitesse en entrée nominale
2100.0 tr/min
2100.0 tr/min

Spécifications produit pour CX31-P600

Spécifications du moteur

CX31-P600 Équipement standard

Optimisez votre groupe motopropulseur avec les moteurs Cat

  • C9 ACERT, C11 ACERT, C13 ACERT, C15 ACERT, C18 ACERT (catégories A et B)

Rotation de la transmission

  • Rotation d'entrée - en sens inverse d'horlogeRotation de sortie - en sens inverse d'horloge (vu de l'arrière)

Convertisseur de couple

  • Embrayage de verrouillage, prise du convertisseur de couple dans tous les rapports intégrée à la transmission
  • Rapport de multiplication du couple

Embrayages

  • Embrayages - électrohydraulique entièrement modulé, refroidi par huile, multidisques
  • Commande de modulation d'embrayage - Commande électronique de pression d'embrayage Cat (ECPC)

Connexions d'installation

  • 2 canalisations de refroidisseur d'huile
  • 1 connecteur électrique

Circuit d'huile

  • Huile de transmission/chaîne cinématique Cat - 4 (TDTO) températures d'huile de carter
  • Température maximale de l'huile de sortie du convertisseur - 121 °C (250 °F)
  • Capacité de remplissage hydraulique - 25 l (6,5 US gal) en fonction de la taille du refroidisseur, des canalisations et de l'installation - la capacité de remplissage initiale peut être supérieure
  • Filtre à montage direct

Supports de montage

  • Entrée (volant) - carter de volant sec SAE n° 1
  • Supports latéraux - deux patins SAE n° 2
  • Sortie - étrier 1710, étrier 1810, manchon d'accouplement 1810, bride ISO 8667-T180

Entraînements de prise de force

  • Emplacement
  • Type de montage à 8 boulons
  • Couple nominal
  • Rotation : identique au moteur
  • Rapport 1:1

CX31-P600 Options

Circuit d'huile

  • Filtre à huile monté de manière déportée

Supports de montage

  • ECU montée de manière déportée
  • Option de filtre monté de manière déportée

Prise de force intégrée

  • Emplacement : 1 heure et 11 heures vus de l'arrière
  • Type de montage
  • Couple nominal
  • Rotation : identique au moteur
  • Rapport - 1,09:1

Prise de force arrière

  • Emplacement : 5 heures vu de l'arrière
  • Type de montage : 8 boulons
  • Couple nominal : 1 360 Nm (1 000 lb-ft)
  • Rotation : inverse de celle du moteur
  • Rapport - 1,25:1

Découvrez comment CX31-P600 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  CX31-P600

Afficher davantage d'offres