CX35-P800

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Votre activité dépend de la puissance qui la guide. C'est pourquoi la transmission est aussi essentielle à votre solution de génération d'énergie que le moteur. Les transmissions Cat ont fait leurs preuves dans le secteur pétrolier et gazier et sont reconnues dans le monde entier pour leur puissance exceptionnelle, une longévité inégalée, leur facilité d'utilisation et leurs options de changement de vitesse.Les applications idéales des Transmissions CX35-P800 Cat incluent les plates-formes de reconditionnement, la fracturation hydraulique, les pompes d'injection de boue, le support des pompes spiralées, les unités d'azote, les unités d'acidification et les unités de cimentation. Les Transmissions CX35-P800 sont optimisées pour être utilisées avec les moteurs C15 ACERT, C18 ACERT et C27 ACERT (classe A).Transmission pour installations pétrolifères Cat CX35-P800 Puissance d'entrée brute : 597 bkW (800 bHP). Les configurations disponibles incluent des entraînements de pompe de base et intégrés.

Spécifications du moteur

Puissance d'entrée brute 800.0 bHP 597.0 bkW Less
Couple d'entrée brut maximal 2700.0 lb-pi 2700.0 N·m Less
Vitesse en entrée nominale 2100.0 tr/min 2100.0 tr/min Less
Couple de turbine maximal 2700.0 lb-pi 2700.0 N·m Less
Vitesse d'entrée minimale 600.0 tr/min 600.0 tr/min Less
Circuit électrique 24.0 V 12.0 V Less
Type de rapport Denture droite à planétaires Denture droite à planétaires Less
Vitesses 8 AV / 1 AR 8 AV / 1 AR Less
Rapport de démultiplication : 1AV 5,73 5,73 Less
Rapport de démultiplication : 2AV 3,57 3,57 Less
Rapport de démultiplication : 3AV 2,72 2,72 Less
Rapport de démultiplication : 4AV 1,95 1,95 Less
Rapport de démultiplication : 5AF 1,43 1,43 Less
Rapport de démultiplication : 6AV 1,00 1,00 Less
Rapport de démultiplication : 7AV 0,74 0,74 Less
Rapport de démultiplication : 8AV 0,63 0,63 Less
Rapport de démultiplication : 1AR -4,46 -4,46 Less
Rapport de démultiplication global 9,10 9,10 Less

CX35-P800 Équipement standard

Optimisez votre groupe motopropulseur avec les moteurs Cat
  • C15 ACERT, C18 ACERT et C27 ACERT (classe A).

Rotation de la transmission
  • Rotation d'entrée : sens antihoraire
  • Rotation de sortie : sens antihoraire (vu de l'arrière)

Convertisseur de couple
  • Embrayage de verrouillage, prise du convertisseur de couple dans tous les rapports intégrée à la transmission
  • Rapport de multiplication du couple : 1,962

Embrayages
  • Embrayages - électrohydraulique entièrement modulé, refroidi par huile, multidisques
  • Commande de modulation d'embrayage - Commande électronique de pression d'embrayage Cat (ECPC)

Connexions d'installation
  • 2 canalisations de refroidisseur d'huile
  • 1 connecteur électrique

Circuit d'huile
  • Huile de transmission/chaîne cinématique (TDTO, Transmission/Drive Train Oil) Cat-4
  • Températures d'huile de carter
  • Température maximale de l'huile de sortie du convertisseur - 121 °C (250 °F)
  • Capacité de remplissage hydraulique : 34 l (9 US gal), 61 l (16 US gal) initial
  • Filtre à montage direct

Supports de montage
  • Entrée (volant) - carter de volant sec SAE n° 1
  • Supports latéraux - deux patins SAE n° 2
  • Sortie : étrier 1810, manchon d'accouplement 1810, étrier SPL 250, bride ISO 8667-T180

Entraînements de prise de force
  • Emplacement
  • Type de montage : boulons SAE 10
  • Couple nominal
  • Rotation : identique au moteur
  • Rapport 1:1

CX35-P800 Options

Circuit d'huile
  • Filtre à huile monté de manière déportée

Supports de montage
  • ECU montée de manière déportée
  • Option de filtre monté de manière déportée

Prise de force intégrée
  • Emplacement : 1 heure et 11 heures vus de l'arrière
  • Type de montage
  • Couple nominal
  • Rotation : identique au moteur
  • Rapport - 1:1

Prise de force arrière
  • Emplacement : 5 heures vu de l'arrière
  • Type de montage : boulons SAE 8 (adaptateurs et flasques d'entraînement de pompe SAE disponibles chez des fournisseurs tiers).
  • Couple nominal : 1 360 Nm (1 000 lb-ft)
  • Rotation : inverse de celle du moteur
  • Rapport - 1,25:1