TH55-E90

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Votre activité dépend de la puissance qui la guide. C'est pourquoi la transmission est aussi essentielle à votre solution de génération d'énergie que le moteur. Les transmissions Cat ont fait leurs preuves dans le secteur pétrolier et gazier et sont reconnues dans le monde entier pour leur puissance exceptionnelle, une longévité inégalée, leur facilité d'utilisation et leurs options de changement de vitesse.Les Transmissions TH48-E80 Cat sont idéales pour les applications de pompage sous pression. Les Transmissions TH55-E90 sont optimisées pour être utilisées avec les Moteurs 3512C Cat (HD), 3516C Cat (HD), QSK 50 Cummins, QSK 60 Cummins, 12V4000 MTU et 16V4000 MTU.Les transmissions Cat sont prises en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, disposé à vous accompagner dans votre activité grâce à son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties.Transmission TH55-E90 Cat pour gisements pétrolifères. Puissance d'entrée brute : 2 461 bkW (3 300 bHP).

Spécifications du moteur

Puissance d'entrée brute 3300.0 bHP 2461.0 bkW Less
Couple d'entrée brut maximal 9350.0 lb-pi 12677.0 N·m Less
Vitesse en entrée nominale 1900.0 tr/min 1900.0 tr/min Less
Vitesses 9 AV / 0 AR 9 AV / 0 AR Less
Rapport de démultiplication : 1AV 4,67 4,67 Less
Rapport de démultiplication : 2AV 3,43 3,43 Less
Rapport de démultiplication : 3AV 3,03 3,03 Less
Rapport de démultiplication : 4AV 2,53 2,53 Less
Rapport de démultiplication : 5AF 2,22 2,22 Less
Rapport de démultiplication : 6AV 1,85 1,85 Less
Rapport de démultiplication : 7AV 1,64 1,64 Less
Rapport de démultiplication : 8AV 1,36 1,36 Less
Rapport de démultiplication : 9, AR 1,00 1,00 Less

TH55-E90 Équipement standard

Optimisez votre groupe motopropulseur avec les moteurs Cat
  • C3512C HD Cat
  • 3516C HD Cat
  • QSK50 Cummins
  • QSK60 Cummins
  • 12V4000 MTU
  • 16V4000 MTU

Rotation de la transmission
  • Rotation d'entrée : sens antihoraire
  • Rotation de sortie : sens antihoraire (vu de l'arrière)

Convertisseur de couple
  • Convertisseur de couple intégré
  • Série TC64442-ESLF
  • Rapport de multiplication du couple : 2,23

Embrayages
  • Embrayages - électrohydraulique entièrement modulé, refroidi par huile, multidisques
  • Commande de modulation d'embrayage - Commande électronique de pression d'embrayage Cat (ECPC)

Connexions d'installation
  • 2 canalisations de refroidisseur d'huile
  • 1 connecteur électrique
  • 1 Pompe

Circuit d'huile
  • Huile de transmission/chaîne cinématique (TDTO, Transmission/Drive Train Oil) Cat-4
  • Températures d'huile de carter
  • Capacité de remplissage hydraulique - environ 189 l (50 US gal), en fonction de la taille du refroidisseur, des canalisations et de l'installation.
  • Type de filtre : cartouche synthétique 6 microns, montée de manière déportée

Supports de montage
  • Connexion d'entrée (volant) - SAE N° 0
  • Connexions de sortie (bride)
  • Application structurelle soumise à l'approbation de Caterpillar

Système de commande
  • Unité de commande électronique (ECU)
  • Liaison de données électroniques, SAE J1939
  • Circuit électrique de 24 V

Entraînements de prise de force
  • Emplacement
  • Type de montage
  • Puissance nominale