C4.4 HazPak

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

C4.4 HazPak Équipement standard

Circuit d'admission d'air
  • Circuit d'admission ATEX testé, conforme à la norme EN 1834-1 ; coupe-flamme en acier inoxydable ; soupape d'arrêt pneumatique intégrée, active un dispositif d'arrêt en cas de surrégime et d'urgence ; disponibles en configurations hydraulique, pneumatique et électrique ; filtre à air à cartouche à élément simple avec indicateur d'entretien et déflecteur de pluie ; carter de compresseur en aluminium sec

Circuit de refroidissement
  • Système de refroidissement fermé avec radiateur à air pulsé et refroidisseur d'air d'alimentation, radiateur marin à noyau soudé, ensembles refroidis dimensionnés pour une température d'air ambiant de 45 °C, pompe du circuit du bloc-cylindres centrifuge entraînée par engrenages, vase d'expansion de désaération, échangeur thermique de gaz d'échappement (refroidisseur), charge thermique supplémentaire de l'échangeur thermique d'échappement incluse dans le circuit de refroidissement

Circuit d'échappement
  • Circuit d'échappement ATEX testé, conforme à la norme EN 1834-1 ; constitué d'un échangeur thermique de gaz d'échappement (refroidisseur) ; coupe-flamme en acier inoxydable ; pare-étincelles en acier inoxydable ; collecteur d'échappement refroidi par eau, turbocompresseur refroidi par eau

Circuit de carburant
  • Injection mécanique, filtre à carburant primaire/séparateur d'eau avec connecteurs 1/4" BSPP (côté gauche), filtre à carburant secondaire (côté gauche), pompe d'amorçage de carburant manuelle, soupape d'arrêt de carburant

Général
  • Capacité de l'ensemble à température ambiante -20 °C à 45 °C, systèmes mécaniques conçus pour être conformes au groupe de gaz IIA ; circuits électriques conçus pour être conformes au groupe de gaz IIC ; tous les systèmes sont conformes à la classe de température T3 (limite 200 °C) ; comprend une déclaration de conformité pour l'ensemble complet ; radiateur, moteur et circuit d'échappement montés sur le sous-châssis ; filtre à air, séparateur d'eau/carburant, filtre à huile déporté monté et fixé ; mise à la terre conforme à la norme EN 60079-14

Système de lubrification
  • Filtre à huile (côté gauche), jauge baïonnette (côté gauche), mise au rebut FS (circuit fermé)

C4.4 HazPak Options

Compresseur d'air
  • Cylindre unique, 225 CC avec déchargement de la tête

Circuit de charge
  • Alternateur 12 V, 45 A avec bloc-batterie 75 AH
  • Alternateur 24 V, 16 A avec bloc-batterie 75 AH
  • Alternateur 24 V, 25 A avec bloc-batterie 75 AH

Système de commande
  • Tableau local situé le côté du moteur, comprenant : thermomètre de liquide de refroidissement, manomètre d'huile de graissage, thermomètre des gaz d'échappement , manomètre de contre-pression des gaz d'échappement, contacteur d'arrêt

Circuit d'échappement
  • Silencieux/pare-étincelles 18 dBA, homologué ATEX

Circuit de carburant
  • Refroidisseur de carburant, monté, maintenant une température de carburant acceptable lorsqu'il s'écoule du réservoir quotidien

Système de démarrage
  • Démarreurs pneumatique, électrique et hydraulique disponibles

Vue d'ensemble

Lorsque vous devez travailler dans un environnement dangereux, les moteurs HazPak Cat® sont là. Notre gamme complète de services et de moteurs répond à la fois aux normes de l'industrie et aux besoins de vos applications avec un maximum de sécurité. Les Groupes moteurs pour environnements dangereux C4.4 HazPaks Cat sont la solution idéale pour toutes les applications spécialisées et difficiles des champs pétrolifères. Ces unités sont homologuées en usine pour être utilisées dans les environnements dangereux afin de réduire les temps de conception de vos installations, leur durée et leur coût. Les HazPaks sont certifiés pour les environnements potentiellement explosifs. Les HazPaks Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. C4.4 HazPak Cat. Puissances : 39-112 bkW (52-151 bHP) à 1 500-2 200 tr/min.

Spécifications de l'ensemble

Caractéristique nominale minimale 52.0 bHP 39.0 bkW Less
Caractéristique nominale maximale 151.0 bHP 112.0 bkW Less
Vitesse, couple maximal 273 Nm (201 lb-ft) à 1 500 tr/min 273 Nm (201 lb-ft) à 1 500 tr/min Less
Cylindrée 265.5 in³ 4.4 l Less
Aspiration Atmosphérique ou avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Atmosphérique ou avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Less
Régulateur et protection Woodward Woodward Less
Poids, net à sec (approx.) 2138.0 lb 970.0 kg Less
Intervalle de vidange d'huile 500 500 Less
Rotation (côté volant) Sens antihoraire Sens antihoraire Less
Volant et carter de volant SAE 3 SAE 3 Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine américaine EPA Tier 2 marine, CCNR Phase 2 Normes équivalentes à la norme américaine américaine EPA Tier 2 marine, CCNR Phase 2 Less

Contenance de fluides

Circuit d'huile de lubrification (remplissage) 7.4 US qt 7.0 l Less
Circuit de refroidissement 26.0 US qt 24.6 l Less

Pour faire travailler votre investissement encore plus dur

• La certification en usine de l'ensemble pour les environnements dangereux permet de simplifier l'homologation de la plate-forme pour les OEM • Garantit une puissance élevée sur une large gamme de vitesses pour des performances accrues • Une augmentation de couple régulière garantit une meilleure maîtrise des charges • Capacités ambiantes et altimétriques accrues pour plus de polyvalence

Engagement en faveur du développement durable

• Conformité aux normes sur les émissions en vigueur pour les applications d'entretien des puits - CCNT Phase 2/États-Unis. 40 CFR Partie 94 Marine Tier 2

Réduction de votre coût total de propriété

• Plus grande facilité d'entretien que nos concurrents • Intervalles accrus entre les révisions, sans égal sur le marché • Les tests exhaustifs réalisés par Caterpillar sur tous les composants améliorent les temps productifs

Service après-vente proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

• Plus de 2 200 concessions • Les techniciens des concessionnaires Caterpillar formés en usine assurent l'entretien du moindre aspect de votre moteur pour l'industrie du pétrole • Garantie pièces et main-d'œuvre Caterpillar

Améliorer la productivité du personnel

• Les certifications d'usine standard permettent d'améliorer la sécurité sur le lieu de travail – Classe I Division 2 (NEC 500), Classe I Zone 2 (NEC 505) – Directive ATEX (94/9/CE) Groupe IIA – Catégorie 3G (Zone 2) Classe de température T3. • Circuit d'admission résistant aux flammes certifié pour empêcher toute explosion interne de se propager à l'extérieur • Circuit d'échappement ATEX testé, conforme à la norme EN 1834-1

Site Internet

Pour répondre à tous vos besoins d'alimentation au pétrole, rendez-vous sur www.catoilandgasinfo.com.