WS273 XD

WS305 XD

Entrée maximale
3000.0 bHP
2237.0 bkW
Régime max.
275.0 tr/min
275.0 tr/min
Longueur de course
10.0 in
254.0 mm

Spécifications produit pour WS305 XD

Spécifications de pompe

WS305 XD Équipement standard

Extrémités de liquide

  • La conception « soupape sur soupape » simplifie l'installation de la soupape, du siège et du plongeur
  • Gamme complète de brides de décharge 1502 : mâle, femelle et pleine
  • Collecteur d'aspiration de type zoomie ou grumes disponible
  • Arrêt de soupape sans rainure ; la conception sans rainure élimine les contraintes présentées par l'arrêt de soupape rainuré
  • Plongeurs avec technologie de surface avancée
  • Garniture de plongeur supérieure
  • Joints Polypak pour plus d'étanchéité au niveau des couvercles d'aspiration et des brides de décharge
  • Les composants des extrémités de liquide sont conçus pour optimiser l'interchangeabilité au sein de notre gamme de conduites d'extrémité de liquide et de celles traditionnellement utilisées sur le marché
  • Processus d'autofrettage optimisé

Extrémités d'alimentation

  • Pignon à hélice inversée et conception à grande couronne : pour une fiabilité optimale
  • Structure entièrement soudée avec supports internes supplémentaires
  • Conception en deux parties de la bielle d'immobilisation : la prétension de la bielle d'immobilisation réduit la charge cyclique et les contraintes de fatigue
  • La conception nez sur châssis comprend un interverrouillage en queue d'aronde pour renforcer la robustesse de la structure
  • Grandes couronnes forgées ou fabriquées : aucun matériau moulé
  • Vilebrequin forgé monobloc

Découvrez comment WS305 XD soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  WS305 XD

Afficher davantage d'offres