Cat AutoCarry pour tracteurs

Cat AutoCarry pour tracteurs Assist

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

DES CHARGES DE LAME PLUS HOMOGÈNES

DES CHARGES DE LAME PLUS HOMOGÈNES

        
  • La fonction AutoCarry contrôle automatiquement le levage de lame afin de réduire la fatigue du conducteur. Cette fonction maintient la charge de lame souhaitée tout en limitant le glissement des chaînes et en garantissant la régularité de la charge.
  •     
  • La fonction ajuste automatiquement la hauteur de lame afin de maintenir une lame complètement chargée pendant toute la durée de la poussée.
  •     
  • La fonction AutoCarry ajuste automatiquement la charge de la lame lorsque les conditions au sol sont difficiles et sur les pentes.
  •     
  • Les conducteurs peuvent ajuster manuellement les charges de lame afin d'augmenter ou de diminuer la vitesse de transport de la machine.
MONITEUR DE CHARGE SUR LA LAME

MONITEUR DE CHARGE SUR LA LAME

        
  • La fonction AutoCarry fonctionne en tandem avec le moniteur de charge de la lame pour améliorer la productivité du conducteur.
  •     
  • Le moniteur de charge de la lame permet aux conducteurs de comparer la charge actuelle de leur lame à la capacité de la machine.
  •     
  • Lors de l'utilisation de la fonction AutoCarry, le moniteur de charge de la lame est toujours affiché dans la partie supérieure de l'écran d'accueil. Cette barre indique trois niveaux de charge :
1. Charge partielle
2. Charge machine cible
3. Charge excessive
        
  • Permet aux opérateurs de différents niveaux d'expérience d'optimiser la productivité avec moins d'effort
FACILE D'UTILISATION

FACILE D'UTILISATION

        
  • Le paramètre Facteur de charge ajuste la charge de lame cible afin de maintenir une vitesse de transport supérieure avec une charge de lame inférieure.
  •     
  • Le paramètre Sol limite automatiquement l'abaissement de la lame. Lorsqu'il est désactivé, la lame s'abaisse autant que nécessaire afin d'obtenir un chargement de lame complet. Lorsqu'il est activé, la lame ne peut pas s'abaisser en-deçà de la dernière position définie manuellement par le conducteur.
  •     
  • Une fois la lame intégralement chargée et le levier non commandé, la fonction AutoCarry ajuste la hauteur de lame pour le transport d'une charge de lame pleine. Les commandes manuelles d'inclinaison de lame sont autorisées tandis que la fonction AutoCarry contrôle activement la hauteur de lame.
L'AVANTAGE DE L'ASSISTANCE

L'AVANTAGE DE L'ASSISTANCE

        
  • La fonction AutoCarry complète les autres technologies d'assistance sur votre tracteur Cat pour des performances optimales.
  •     
  • La fonction AutoCarry est intégrée à votre tracteur Cat en usine pour de meilleures performances et une meilleure assistance.
  •     
  • La fonction AutoCarry fonctionne bien avec la commande de traction pour réduire le glissement des chaînes et l'usure du train de roulement.
  •     
  • La fonction travaille avec l'assistance de dévers et la commande de nivellement pour effectuer la transition du terrassement général au nivellement de finition. Lorsque les fonctions Grade Assist ou Slope Assist sont en mode auto, la fonction AutoCarry n'abaisse pas la lame au-dessous d'une surface modélisée finale.
DISPONIBILITÉ

DISPONIBILITÉ

        
  • La fonction AutoCarry est comprise dans le module technologique standard Assist avec option de prééquipement​.
  •     
  • La fonction AutoCarry est compatible avec les tracteurs D4*, D5, D6/D6 XE** et D7.
* Numéros de série D4 10000+
** Numéros de série D6/D6 XE 1000+

Découvrez comment Cat AutoCarry pour tracteurs soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Image miniature AutoCarry pour tracteurs

Image miniature AutoCarry pour tracteurs