Système d'atténuation des collisions pour chargeuses sur pneus intermédiaires

Système d'atténuation des collisions pour chargeuses sur pneus intermédiaires Detect

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

SÉCURITÉ DE NOUVELLE GÉNÉRATION

SÉCURITÉ DE NOUVELLE GÉNÉRATION

        
  • Le système d'atténuation des collisions utilise un ensemble de capteurs intégrés et intelligents pour fournir des avertissements de collision arrière, détecter les personnes*, empêcher le déplacement et activer le freinage d'urgence automatique.
  •     
  • Ce système combine les fonctionnalités de détection de plusieurs technologies afin de donner plus d'autonomie aux conducteurs de machines et d'encourager les changements de comportement de conduite.
  •     
  • Disponible en usine ou sous forme de kit de mise à niveau. Pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire Cat.

* Le système peut ne pas détecter certaines personnes dans certaines circonstances, par exemple celles qui sont allongées ou accroupies, ou lorsque les caméras sont gênées par des conditions de faible luminosité (crépuscule, aube, temps couvert), des conditions météorologiques défavorables (neige, pluie, brouillard) ou d'autres conditions similaires.
AVERTISSEMENT DE COLLISION

AVERTISSEMENT DE COLLISION

        
  • Les capteurs radar permettent au conducteur de surveiller la zone derrière la machine, ce qui renforce la confiance et la vigilance sur le chantier.
  •     
  • Des alertes sonores et visuelles contribuent à réduire le risque de collision avec des objets fixes ou mobiles.
  •     
  • Le système vous alerte lorsqu'un objet se trouve dans la zone critique derrière la machine alors que cette dernière est au point mort ou en marche arrière.
  •     
  • Les niveaux d'avertissement (1 à 5) varient en fonction de la vitesse au sol, ce qui réduit les fausses alarmes et augmente l'acceptation et la vigilance du conducteur.
DÉTECTION DES PERSONNES

DÉTECTION DES PERSONNES

        
  • Détection de personnes est un système de visibilité intelligent qui alerte un conducteur lorsqu'une personne pénètre dans une zone dangereuse d'une machine.
  •     
  • Ce système distingue les personnes des objets en arrière-plan et peut détecter simultanément plusieurs travailleurs en mouvement et immobiles.
  •     
  • Trois niveaux d'alerte s'ajustent dynamiquement en fonction de la proximité d'une personne par rapport à la machine.
  •     
  • Le système met en évidence les personnes dans des cadres rouges sur le moniteur situé dans la cabine afin d'aider les conducteurs à gérer plus rapidement les risques potentiels.
  •     
  • Utilise une caméra intelligente avec une couverture allant jusqu'à 180 degrés - distance de détection de 8 mètres à partir de l'axe central de la machine et de 16 mètres derrière la machine.*
* La distance de détection correspond à la portée approximative de chaque caméra.
INHIBITION DU DÉPLACEMENT

INHIBITION DU DÉPLACEMENT

        
  • L'Inhibition du déplacement fonctionne avec les fonctions Avertissement de collision et Détection des personnes pour offrir une sécurité supplémentaire derrière les machines à l'arrêt.
  •     
  • Lorsque la machine est à l'arrêt pendant un court instant, l'Inhibition du déplacement empêche automatiquement l'engagement direct de la marche arrière si des dangers sont détectés.
  •     
  • Si le conducteur repasse au point mort et que le danger a disparu, la machine peut alors faire marche arrière.
FREINAGE D'URGENCE AUTOMATIQUE

FREINAGE D'URGENCE AUTOMATIQUE

        
  • Le freinage d'urgence automatique est une fonction de sécurité qui peut prendre le contrôle direct d'une machine en marche arrière.
  •     
  • Lorsque la machine recule, qu'un risque de collision est détecté et que le conducteur ne prend pas de mesures d'évitement,
    les freins d'urgence s'enclenchent automatiquement.
  •     
  • Lorsque le risque de collision n'est plus détecté dans la zone critique, le contrôle de la machine est restitué au conducteur.
  •     
  • Pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire Cat.
SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL

SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL

        
  • Lorsqu'une personne est détectée dans la zone critique, une alerte conducteur est déclenchée et les données relatives à l'incident sont transmises en temps réel à VisionLink.
  •     
  • Cela vous permet de surveiller la fréquence des détections et d'identifier les opportunités qui peuvent contribuer à l'amélioration continue des résultats en matière de sécurité qui sont importants pour vous et votre équipe.
  •     
  • Un abonnement VisionLink et un matériel Product Link compatible sont nécessaires. La disponibilité peut varier selon les régions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Découvrez comment Système d'atténuation des collisions pour chargeuses sur pneus intermédiaires soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Système d'atténuation des collisions pour chargeuses sur pneus intermédiaires

Système d'atténuation des collisions pour chargeuses sur pneus intermédiaires

Découvrez les offres disponibles pour  Système d'atténuation des collisions pour chargeuses sur pneus intermédiaires

Afficher davantage d'offres