Cat GRADE avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée

Cat Grade avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée Grade

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Convivial

Convivial

  • La conception du système et de l'interface d'une grande facilité d'utilisation est similaire à celle du système Cat GRADE utilisé sur les finisseurs Cat et quasiment identique sur toutes les fraiseuses de chaussée Cat, avec une fonctionnalité améliorée sur certains modèles.
  • Les conducteurs peuvent maîtriser totalement le nivellement longitudinal et transversal, à partir de n'importe lequel des boîtiers de commande situés sur la plate-forme du conducteur ou au niveau du sol.
  • Le système Grade and Slope optimise d'autres fonctionnalités de la machine, telles que les transitions automatisées dans et hors de la coupe, la vitesse de plongée réglable, le passage d'obstacles et la fonction Repos et reprise.
Précision de commande

Précision de commande

        
  • Réglez et exécutez facilement les transitions de nivellement longitudinal et transversal pour des coupes de début ou de fin pointues sur une distance spécifiée.
  •     
  • Adaptez la vitesse à laquelle le rotor s'introduit dans la coupe pour un contrôle optimal de la machine.
  •     
  • Franchissez en toute facilité les obstacles sur le chemin de coupe à l'aide de la fonctionnalité de passage des obstacles.
  •     
  • Ajustez facilement les valeurs de commande de nivellement et les capteurs à l'aide des écrans tactiles.
  •     
  • Il est possible de repositionner les boîtiers de commande sans avoir à reconfigurer les paramètres.
  •     
  • Les capteurs à contact (plaque latérale ou ski embarqué) et sans contact (à ultrasons) fournissent plusieurs références de nivellement.
Personnalisable

Personnalisable

  • Des paramètres spécifiques au chantier peuvent être enregistrés et réutilisés pour des missions futures, ce qui réduit le temps de réglage et assure des résultats homogènes.
  • Améliorez le fraisage avec la 3D utilisant un système et des composants similaires à d'autres produits Cat, s'appuyant sur le système de nivellement longitudinal et transversal en 2D intégré (matériel supplémentaire nécessaire).
Diagnostics et Support

Diagnostics et Support

  • Le système de diagnostic intégré surveille les circuits de la machine, avertit le conducteur en cas de problèmes de performance et fournit des informations pour le dépistage des pannes.
  • L'entretien de votre système Cat GRADE est assuré par votre concessionnaire Cat qui garantit la disponibilité optimale des pièces et propose une fonctionnalité de dépistage des pannes à distance.

Découvrez comment Cat Grade avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Cat Grade avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée

Cat Grade avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée

Cat Grade avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée

Cat Grade avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée

Cat Grade avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée

Cat Grade avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée
Cat Grade avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée
Cat Grade avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée
Cat Grade avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée
Cat Grade avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée

Découvrez les offres disponibles pour  Cat Grade avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée

Afficher davantage d'offres