Cat GRADE avec Advanced 2D pour pelles hydrauliques

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Créez, gérez et nivelez des projets, qu'ils soient simples ou complexes. Mettez à niveau le système Grade avec module 2D standard en installant le système Grade avec module Advanced 2D pour pouvoir créer et gérer des projets de chantier basiques. Grade avec module Advanced 2D est disponible en usine ou peut être ajouté rapidement en tant que mise à niveau sur le système Grade avec module 2D.

Construction de routes, entretien des routes, services publics, travaux souterrains, construction de voies de circulation/pistes, construction de barrages, construction de logements Construction de routes, entretien des routes, services publics, travaux souterrains, construction de voies de circulation/pistes, construction de barrages, construction de logements Less
Pelles hydrauliques Pelles hydrauliques Less

Système Grade avec module 2D avancé

        
  • Grade avec module 2D fonctionne comme un système alors que les processeurs embarqués et les capteurs à réponse rapide fournissent un contrôle précis en temps réel de l'élévation de la pointe du godet sur l'écran tactile couleur haute résolution.
  •     
  • Grade avec module Advanced 2D vous permet d'entrer et de modifier facilement des schémas de nivellement depuis le siège du conducteur.
  •     
  • Vous recevrez un deuxième moniteur à écran tactile haute résolution de 10 in (254 mm).

Optimisation de la productivité du conducteur jusqu'à 35 %

        
  • Vue du nivellement du chantier depuis le siège du conducteur avec Advanced 3D.
  •     
  • Travaillez sur un plan de projet complexe en temps réel sur plusieurs machines lorsque vous utilisez Grade avec 3D.
  •     
  • Réduisez les passages et la vitesse lors des coupes.
  •     
  • Les commandes faciles à utiliser et la possibilité de régler rapidement la profondeur et le niveau tout en gardant les mains sur les manipulateurs vous permettent d'effectuer des découpes précises plus rapidement.
  •     
  • Améliorez votre précision et votre productivité en utilisant l'affichage à l'intérieur de la cabine qui indique la position du godet et la profondeur.
  •     
  • Utilisez les avertissements sonores de hauteur et de profondeur qui se déclenchent lorsque vous atteignez le niveau souhaité pour éviter les coupes excessives ou insuffisantes.
  •     
  • Améliorez la performance et la régularité pour les conducteurs à tous les niveaux d'expérience.
  •     
  • Prolongez votre journée en travaillant en visibilité limitée et 24 heures sur 24 à l'aide du moniteur de guidage visuel.
  •     
  • Compatible avec Grade Assist qui ajoute des fonctionnalités de creusage semi-autonome et active le levier unique pour augmenter la productivité du conducteur.

Des coûts réduits. Sécurité optimisée.

        
  • Réduisez les coûts en respectant vos objectifs de nivellement et réduisez les coûts liés au temps, à la main-d'œuvre, à la consommation de carburant et de matériaux.
  •     
  • Protégés contre l'endommagement, les composants intégrés garantissent une longue durée de vie, une commande fiable et des réductions des coûts.
  •     
  • Travaillez en toute confiance, sans approximation, afin d'obtenir un déblai et un remblai conformes aux spécifications précises, sans déblai excessif et sans avoir à remblayer à nouveau.
  •     
  • Des alertes de hauteur et de profondeur depuis l'intérieur de la cabine indiquent les obstacles qui pourraient endommager votre pelle et vous coûter de l'argent.
  •     
  • Travaillez en toute sécurité avec moins de personnel au sol chargé du contrôle du nivellement dans la tranchée ou autour de votre pelle hydraulique.