Application | Construction de routes, entretien des routes, services publics, travaux souterrains, construction de voies de circulation/pistes, construction de barrages, construction de logements Construction de routes, entretien des routes, services publics, travaux souterrains, construction de voies de circulation/pistes, construction de barrages, construction de logements |
Compatibilité de la machine | Pelles hydrauliques Pelles hydrauliques |
Features
- Réglez facilement la profondeur cible et la pente avec la commande d'interface, l'écran tactile ou la molette.
- La pelle hydraulique et Grade avec module 2D fonctionnent comme un système alors que les processeurs embarqués et les capteurs à réponse rapide fournissent un contrôle précis en temps réel de l'élévation de la pointe du godet.
- Commencez à creuser et vérifiez simplement le niveau depuis l'intérieur de la cabine.
- Le capteur laser standard compatible avec l'émetteur laser permet à la pelle de bouger : creuser une première fois, placer une référence pour le laser, puis poursuivre et creuser au niveau souhaité à travers le chantier.
- Utilisez Grade avec module 2D pour augmenter l'efficacité et la productivité lors du creusage et du nivellement des tranchées, des rigoles, des fondations, des pentes et fossés de drainage d'infrastructures.
- Compatible avec Grade Assist qui ajoute des fonctionnalités de creusage semi-autonome et active le levier unique.
- Réduisez les passages et la vitesse pour réaliser des découpes précises.
- Les commandes faciles à utiliser et la possibilité de régler rapidement la profondeur et le niveau tout en gardant les mains sur les manipulateurs vous permettent d'effectuer des découpes précises plus rapidement.
- Améliorez votre précision et votre productivité en utilisant l'affichage à l'intérieur de la cabine qui indique la position du godet et la profondeur.
- Utilisez les avertissements sonores de hauteur et de profondeur qui se déclenchent lorsque vous atteignez le niveau souhaité pour éviter les coupes excessives ou insuffisantes.
- Améliorez la performance et la régularité pour les conducteurs à tous les niveaux d'expérience.
- Prolongez votre journée en travaillant en visibilité limitée et 24 heures sur 24 à l'aide du moniteur de guidage visuel.
- Réduisez les coûts en respectant vos objectifs de nivellement et réduisez les coûts liés au temps, à la main-d'œuvre, à la consommation de carburant et de matériaux.
- Protégés contre l'endommagement, les composants intégrés garantissent une longue durée de vie, une commande fiable et des réductions des coûts.
- Travaillez en toute confiance, sans approximation, afin d'obtenir un déblai et un remblai conformes aux spécifications précises, sans déblai excessif et sans avoir à remblayer à nouveau.
- Des alertes de hauteur et de profondeur depuis l'intérieur de la cabine indiquent les obstacles qui pourraient endommager votre pelle et vous coûter de l'argent.
- Travaillez en toute sécurité avec moins de personnel au sol chargé du contrôle du nivellement dans la tranchée ou autour de votre pelle hydraulique.
Utilisez Grade avec module 2D monté en usine et à mesure que les besoins de votre activité évoluent, mettez-le facilement à jour pour plus de productivité et des fonctionnalités de nivellement étendues:
- Grade avec module Advanced 2D offre des capacités de design sur le terrain avec un écran tactile 10 in (254 mm) haute résolution supplémentaire
- Grade avec 3D fonctionne pour des coupes et des remblais complexes nécessitant une précision extrême au fur et à mesure que le système fournit des informations en temps réel sur le guidage de position et la position exacte de votre pelle hydraulique par rapport aux systèmes GPS et GLONASS.
- Toutes les mises à niveau peuvent être montées en usine ou à n'importe quel moment après l'achat.
1 sur Éléments