Cat GRADE avec 3D pour tracteurs

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Cat GRADE avec 3D est un système de commande de nivellement installé en usine, qui permet aux conducteurs d'améliorer l'efficacité, la précision et la productivité du nivellement. Le système automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

Application Préparation de site, construction de logements, développement commercial, construction de plateformes pétrolières/gazières, construction de routes, aménagement des terrains, entretien des décharges sanitaires, secteur minier, surfaces planes et pentues, configurations complexes Préparation de site, construction de logements, développement commercial, construction de plateformes pétrolières/gazières, construction de routes, aménagement des terrains, entretien des décharges sanitaires, secteur minier, surfaces planes et pentues, configurations complexes Less
Compatibilité de la machine Tracteurs Tracteurs Less

Gain de temps. Augmentation de la productivité.

  • Le système Cat® GRADE avec 3D utilise un signal GPS pour ajuster automatiquement les mouvements de la lame, que ce soit en levage ou en cavage, à mesure que vous suivez la conception.
  • Créez des plans plus rapidement pour gagner du temps et réduire le coût des retouches, de la main-d'œuvre et des matériaux. S'adapte à toutes les phases de travail, des applications de terrassement de grande ampleur jusqu'au nivellement final.
  • Utilisez le système sur terrain plat ou en pente ainsi que sur des configurations complexes.
  • Intégration en usine pour de meilleures performances ainsi qu'une plus grande facilité d'utilisation et d'entretien.
  • L'interface utilisateur nouvelle génération* est plus intuitive et plus facile à utiliser grâce à un écran tactile.
  • Précision d'environ 0,1 pied (3 cm). (Peut varier en fonction des mesures, du matériel, de l’application, du modèle de la machine.)

Amélioration de la productivité des conducteurs

  • Réduit les interventions du conducteur jusqu'à 80 %.
  • Aide les conducteurs expérimentés être plus productifs et à maintenir la précision sur de longues périodes. Les conducteurs possédant moins d'expérience acquièrent davantage de maîtrise et créent des plans plus rapidement.
  • Les boutons de commande sont intégrés dans le manipulateur de commande d'équipement pour une utilisation plus facile. Il suffit d’abaisser la lame et de la diriger pour déblayer en douceur selon le plan, puis de la relever pour désengager. Aucune intervention supplémentaire du conducteur n’est requise.
  • L'écran d’affichage dans le tableau de bord place le plan juste devant le conducteur. Fonctionne comme un smartphone, vos conducteurs peuvent donc rapidement assimiler son fonctionnement.
  • Aucun contrôle du nivellement ni aucun piquet à respecter : réduisez les frais de personnel et améliorez la sécurité sur le chantier en réduisant le nombre de personnes au sol.

Intégration totale

  • Intégration en usine : les composants sont intégrés au tracteur pour des performances optimales.
  • Des antennes de taille réduite sont intégrées au toit de la cabine pour une meilleure protection. La lame ne comporte aucun mât ni aucun câble, vous n'aurez donc rien à retirer en fin de journée.
  • Le système GRADE nouvelle génération avec 3D élimine les vérins à détection de position pour une simplicité accrue et afin de rendre possible la mise à niveau d'un tracteur ARO vers GRADE avec module 3D.
  • Obtenez une vue d'ensemble/des conseils d'utilisation via le menu à l'écran.
  • Le système GRADE avec 3D est commandé avec la machine et pris en charge par votre concessionnaire Cat ou votre partenaire technologique SITECH®.
  • La connectivité Cat Grade utilise la télématique des machines pour se connecter aux réseaux de la station de référence virtuelle (VRS) et à la communauté connectée Trimble (TCC) sans qu'aucun matériel supplémentaire ne soit requis. Abonnements associés requis.

Optimisation des charges

  • Le mode de commande de nivellement automatise le levage et le cavage de la lame pour des pentes plus homogènes.
  • Le système amélioré offre les fonctionnalités Latch to Grade (Verrouillage de commande automatique sur le plan de conception) ou Snap to Grade (Verrouillage de commande automatique sur une plage spécifiée du plan de conception).
  • Conçu pour fonctionner avec d'autres outils de refoulement tels qu'AutoCarry™, qui optimise les charges sur la lame et réduit le glissement des chaînes.
  • L'option de prééquipement AccuGrade ARO (AccuGrade Ready Option) vous permet d'installer facilement un laser ou une commande UTS si nécessaire.
  • Fonctionne très simplement avec le système Cat GRADE avec Slope Assist™ pour des travaux simples ou quand le signal GPS est perdu/indisponible.
*Les systèmes GRADE avec 3D et GRADE nouvelle génération avec 3D sont disponibles sur un éventail de plus en plus large de tracteurs Cat. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat local pour en savoir plus sur la disponibilité.

Station de référence et radio requises. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat local ou votre représentant SITECH local pour en savoir plus sur les exigences du système GRADE avec 3D.