DICARE

Un avantage dynamique : votre solution à deux combustibles pour le forage terrestre, la production et l'entretien des puits

Utilisez le gaz quand il est disponible et modulez en continu la substitution lorsque cela est nécessaire. La technologie de mélange dynamique du gaz Cat® (Dynamic Gas Blending™) est optimisée pour gérer les variations de qualité du carburant et les conditions de fonctionnement du moteur. Vous économisez du carburant, tout en préservant les performances transitoires et l'efficacité de l'alimentation diesel.

Réduire les coûts d'exploitation tout en respectant les normes d'émissions grâce à une technologie unique est très intéressant, mais ce n'est qu'un début.

Trouver un nouvel équilibre

Lorsque la rentabilité...

  • Réduction des coûts de carburant grâce au remplacement de quasiment 70 %* du carburant diesel par du gaz.
  • Aucune modification des intervalles d'entretien existants ou de la durée de vie des composants.
  • Meilleures performances d'affichage et de diagnostic grâce aux commandes ADEM™ A4 et EMCP 4.4*.

... rencontre la responsabilité

  • Capacité à fonctionner dans des champs de gaz comme alternative au brûlage à la torche.
  • Conception avec composants certifiés CSA.
  • Fonctions de sécurité intégrées aux commandes intégrées.
  • Maintien des certifications relatives aux émissions originales grâce à un kit d'adaptation.

* Diffère pour les applications d'entretien des puits

Faites votre choix

Si vous choisissez d'adapter votre équipement existant, vous bénéficiez de tous les avantages du mélange dynamique du gaz et d'un ensemble complet, y compris d'une couverture complète de garantie et de pièces d'origine fournies par le réseau mondial de concessionnaires Cat.

  • Composants à boulonner.
  • Emballage des pièces robuste.
  • Facilité de commande avec un numéro de pièce unique pour le kit.

Flexibilité

Le mélange dynamique du gaz s'ajuste automatiquement aux changements de qualité et de pression du carburant, ce qui permet aux moteurs de fonctionner avec une large variété de carburants, allant du gaz associé au GNL gazéifié.

  • Modulation continue de la substitution du gaz sous toutes les charges transitoires pour optimiser les économies de carburant.
  • Prise en charge jusqu'à 55 % de matières inertes.
  • Aucun réétalonnage requis lorsqu'un équipement est déplacé ou lorsque l'alimentation en gaz est modifiée.

Stimulation des puits : présentation du produit

  • La commande de moteur unique ADEM A4 optimise la substitution tout en garantissant les performances et la conformité aux normes sur les émissions.
  • Maintien des performances du moteur diesel tout en optimisant la substitution dans un large éventail de régimes et de conditions de charge.
  • Optimisation de la substitution et garantie du respect des normes sur les émissions Tier 2 tout en fonctionnant avec une vaste gamme de carburants gazeux ne nécessitant aucun étalonnage supplémentaire.
  • Ensemble catalyseur d'oxydation diesel et silencieux conçu pour faciliter l'installation.
  • Commandes et matériels intégrés conçus pour la sécurité, la fiabilité et la durabilité.

Forage et production : présentation du produit

Votre concessionnaire Cat vous aide à mettre en œuvre un ensemble complet ou un kit d'adaptation compatible avec vos groupes électrogènes. L'utilisation de matériels pour moteur à gaz éprouvés sans aucun changement à apporter aux composants principaux du moteur diesel vous permet d'être rapidement opérationnel grâce au mélange dynamique du gaz.

  • Les commandes de circuit de carburant diesel ou à gaz optimisés maximisent la substitution tout en conservant la puissance et en assurant la sécurité de fonctionnement du moteur.
  • Les kits d'adaptation certifiés garantissent le respect des normes sur les émissions originales pour une grande variété de carburants gazeux.
  • L'intégration aisée au matériel de surveillance du forage permet de suivre l'état du moteur et les performances de substitution.

 

Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations.

 


Kit d'adaptation Cat pour moteur à mélange dynamique du gaz

Adaptez les moteurs pour l'industrie du pétrole et du forage de votre choix pour tirer le maximum de la combustion du carburant. Le mélange dynamique du gaz permet de moduler en permanence la substitution du gaz sous toutes les charges transitoires pour optimiser les économies de carburant.

Télécharger le PDF
Kit d'adaptation Cat pour moteur à mélange dynamique du gaz

Produits pétroliers et gaziers

Produits pétroliers et gaziers

Les moteurs d'entraînement Caterpillar sont conçus dans un objectif de durabilité et de réduction des coûts d'exploitation. Ils font leurs preuves au quotidien, dans les applications pétrolières et gazières du monde entier, depuis les années 1930.

Voir les produits

Portail d'informations techniques

Portail d'informations techniques

Retrouvez les comparaisons de produits, les données techniques, les dimensions des produits et d'autres informations sur notre portail d'informations techniques, créé spécialement pour les consultants, architectes, ingénieurs et propriétaires.

En savoir plus

Le mélange dynamique du gaz (Dynamic Gas Blending™) permet à Southwestern Energy d'économiser 700 000 $ en 11 mois

Kit DGB™ installé sur le Groupe électrogène 3512C de SWN

Si vous pouviez faire d'importantes économies de carburant et respecter les normes sur les émissions en faisant le choix d'une solution de carburant flexible, le feriez-vous ?

Pour lire l'article complet, cliquez ici.