Des Alternateurs diesel 3500 Cat® alimentent la plus grande plateforme offshore d'extraction de gaz et de pétrole en Russie

Des Alternateurs diesel 3500 Cat® alimentent la plus grande plateforme offshore d'extraction de gaz et de pétrole en Russie

Situé à seulement 15 miles (25 km) des côtes russes, le Berkut est la plateforme offshore de forage et de production la plus avancée techniquement au monde. Avec un début d'exploitation prévu en 2014, le Berkut a attiré l'attention internationale en raison de sa taille colossale, mais également en raison de ses innovations structurelles qui garantissent sa résistance aux conditions extrêmes de l'Arctique.

Avec un poids de 160 000 tonnes (soit plus de 3,5 millions de livres) et une hauteur comparable à celle d'un immeuble de 16 étages, la structure poids (GBS) de la plateforme Berkut est conçue pour résister aux icebergs et plaques de glaces mesurant jusqu'à 6 pieds (2 m) d'épaisseur, et pour résister à des vagues pouvant mesurer jusqu'à 59 pieds (18 m). De plus, elle peut fonctionner en conditions sismiques actives. Le développeur Exxon Mobil a conçu cette plateforme pour une durée d'exploitation de quarante ans et envisage de forer jusqu'à 45 puits à long déport.

« Pour un projet aussi complexe, ils avaient besoin de solutions d'alimentation électrique fiables, capables de fonctionner dans les conditions climatiques les plus rudes. Ils ont demandé à Caterpillar Oil and Gas de leur fournir des produits qui, ils le savaient, seraient vraiment résistants dans les conditions de fonctionnement de la plateforme », explique Sergey Chernyshov, responsable local des ventes Caterpillar Oil and Gas. « Caterpillar fournira une gamme complète de produits pour alimenter l'ensemble de la plateforme Berkut. »

Trois Groupes électrogènes 3516B (HD) Cat® fourniront l'alimentation principale et de secours pour les parties supérieures de la plateforme fixe. Chaque groupe électrogène peut fournir un courant nominal de 2 000 ekW à 1 500 tr/min (50 Hz). La plateforme est également équipée de 3 Pompes à incendie 3412 Cat. Quatre turbines titan solaires participent également à l'alimentation principale de la plateforme. La partie supérieure de la plateforme, où sont installés les groupes électrogènes et les turbines, accueille les sites de forage, de production, de traitement et de stockage du gaz et du pétrole. Elle sera acheminée vers la GBS pour y être installée au second trimestre 2013.

Les groupes électrogènes principaux fournissent une alimentation fiable destinée au processus de forage, en cas de coupure de la source d'alimentation principale. Les groupes électrogènes de secours fournissent une source d'électricité fiable dans les locaux des opérateurs et aux autres endroits où une alimentation de sécurité est nécessaire en cas de coupure de la source d'alimentation principale. Le fonctionnement de tous les alternateurs diesel peut être interverti pour combler les charges d'urgence et les charges indispensables en fonction de la demande d'énergie. Les groupes sont entièrement adaptés à une utilisation offshore et répondent aux contraintes sismiques exigeantes du site.

Fabriqués à Lafayette (Indiana), les Groupes électrogènes 3500 Cat ont été installés sur de nombreuses plateformes offshores, dans le monde entier, et sont en passe de devenir la norme du secteur en matière d'alimentation principale. Avec des performances établies dans les applications de forage, la série 3516B affiche la meilleure puissance volumique du marché, elle permet un long intervalle entre les révisions générales et elle est équipée du système ADEM™ A3. Pour ce projet précis, des systèmes auxiliaires de protection contre les conditions climatiques, des fonctions de démarrage doubles à basse température ou en cas de neige, ainsi que des systèmes de commande, de surveillance et de protection sophistiqués ont été ajoutés au matériel d'alimentation proprement dit.

Sous la houlette de Mahmoud Helmy, responsable des systèmes de production d'énergie chez Sakhalin Machinery, le concessionnaire Cat, Sakhalin Machinery, et son équipe d'ingénieurs qualifiés russes et expatriés ont géré le projet d'une main de maître et symbolisent les efforts de Caterpillar Global Petroleum.

Rendez-vous sur catoilandgasinfo.com pour plus d'informations sur les produits d'alimentation destinés à l'industrie du gaz et du pétrole.

construction de la plateforme d'extraction de gaz et de pétrole
Construction de la plateforme offshore d'extraction de gaz et de pétrole