Lancement du Smartphone B15 Cat® sous les acclamations du monde entier

Lancement du Smartphone B15 Cat® sous les acclamations du monde entier

Le B15 Cat® a fait ses débuts en Europe lors du salon de la téléphonie mobile Mobile World Congress de Barcelone en 2013. Il a également occupé la place d'honneur au CeBIT, en Allemagne. L'impact de ce lancement réussi a clairement positionné les téléphones Cat comme un sérieux concurrent sur le segment des appareils résistants.

Le nouveau B15 Cat a été accueilli favorablement dans le monde entier et les médias l'ont présenté jusqu'en Amérique du Sud et en Inde.

L'un des principaux blogs technologiques, Mashable, a décrit le téléphone comme « …un smartphone Android résistant… offrant une longue durée de vie à un prix raisonnable ». Le site britannique Engadget consacré aux gadgets technologiques a opté pour la formule : « Son dernier smartphone, le B15 Cat, affiche indiscutablement la capacité de survie que l'on est en droit d'attendre d'une société qui fabrique des bulldozers. »

Les téléphones Cat sont à la fois résistants et intelligents. Ils sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. La certification IP67 indique que le B15 est entièrement hermétique à la poussière et étanche jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. La fonctionnalité Wet Finger Tracking permet d'utiliser l'écran tactile de 4 pouces même avec les mains mouillées.

Il est également intelligent. Le processeur dual-core de 1 GHz fonctionne sous Android Jelly Bean 4.1 et la caméra HD permet de capturer et de partager facilement ce qui se passe. Cet équilibre entre technologie et longue durée de vie crée un smartphone paré pour toutes les situations dans lesquelles vous risquez de vous trouver.

Le lancement paneuropéen a permis d'introduire le B15 sur les marchés britannique, allemand, français et nordique. L'appareil a ensuite été proposé à la vente aux États-Unis fin avril 2013, avant d'être disponible sur les autres marchés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur catphones.com.