Cat fête les 50 ans de la Chargeuse sur pneus 988

Cat fête les 50 ans de la Chargeuse sur pneus 988

La première Chargeuse sur pneus 988 à direction articulée est sortie de nos chaînes de production en 1963. Cette chargeuse de 5 yards cubes était équipée d'un Moteur diesel six cylindres D343 Cat®. D'une puissance au volant initiale de 300 HP, elle est ensuite passée à une puissance de 325 HP en 1968. À cette occasion, la capacité du godet roche est également passée à 6 yards cubes.

Depuis la mise sur le marché du premier modèle en 1963, la Chargeuse sur pneus 988 Cat a été utilisée par plus de clients qu'aucun autre modèle de sa catégorie. Nous perpétuons cette tradition en proposant aujourd'hui le modèle innovant 988K, associant la longévité et la fiabilité attendues de la part d'une machine Caterpillar, à un meilleur rendement énergétique et aux performances accrues dont vous avez besoin.

En mai 1963, la mise sur le marché de la grosse Chargeuse sur pneus 988 avait fait l'objet d'un article dans le bulletin d'information de Caterpillar Cat Folks®. Lorsque la première Chargeuse sur pneus 988 est sortie de la chaîne de montage du bâtiment LL, c'était le quatrième modèle de chargeuses sur pneus proposé par Caterpillar. Elle était équipée d'un moteur diesel Cat de 300 HP et d'une transmission Powershift à trois vitesses.

La Chargeuse sur pneus 988B Cat a permis d'améliorer la productivité des opérations minières du monde entier dès 1978. D'après les employés d'une exploitation minière d'Allemagne de l'Ouest, le modèle 988B Cat permettait de charger 15 % de scories de plus que les autres machines. En Australie, dans une application de chargement de déblai de roche de basalte, c'est une augmentation de 25 % de la production qui a été observée. Aux États-Unis, les performances du modèle 988B en matière de chargement de charbon ont permis d'atteindre une production de 1 500 tonnes par jour.

La Chargeuse sur pneus 988G alliait quant à elle puissance, fiabilité et efficacité, pour des performances de chargement optimale, que ce soit en carrière ou sur berge. Offrant plus de puissance (avec un poids en ordre de marche de 110 000 lb), plus de confort (38 % d'espace en plus dans la cabine et surface vitrée accrue de 60 %), plus de vitesse (475 HP) et plus d'efficacité (cycles réduits de 6,5 %) que le modèle 988F, cette machine a été la chargeuse sur pneus la plus productive de sa catégorie entre 2001 et 2005.

Dans l'environnement difficile des applications en scierie, la Chargeuse sur pneus 988H est véritablement la machine conçue pour ce type de tâches. Depuis 1963, les chargeuses sur pneus Cat ont été utilisées par plus de clients qu'aucun autre modèle d'une autre marque de la catégorie. Parmi ses caractéristiques spéciales, la Chargeuse forestière 988H possède une timonerie spécialement conçue pour optimiser les performances de la machine dans les applications de chargement des grumes. Des vérins de levage et d'inclinaison plus grands, dotés de contrepoids supplémentaires, permettent aux machines de décharger un camion routier en un seul passage. Les circuits hydrauliques équipés d'un troisième distributeur permettent d'utiliser une pince supérieure pour fixer la charge de grumes.

Images téléchargeables

Une Chargeuse sur pneus 988
Une Chargeuse sur pneus 988 déchargeant dans un camion