Kits de révision générale de moteur

Kits de révision générale de moteur

Des options de révision générale correspondant à vos besoins spécifiques

Caterpillar et votre concessionnaire Cat® sont prêts à vous aider à réviser correctement votre moteur Cat grâce aux pièces d'origine Cat, à leur longue durée de vie et à leurs performances optimales. Grâce aux kits de révision intermédiaire Métaux précieux, quatre options de révision générale faciles à commander et économiques sont disponibles. Elles sont couvertes par les garanties Cat, peu importe qui effectue la révision.

Les kits de révision intermédiaire Métaux précieux comprennent toutes les pièces nécessaires à la révision générale sous un numéro de pièce unique, et un large éventail d'options à valeur ajoutée pour répondre à vos besoins spécifiques.

Ces kits autonomes offrent non seulement une longue durée de vie et un délai d'exécution rapide, mais également :

  • Une meilleure tarification
  • Des pièces d'origine Cat préconditionnées pour votre commodité
  • Une commande et une manipulation aisées
  • Moins d'erreurs relatives au choix

Les kits de révision intermédiaire Métaux précieux sont adaptés à certains moteurs Cat de gamme moyenne, extra-robustes et pour camions routiers. Les kits pour moteur extra-robuste sont classés en quatre niveaux : Bronze, Silver, Gold et Platinum. Les kits pour moteur de gamme moyenne sont classés en six niveaux : Bronze, Silver, Gold, Platinum Plus, Titanium et Carburant HEUI.

Bronze

  • Option de réparation économique
  • Comprend des composants à valeur ajoutée, comme des filtres à huile et de l'huile Cat.
  • Comprend des composants que vous ne pensez pas à remplacer, comme des manchons d'échappement ou des goujons de collecteur d'échappement.
  • Sans dépôt de reprise.

Silver

  • Révision intermédiaire de base, similaire aux kits de révision intermédiaire des concurrents.
  • Créé à partir du kit Bronze.
  • Sans dépôt de reprise.

Gold

  • Révision intermédiaire de base.
  • Comprend les pièces principales du kit Bronze et le bonus supplémentaire des ensembles d'unités cylindres Cat Reman. Les unités cylindres Reman ont un avantage : les tiges, pistons, segments et chemises sont préassemblés, ce qui permet d'économiser quatre à six heures de travail, par rapport au kit Silver

Platinum

Comprend les composants du kit Gold, plus :

  • L'ensemble de culasse Cat Reman
  • Les injecteurs de carburant Cat Reman
  • La pompe à eau Cat Reman
  • La pompe à huile Cat Reman
  • Permet d'optimiser les performances et les économies de carburants.
  • Permet d'optimiser la seconde ou troisième vie de votre moteur.