Caterpillar a présenté les technologies associées normes américaines Tier 4 final de l'EPA/niveaux IIIB et IV pour les moteurs industriels au salon CONEXPO-CON/AGG 2014

Caterpillar a présenté les technologies associées normes américaines Tier 4 final de l'EPA/niveaux IIIB et IV pour les moteurs industriels au salon CONEXPO-CON/AGG 2014

Pour une publication immédiate : 4 mars 2014
Numéro de communication : IPRR0214 

Forte de dizaines d'années d'expertise en innovation au service du consommateur, Caterpillar présente une nouvelle génération de moteurs respectant les normes américaines Tier 4 final de l'EPA/niveaux IIIB. Ces moteurs offrent des puissances variant entre 4,1 kW (5,5 bhp) et plus de 895 kW (1 200 bhp) tout en répondant aux exigences de rigueur en matière de fiabilité, de performance, d'efficacité énergétique et hydraulique et de durée de vie des composants, le tout en réduisant de manière importante les émissions. Caterpillar offre aussi la plus grande gamme de puissance de moteur de l'industrie ainsi que les dernières technologies et une qualité éprouvée. Les moteurs industriels Cat® servent à de nombreux équipementiers dans le domaine de la construction, les mines et le secteur industriel général. Peu importe la technologie d'émission nécessaire à votre chantier, nous avons le moteur qui saura répondre à vos besoins et à votre configuration d'équipement.

TECHNOLOGIES
Caterpillar a effectué une sélection à partir d'un choix de moteurs et de technologies de post-traitement afin de répondre aux dernières normes en matière d'émissions, tout en offrant une valeur optimale pour chaque gamme de puissance. Les technologies en question incluent un catalyseur d'oxydation diesel, un filtre à particules diesel et un système de réduction sélective catalytique. En outre, une solution de post-traitement sans filtre à particules diesel est également offerte pour les plateformes sélectionnées.    

Circuits électroniques − Une plus grande quantité de fonctionnalités et de connexions est associée à une meilleure expérience d'utilisation et une meilleure fiabilité.

Module d'émissions propres − Notre procédé de post-traitement réduit les émissions, protège les composants internes et simplifie l'entretien des moteurs industriels Cat.

Gestion pneumatique − Les solutions de turbocompresseur en fonction de la taille du moteur et de l'application permettent d'améliorer la productivité et l'efficacité énergétique, d'augmenter la durée de vie du moteur et de réduire les charges d'exploitation.

Circuits d'alimentation − Le système d'injection est conçu pour générer des microrafales synchronisées afin d'offrir l'une des combustions les plus efficaces et propres possibles.

Système de réduction des oxydes d'azote – Les gaz d'échappement capturés et refroidis sont acheminés dans une chambre de combustion afin de réduire les températures de combustion et les émissions d'oxydes d'azote.

EXPERTISE
Depuis l'introduction de la norme américaine Tier 4 final de l'EPA/Niveau IIIB, Caterpillar mise sur son expertise en la matière avec des unités qui ont été soumises à des millions d'heures de travail. La gamme de moteurs Cat respectant la norme Tier 4 final de l'EPA/Niveaux IIIB et IV a été testée et validée rigoureusement en apportant un soin particulier à la précision, à la fiabilité et à la durabilité des machines.

PRÉSENTATION DE LA GAMME DE MOTEURS AU SALON CONEXPO-CON/AGG 2014
Cette année, les moteurs industriels Cat seront présentés dans la grande salle d'exposition North Hall, kiosque 10915. Les modèles respectant la norme américaine Tier 4 final de l'EPA/Niveaux IIIB et IV mettent à l'avant plan le moteur C2.2, l'unité d'alimentation C4.4 ACERT, le C15 ACERT et le module d'émissions propres Cat.

  • Moteur industriel C2.2 – Grâce aux configurations à turbocompresseur et atmosphériques, ce moteur de 2,2 litres à 4 cylindres offre une puissance entre 31,4 bkW et 45,5 bkW (entre 33,8 bhp et 61 bhp) et une densité de puissance dans un format compact.
  • Unité d'alimentation C4.4 ACERT – Grâce aux configurations de turbocompresseur à refroidissement à l'admission et de turbocompresseur série, ce moteur de 4,4 litres à 4 cylindres offre une puissance entre 74,5 bkW et 129,4 bkW (entre 100 bhp et 173,5 bhp). Il constitue une solution complète et simple pour le respect de la norme américaine Tier 4 final de l'EPA/Niveau IV.
  • Moteur industriel C15 ACERT – Le moteur C15 ACERT répondant aux normes antipollution américaines Tier 4 final de l'EPA/Niveau IV est un moteur à turbocompresseur et à refroidissement à l'admission offrant une excellente performance et efficacité énergétique pour les machines Cat et les autres applications commerciales. 
  • Module d'émissions propres Cat – Le module d'émissions propres Cat est une plateforme de post-traitement robuste et modulaire logeant un système de régénération Cat, un catalyseur d'oxydation diesel, un filtre à particules diesel et le nouveau système de réduction sélective catalytique.

NOUVEAU PRODUIT
Caterpillar annonce que les moteurs industriels C27 ACERT et C32 ACERT seront offerts sur commande à la fin de 2014. Ces moteurs utiliseront le système de réduction des oxydes d'azote et le double catalyseur d'oxydation diesel. Ils offriront un rendement variant entre 597 kW (800 bhp) à 895 kW (1 200 bhp).

VALEUR
« Caterpillar fabrique chaque moteur respectant les normes américaines Tier 4 final de l'EPA/niveaux IIIB en fonction d'une combinaison de systèmes électroniques, pneumatiques, d'alimentation et de post-traitement et est optimisé en fonction de la dimension du moteur, du type de l'application et de l'emplacement géographique dans lequel il fonctionnera », précise Mike Reinhart, gestionnaire du marketing régional, Caterpillar Industrial. « Les technologies sont appliquées systématiquement et stratégiquement pour répondre aux attentes élevées des clients par rapport à la productivité, au rendement énergétique, à la fiabilité et à la durée de service. »

En plus du plus vaste réseau de concessionnaires, les moteurs industriels Cat sont également dotés d'une garantie complète, d'options de financement et de plans de service prolongés offrant aux clients le meilleur choix pour les applications les plus exigeantes. Visitez nos moteurs industriels et constatez par vous-même que Caterpillar est POUR ÇA™.

# # #

À propos des moteurs industriels Cat
Chaque moteur diesel industriel Cat est empreint de 80 années d'expérience en matière de fabrication de moteurs. Notre gamme de produits de classe mondiale de moteurs industriels à haute et à moyenne vitesses offre des solutions pour les installations les plus exigeantes et les environnements les plus difficiles. Les options de puissance varient entre 5,7 bkW et 4920 bkW (de 11 bhp à 6598 bhp), Les moteurs industriels Cat offrent la plus grande gamme de puissance de l'industrie pour une utilisation associée à une réglementation stricte ou non. Pour de plus amples renseignements, visitez www.cat.com/industrial-oem. Pour trouver un représentant local, visitez http://www.cat.com/dealer-locator ou écrivez à l'adresse cat-industrial@cat.com. 

À propos de Caterpillar
Depuis près de 90 ans, Caterpillar Inc. a réalisé des progrès en matière de durabilité et a mené à des changements positifs sur tous les continents. Les clients font confiance à Caterpillar pour développer leurs actifs ayant trait aux infrastructures, à l'énergie et aux ressources naturelles. En 2013 Caterpillar a réalisé des revenus de 55 656 milliards américains. L'entreprise est le fabricant le plus important dans le domaine de la construction, de l'équipement minier, des moteurs diesel et au gaz naturel, des turbines industrielles à gaz et des locomotives diesel et électriques. Ses activités sont réparties dans trois secteurs importants : les ressources, la construction et l'équipement d'alimentation. L'entreprise offre de plus des services financiers et des services connexes grâce à son unité d'exploitation des produits financiers. Pour de plus amples renseignements, visitez caterpillar.com. Pour rester en contact avec nous sur les réseaux sociaux, visitez caterpillar.com/en/news/social-media.

# # #

http://conexpo.cat.com/

IMAGE 1

IMAGE 2

IMAGE 3

Note aux rédacteurs : Caterpillar présente des produits et services dans chacun de ses territoires à différents moments. Bien que tous les efforts soient faits pour s'assurer que les informations relatives aux produits ne soient publiées qu'après que Caterpillar a reçu confirmation de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales de marketing que les produits et services sont disponibles dans la région pertinente, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité et les spécifications des produits auprès de leur concessionnaire local.

Renseignements aux journaux

Représentants de la presse professionnelle Cat

Amérique
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_M@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Page du produit
http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/excavators.html

Demandes des lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo