S'appuyant sur une conception éprouvée, la Pelle électrique à câble 7495 Cat® est équipée d'une cabine révolutionnaire

Pour diffusion mondiale : septembre 2012

Numéro du communiqué : 327PR12

S'appuyant sur une conception éprouvée, la Pelle électrique à câble 7495 Cat® est équipée d'une cabine révolutionnaire ainsi que des systèmes HydraCrowd™ et LatchFree™ en option

Une alimentation hors-réseau performante d'ici fin 2013 !

Les Pelles électriques à câble 7495 et 7495 HF Cat® sont désormais équipées d'une cabine d'avant-garde et des systèmes HydraCrowd et LatchFree Dipper. Ces améliorations sont conçues pour stimuler la productivité, par le biais de commandes simplifiées et de temps d'immobilisation réduits.

En outre, Caterpillar développe une alimentation hors-réseau, une technologie en attente de brevet réduisant la quantité de puissance nécessaire pour l'utilisation d'une pelle électrique à câble. Le système capture la puissance régénérée provenant de la pelle et l'utilise durant les périodes de forte demande en énergie, réduisant ainsi la quantité maximale de puissance requise des générateurs. Cette technologie permettra aux compagnies minières d'alimenter les Pelles 7495 ou 7495 HF avec seulement 4 mégawatts de puissance et par là même de réduire considérablement leurs coûts de carburant et d'entretien.

Les Pelles 7495 et 7495 HF présentent toutes deux des charges utiles de 120 tonnes (109 tonnes US) et des poids en ordre de marche de plus de 1 500 tonnes (1 360 tonnes US). Elles sont conçues pour le chargement en trois à quatre passes des tombereaux pour applications minières.

La nouvelle cabine améliore la sécurité, l'efficacité et la productivité

Conçue et fabriquée en collaboration avec des experts en ergonomie, des utilisateurs de pelles ainsi que d'autres professionnels du secteur minier, la cabine de pelle Cat intègre de nombreuses améliorations pour un confort et une sécurité accrus du conducteur.

La nouvelle cabine est équipée de nombreuses caractéristiques permettant au conducteur de rester vigilant et productif durant de longues heures de travail.

  • Siège conducteur ergonomique. Doté d'accoudoirs entièrement réglables et d'une suspension pneumatique, le siège, lui aussi entièrement réglable, réduit la fatigue du conducteur.
  • Commandes réactives et sans effort. Équipés de poignées ergonomiques et d'une commande du bout des doigts, les manipulateurs à effet Hall améliorent la simplicité d'utilisation et contribuent à réduire la fatigue du conducteur.
  • Écrans intuitifs faciles à lire. Les écrans à double affichage sont idéalement placés pour garantir une excellente visibilité sur la zone de travail. De surcroît, les utilisateurs peuvent régler la luminosité et le contraste des écrans en fonction de leurs préférences. Des icônes intuitives et des chemins de navigation logiques contribuent également à simplifier l'utilisation de la machine.
  • Intérieur à faible éblouissement et stores de haute qualité. Toutes les couleurs et surfaces utilisées à l'intérieur de la cabine aident à réduire l'éblouissement. Les stores de qualité optimale fournissent un ombrage supplémentaire afin d'améliorer le confort et de réduire la fatigue du conducteur.
  • Commande automatique de la température. Le nouveau système de chauffage/ventilation/climatisation conserve automatiquement la température sélectionnée par l'utilisateur.
  • Faibles niveaux de vibration. La structure de support améliorée et la cabine équipée d'un dispositif d'amortissement des vibrations garantissent une conduite souple.
  • Faibles niveaux sonores. Les parois isolées de la cabine et les armoires personnalisées sans contrainte mécanique contribuent à offrir un environnement de travail silencieux.
  • Autres équipements. Les revêtements élégants, les armoires spacieuses, le réfrigérateur robuste et l'espace disponible pour un four à micro-ondes fournissent un espace de travail conforme aux besoins de l'utilisateur.

Le nouvel emplacement du siège conducteur offre une visibilité verticale dégagée entre les chaînes et les poulies de la pointe de la flèche, garantissant ainsi une visibilité optimale sur le côté gauche. Un dispositif à 5 caméras relié aux moniteurs embarqués améliore plus encore la visibilité sur le chantier.

Le siège instructeur placé près du conducteur offre une excellente visibilité sur la zone de travail, facilite la communication durant la formation et permet d'accéder aisément au bouton d'arrêt d'urgence de l'instructeur. Le poste de travail supplémentaire situé derrière le conducteur met un siège et un espace de travail à la disposition d'un observateur. Sa position surélevée offre une vue dégagée sur l'environnement d'excavation et le poste de conduite.

Les doubles portes permettent d'accéder et de quitter aisément la machine par le côté droit ou par l'arrière. Le fond plat sans marches facilite les mouvements à l'intérieur de la cabine tandis que les projecteurs à DEL éclairent la zone de travail.

Grâce à ces caractéristiques et d'autres encore, la cabine de la Pelle électrique à câble 7495 Cat offre un environnement sécurisé et confortable permettant de travailler de façon productive,
et ce même durant de longues heures de travail dans les environnements difficiles.

Système HydraCrowd

Le système HydraCrowd utilise un vérin hydraulique à l'intérieur de la poignée tubulaire du godet afin de remplacer les câbles de poussée/relevage. Ce système conserve tous les avantages de la pelle butte Cat tout en éliminant le besoin de remplacer les câbles de poussée/relevage à intervalles réguliers. Avec un intervalle d'entretien de deux ans, le système HydraCrowd améliore la sécurité et réduit les temps d'immobilisation en limitant le nombre d'opérations d'entretien.

Fiabilité du système LatchFree Dipper

Le système LatchFree Dipper Cat solutionne le problème majeur à l'origine des interruptions de la pelle, à savoir l'ensemble de loquets. Le godet LatchFree élimine l'ensemble de loquets, lequel est remplacé par une chaîne en acier robuste montée sur l'arrière du godet. Qui plus est, ce système améliore la fiabilité en réduisant les temps d'immobilisation imprévus et augmente la sécurité en limitant les opérations d'entretien. S'ajoute à cela un programme complet de formation permettant aux clients de profiter pleinement des avantages du système.

Solution d'alimentation hors-réseau

Caterpillar développe actuellement une technologie qui permettra aux compagnies minières d'alimenter les Pelles électriques à câble 7495 ou 7495 HF Cat avec seulement 4 mégawatts de puissance. En règle générale, on utilise plusieurs alternateurs offrant une capacité totale de 8 mégawatts ou plus afin d'obtenir une réponse rapide lorsqu'une puissance maximale est nécessaire. Il va sans dire que l'utilisation de plusieurs alternateurs augmente les coûts d'entretien et de carburant. En outre, les pelles alimentées via un alternateur requièrent des systèmes supplémentaires pour dissiper l'énergie de récupération car elles ne peuvent pas réacheminer l'électricité vers le réseau électrique.

La technologie d'alimentation hors-réseau de Caterpillar stocke l'énergie de récupération lors de la décélération dans les virages et l'abaissement du godet. Le système utilise cette énergie lors des périodes de forte demande afin de réduire le cycle de chargement de l'alternateur. Grâce à ce système, un alternateur de 4 mégawatts peut alimenter une pelle électrique à câble de grandes dimensions. L'énergie de récupération permet quant à elle de réduire la consommation de carburant.

Cette technologie innovante, actuellement en cours de validation sur les terrains d'essai de Caterpillar en Arizona, devrait être commercialisée fin 2013.

Pour plus d'informations sur les Pelles électriques à câble 7495 et 7495 HF Cat, consultez le site Web mining.cat.com/products/surface-mining.

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Downloadable Images

Contact presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo