Le châssis nu pour tombereau articulé Cat® est la solution d’origine utilisée pour les machines spécialisées de l’industrie minière

Diffusion mondiale : 22 septembre 2012

Numéro de diffusion : 299PR11

Un produit Cat standard à utiliser pour les machines spécialisées.

Caterpillar propose une gamme de châssis nus pour tombereaux articulés à utiliser par exemple avec des citernes d’eau, des bennes à ordures grande capacité, des camions-citernes de carburant et de lubrification, des tombereaux de service/maintenance, des appareils de levage à crochet et autres options de structures. Les concessionnaires Cat®peuvent commander des configurations de châssis nus via leurs circuits de commande habituels. Les équipementiers, les fabricants d'accessoires et autres fabricants de structures qui produisent et assemblent des structures personnalisées peuvent utiliser ces châssis éprouvés et ainsi proposer des solutions de rang mondial aux clients finaux, concessionnaires et distributeurs du monde entier. Les configurations de châssis nus peuvent être commandées auprès du groupe Caterpillar OEM Solutions ou via le réseau international de concessionnaires Cat.

Les châssis nus pour tombereaux articulés comprennent des configurations de cadre arrière de longueur standard ou supérieure. Afin de faciliter la configuration et l’assemblage de structure, les châssis nus pour tombereaux articulés peuvent être commandés avec ou sans vérins de levage. Le groupe OEM Solutions propose une assistance pour l’application et l’intégration, afin d’aider à déterminer les solutions les plus adaptées pour le montage d’un grand nombre d’outils et d’équipements.

Le service après-vente assistance et pièces est disponible via le réseau international des concessionnaires Cat.

Châssis nu pour tombereau articulé

Modèle de base

740B

735B

730

725

Less
 

Structure arrière standard

Less

Longueur structure arrière (mm)

4244

4244

3819

3819

Less

Charge utile (tonne)

42,9

36,9

32

27,3

Less
 

Structure arrière longue

Less

Rear Frame Length (mm)

5800

5800

5305

5305

Less

Charge utile (tonne)

41,8

35,8

31,2

26,8

Less

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Downloadable images

Contact presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo