Le Mineur continu CM235 Cat® intègre une conception compacte et robuste

Pour diffusion mondiale : septembre 2012

Numéro du communiqué : 320PR12

Le Mineur continu CM235 Cat® associe une conception robuste et compacte à une tête de coupe puissante pour une productivité optimale

Avec un poids de 67,5 tonnes métriques (61,2 tonnes) et un design compact spécialement conçu pour les opérations en filon restreint ou moyen, le Mineur continu CM235 Cat® possède toutes les caractéristiques robustes de la série CM200 tout en apportant des améliorations de pointe. Ses moteurs de tête de coupe de 2 × 275 hp (2 × 205 kW) font de lui le mineur continu le plus puissant de sa catégorie.

Le CM235 offre une large plage de fonctionnement. Caterpillar conseille de l'utiliser avec des filons de 43 à 116 in (1 092 à 2 946 mm) de hauteur. Le jeu minimum est de 27 in (940 mm) et la hauteur d'attaque maximum s'élève à 128 in (3 251 mm). Avec une puissance totale de 940 hp (701 kW), un rapport puissance-poids équilibré et des fréquences de chargement de 15 à 32 tonnes métriques (14 à 29 tonnes) par minute, le CM235 garantit une productivité maximale.

Le CM235 est également doté d'une excellente maniabilité grâce à son système d'entraînement à fréquence variable (VFD). Sa grande vitesse réduit le temps de déplacement et son couple élevé sur toute la plage de vitesse améliore la maniabilité, la collecte de minerai et le braquage dans les galeries. Le système offre également une efficacité, une fiabilité et une durée de vie élevées ainsi que des diagnostics simplifiés.

Le CM235 doit sa rigidité et sa stabilité à son châssis principal lourd. Celui-ci est doté d'une plaque d'acier d'une épaisseur de 3 in (75 mm) et de rails de support principaux de 2 in (50 mm) d'épaisseur. Les points de pivotement robustes avec manchons remplaçables améliorent la durée de vie et les épais bras de flèches garantissent une déformation minime et une durée de vie accrue.

Systèmes de commande et de fonctionnement avancés

L'unité de commande de la machine (MCU) est basée sur une commande PLC adaptée au travail dans les mines. Elle est conçue pour optimiser la production de charbon ainsi que la sécurité du conducteur, tout en réduisant les immobilisations. Les moteurs de traction sont contrôlés par un système à microprocesseur qui permet de réduire les connexions électriques et d'améliorer la fiabilité. L'unité de commande de la machine fournit un enregistrement des données et des diagnostics rapides. Elle possède des capacités avancées de dépistage des pannes. Le système de commande est équipé d'un système de détection de proximité.

Une unité de commande à distance par radio avec autodiagnostics est disponible. La machine est également équipée d'un écran graphique indiquant l'état de tous les moteurs et composants VFD ainsi que l'état et l'emplacement des solénoïdes et des soupapes de contrôle hydraulique. Les commandes à distance sont disponibles en version standard ou compacte pour s'adapter aux préférences du conducteur.

Le CM235 est conçu pour faciliter l'entretien et l'accès aux points d'entretien. Les graisseurs et les points de remplissage sont centralisés et facilement accessibles. Les ports de diagnostic et les panneaux sont placés de façon à faciliter le travail des techniciens d'entretien. Le carter d'engrenage fendu de la tête de coupe simplifie les réparations en cas de besoin.

Pour en savoir plus sur le Mineur continu CM235 Cat, rendez-vous sur : mining.cat.com

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Downloadable Images

Contact presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo