Grappins à griffes série GSM Cat®: puissance élevée, grande capacité, résistance extrême et conception optimisée pour une performance optimale

Pour diffusion en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la CEI : avril 2013
Numéro du communiqué : 199PR13

Caterpillar Work Tools, le principal fournisseur de chargeuses sur pneus et d'équipements pour pelles hydrauliques, présente sa gamme de grappins à griffes GSM Cat® destinés aux pelles hydrauliques et pelles pour manutention de 15 à 75 tonnes. Les grappins peuvent être utilisés pour diverses applications, notamment la manipulation de ferraille broyée,de longues poutres ou de carrosseries de voitures, la manipulation de déchets dans des stations de recyclage et de transfert et la manipulation de pierres sur les chantiers de construction.

« Grâce à l'introduction de la gamme Cat de grappins à griffes GSM, Caterpillar atteint des niveaux de performance de grappin inégalés et permet aux entreprises d'augmenter leurs profits en réalisant les tâches de tri et de chargement plus précisément et plus rapidement », explique Richard J. Hermann, responsable commercial EMEA chez Caterpillar Work Tools.

Conception robuste et optimisée
Le grappin à griffes GSM Cat est équipé d'un cadre et de tubes de protection améliorant la longévité du côté des tiges du vérin. Les pinces, pivots et paliers lisses sont composés de matériaux résistants à l'usure et de haute qualité adaptés aux matériaux à charger. Les points de pivotement sont équipés de pare-poussières conçus dans le respect des toutes dernières normes. Grâce à sa conception rigide éprouvée, le corps des pinces offre une longue durée de service. Les grappins sont équipés d'une rotation hydraulique à 360° pour permettre un positionnement simple du grappin pendant l'intervention.

Préhension exceptionnelle
La force de fermeture puissante des pinces, alliée à des temps d'ouverture et de fermeture réduits, garantit des temps de cycle rapides pour un volume de tonnes par heure plus élevé.

Large gamme d'applications
Conçue pour proposer un grappin adapté à chaque application, la gamme GSM (GSM 22, 25, 35, 45, 50, 60) est disponible avec 5 griffes de préhension ouvertes, semi-ouvertes ou fermées. Elles sont faites d'un matériau résistant à l'usure et les pointes soudées peuvent être facilement remplacées. Pour la manutention de grandes pièces de ferraille, de roches ou de blocs de béton, il est recommandé d'utiliser des pinces ouvertes. Pour les petites pièces de ferraille telles que les cannettes, les pinces fermées sont plus adaptées. Les pinces semi-ouvertes peuvent être utilisées pour la manutention de pièces de ferraille telles que les radiateurs de voiture, batteries, fils et câbles, appareils électroménagers et blocs-moteur. La gamme GSM s'adapte parfaitement à toutes les pelles hydrauliques, qu'elles soient fournies par Cat ou par d'autres constructeurs.

Les grappins à griffes GSM bénéficient d'une assistance technique complète auprès du réseau de concessionnaires Cat. Les clients peuvent ainsi s'appuyer sur un seul et même partenaire pour les pièces et l'entretien de leurs machines et outils de travail. Chaque outil de travail Cat bénéficie d'une gamme complète de services avant et après vente qui comprend notamment des conseils sur la sélection d'outils de travail, une formation des conducteurs, une gestion de l'équipement, sans oublier un large éventail d'offres financières et d'assurance.

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Downloadable Images

Contact presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo