Présentation de la sondeuse rotative MD6240 Cat®

Diffusion mondiale : septembre 2012

Numéro de diffusion : 312PR12

La sondeuse rotative MD6240 Cat®, source d'efficacité et de productivité accrues

La MD6240 Cat®, l'une des sondeuses rotatives les plus vendues au monde, s'inscrit dans la continuité de cette tradition de leadership, fruit des efforts constants de Bucyrus depuis 70 ans. Avec une force de charge de perçage de 24 000 kg (52 900 lb) et une capacité de forage jusqu'à des profondeurs de 55,5 m (182 ft), la MD6240 est idéale pour le forage pour des applications de roche dure ou tendre. La sondeuse rotative intègre des structures à usage intensif, des composants Cat robustes, une cabine confortable, un accès facile pour les opérations d'entretien et de nombreuses autres caractéristiques qui raccourcissent le temps de cycle, améliorent la productivité et diminuent les coûts d'exploitation. Pour les activités de forage, la machine peut désormais être commandée avec Terrain, un ensemble de fonctionnalités de Cat MineStar™ System utilisant une technologie de guidage avancée visant à améliorer la sécurité du forage, son efficacité et sa productivité.

Une amélioration des performances et de la durée de service grâce à des structures robustes

La Cat MD6240 se caractérise par son intégrité structurelle. Le mât, disponible en 12 m (13,1 yd) ou 15 m (16,4 yd) de haut, est équipé d'un laçage croisé sur les zones de fortes contraintes pour empêcher toute fissure et prolonger la durée de vie de la machine. Il peut être levé ou abaissé avec un support de tige et un train de forage complets sur la tête rotative en moins de 40 secondes. Le châssis en A est une extension intégrale du châssis, ce qui ajoute de la stabilité et de la force à la machine. Les longerons sont extrêmement croisillonnés et renforcés au niveau des zones de fortes contraintes. Le train de roulement de type pelle hydraulique et la suspension oscillante trois points permettent à la MD6240 de manœuvrer sur des terrains accidentés sans qu'il y ait un transfert de forces de torsion excessif au niveau du châssis.

Un groupe d'alimentation offrant des temps de cycle rapides

Pour optimiser l'efficacité du forage et favoriser les économies, la MD6240 peut être configurée avec une large gamme de groupes d'alimentation, chacun conçu pour répondre aux exigences inhérentes à la spécificité du site et à ses conditions géologiques. Les options de moteur incluent le C27 Cat ACERT™ (conforme aux normes Tier II de l'EPA pour les États-Unis), d'une puissance nominale de 597 kW (800 hp) ou 652 kW (875 hp) pour 2100 tr/min. Deux compresseurs d'air distincts sont disponibles : un modèle standard d'une pression maximale en ordre de marche de 6,9 bar (100 psi) pour le forage rotatif et un compresseur en option offrant une pression en ordre de marche allant jusqu'à 34,5 bar (500 psi) pour le forage DTH (down-the-hole) au marteau perforateur. Tous deux ont été conçus pour maximiser l'efficacité de la machine en offrant le volume adapté d'air pour le curage sur la base du diamètre du trou, de sa profondeur et de la densité des matériaux. Le groupe d'alimentation inclut également des refroidisseurs extra-robustes et un circuit hydraulique haute efficacité. Les composants fonctionnent ensemble en tant que système intégré pour permettre une charge de forage de grande qualité, des taux de pénétration optimums et des temps de cycle rapides.

Des gains d'efficacité grâce à des changements de tige rapides et sûrs

La MD6240 est équipée d'un changeur de tige de type carrousel qui permet de changer rapidement et en toute sécurité la tige depuis l'intérieur de la cabine. Des clés de démontage et à pont, à commande hydraulique, aident le conducteur à rompre les raccords filetés de manière rapide et efficace. Pour s'adapter aux différences de résistance de la roche, Caterpillar propose un support de tige breveté marteau-Tricone qui permet à l'utilisateur de passer des modes de forage Tricone et DTH en moins de cinq minutes.

Une cabine ergonomique qui améliore la productivité

Les utilisateurs travaillent en toute sécurité et de manière productive dans la MD6240 grâce à sa cabine certifiée FOPS, sa visibilité à 360 degrés, ses vitres à verre de sécurité teinté, son système de sécurité à circuit fermé, ses dispositifs de chauffage et de climatisation et ses faibles niveaux de pression acoustique et de vibration. La zone de travail est spacieuse et confortable avec un siège pivotant équipé d'accoudoirs et d'un appuie-tête. Les commandes ergonomiques identifiées par des symboles ISO internationaux simplifient l'utilisation de la machine.

Pour améliorer davantage sa sécurité et son efficacité, la MD6240 peut désormais être commandée avec Cat Terrain pour les opérations de forage, un ensemble de fonctionnalités du Cat MineStar System. Terrain pour les opérations de forage permet aux utilisateurs de rester dans leur cabine, améliore la précision du forage, fournit des informations sur les variations géologiques du banc, effectue un suivi de la productivité du forage et de l'utilisateur et permet une supervision à distance et en temps réel de l'activité de forage et de la planification du dynamitage.

Une conception source de longévité et une assistance concessionnaire Cat qui maximisent la disponibilité

La maintenance et l'entretien peuvent être réalisés en toute sécurité et de manière efficace sur la MD6240. De larges passerelles de chaque côté de la sondeuse permettent d'accéder facilement au groupe motopropulseur et aux autres points d'entretien. Les composants du groupe d'alimentation, y compris le moteur, le compresseur, le refroidisseur à air et les pompes hydrauliques, sont disposés les uns derrière les autres avec un accès de chaque côté pour améliorer la longévité de la machine. La plateforme stationnaire arrière permet un accès pratique à la zone du mât ainsi qu'à la plateforme principale au cours de tous les modes de forage, y compris le forage d'angle.

Les concessionnaires Cat assurent la maintenance de la MD6240 grâce à des techniciens d'entretien hautement qualifiés, d'importants stocks de pièces, une large sélection de composants Cat Reman, une expertise en matière de gestion de l'équipement et de nombreux autres services qui augmentent la productivité, renforcent la disponibilité et diminuent les coûts d'exploitation.

Pour plus d'informations sur la sondeuse rotative MD6240 Cat, les clients peuvent contacter au niveau local un concessionnaire Cat ou visiter mining.cat.com.

Spécifications de base de la sondeuse rotative MD6240

Charge de perçage

Jusqu'à 24 000 kg (52 911 lb)

Less

Diamètre du trou

152 – 270 mm (6,0 – 10,6 in)

Less

Profondeur de trou en un seul passage

12,8 – 15,8 m (42,0 – 52,0 ft)

Less

Poids de travail

62 500 kg (138 891 lb)

Less

Options du moteur Cat

C27 Cat ACERT 597 kW (800 hp) @ 2100 tr/min (Tier II)

C27 Cat ACERT 652 kW (875 hp) @ 2100 tr/min (Tier II)

Less

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Downloadable images

Contact presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo