Caterpillar annonce l'arrivée de la nouvelle sondeuse à chaînes MD5150

Diffusion mondiale : septembre 2012

Numéro de diffusion : 302PR12

La nouvelle sondeuse à chaînes Cat® MD5150 réduit le temps de cycle et améliore la productivité

Caterpillar présente sa nouvelle sondeuse à chaînes MD5150, dont la conception s'inspire directement des retours clients. Elle offre une puissance et un débit d’air optimum pour un forage rapide et efficace de trous allant jusqu’à 152 mm (6 pouces) de diamètre. Grâce à une expérience de plus de 50 ans en conception de sondeuses à chaînes, la MD5150 comprend un perforateur éprouvé, un changeur de tiges rotatif, une nouvelle cabine et de nombreuses autres fonctions qui améliorent la productivité et réduisent les coûts d’exploitation.

Améliorez la productivité grâce au changeur de tiges rotatif

La MD5150 réduit considérablement le temps de réglage, grâce à son changeur de tiges rotatif révolutionnaire. La conception Cat® conserve six tiges et permet plusieurs longueurs et diamètres de fleuret. Des grippeurs puissants à double tige et une conception unique de vanne permettent le mouvement simultané de la tige et de la vanne, réduisant ainsi le temps de cycle. Le changeur de tiges est soutenu par un mécanisme d’avancée robuste et une flèche de 2,4 m (8 pieds) à usage intensif qui se déploie jusqu'à 3,3 m (11 pieds) pour un quadrillage plus large et moins de réglages nécessaires. Le changeur de tiges rotatif pesant moins lourd et contenant plus de tiges que les modèles linéaires, le déploiement de la tige peut être plus important et permettre de forer plus profond tout en conservant une grande stabilité. Le forage est possible avec une précision de 610 mm (24 pouces) de la paroi haute, précision 50 % plus importante qu’avec un changeur de tiges linéaire.

Réduisez les coûts d’exploitation grâce à un perforateur fiable

Grande fiabilité, durée de vie prolongée et faibles coûts d'exploitation sont les caractéristiques du perforateur de cette nouvelle machine. Avec moins de la moitié des pièces mobiles des perforateurs fabriqués par la concurrence, sa conception est à la fois simple et sûre et offre des performances fiables ainsi qu’une durabilité exceptionnelle. Les exploitants peuvent entretenir eux-mêmes le perforateur afin de réduire les temps d'arrêt et de mieux contrôler les coûts. Un nouveau système de lubrification automatisé permet au perforateur de fonctionner de manière productive, sans avoir à arrêter la machine pour le graisser manuellement toutes les deux heures.

Réduisez le temps de cycle grâce à une puissance et un débit d’air optimum

La MD5150 offre une puissance et un débit d’air exceptionnels pour un forage plus rapide et plus efficace dans la roche dure. Le cœur du groupe d'alimentation est le moteur Cat C11 d’une puissance de 287 kW (385 ch) à 1 800 tr/min. Conçu pour offrir des performances élevées et un excellent rendement énergétique, le moteur est conforme aux normes relatives aux émissions Tier 3 (États-Unis) et Stage IIIA (Union européenne). Le moteur puissant fonctionne comme un système ayant un compresseur d’air plus grand afin d’optimiser le débit d’air. Un système de refroidissement grandes dimensions et haute efficacité améliore également les performances et la durée de vie.

Sécurité et productivité grâce à la nouvelle cabine

La cabine de la MD5150 est conçue pour améliorer la sécurité et la productivité. Elle est certifiée ROPS/FOPS et comprend de nombreuses méthodes d’arrêt accessibles depuis la cabine ou au sol. Les grandes vitres, les structures avant profilées et le toit plein ciel améliorent la visibilité, tout comme les rétroviseurs intelligemment positionnés et les caméras haute résolution. La fenêtre avant sert de deuxième issue de secours.

Afin d’améliorer le confort et la productivité du conducteur, la cabine possède un système de climatisation automatique, une excellente ventilation, un siège entièrement réglable, des commandes et contacteurs ergonomiques, ainsi qu'une bonne insonorisation (moins de 80 décibels).

Toujours pour améliorer la productivité du conducteur, la machine est équipée d’un système de contrôle de forage intelligent qui surveille les changements au niveau de la formation rocheuse et ajuste automatiquement la pression d’impact et la poussée d’avancement d’après la dureté de la roche. Les fonctions anti-brouillage, anti-inclinaison et anti-bouchon du système permettent de préserver l’efficacité de la sondeuse à chaînes et d’allonger la durée de vie du train de tiges de forage.

Optimisez la disponibilité grâce à une maintenance rapide et une technologie d’entretien innovante

Les techniciens de maintenance et d’entretien apprécieront la disposition simplifiée des composants de la MD5150 ainsi que l’accès d’entretien pratique. Une station d’entretien à accès latéral permet d’accéder facilement aux principaux points d’entretien du moteur, du compresseur, du climatiseur et des soupapes hydrauliques, entre autres. Une caméra fixée sur la flèche offre une visibilité constante devant le perforateur alors que l'opérateur se trouve à l’intérieur de la station d’entretien.

Outre sa conception pratique pour l’entretien, la nouvelle sondeuse à chaînes est dotée de technologies Caterpillar exclusives qui optimisent la disponibilité. Caterpillar Electronic Technician (Cat ET) permet d’accélérer le processus de dépannage, en améliorant la précision des réparations et en limitant les temps d’arrêt. Cat Product Link™ permet une surveillance à distance de la situation géographique de la machine, du compteur d’entretien, de la consommation en carburant et autres facteurs essentiels. Elle offre ainsi aux exploitants les informations dont ils ont besoin pour optimiser l'utilisation et réduire les coûts d'exploitation.

Les concessionnaires Cat recommandent la nouvelle MD5150 pour la disponibilité inégalée des pièces détachées, la qualité des réparations et une grande expérience en gestion du matériel qui permettent aux exploitants d’atteindre des objectifs de production très serrés à un coût par tonne moindre.

Travaillez avec efficacité et responsabilité pour les générations à venir

Plusieurs fonctions de la nouvelle sondeuse à chaînes permettent aux mineurs comme aux grands entrepreneurs d’améliorer l’efficacité tout en réduisant l’impact sur l’environnement. Un système de collecte des poussières de grande capacité fonctionne rapidement et silencieusement tout en consommant moins d’énergie que les collecteurs de poussières traditionnels. Le moteur C11 permet de réaliser d'importantes économies de carburant et de réduire les émissions. Les systèmes de lubrification automatique de la machine sont propres et efficaces. Les principaux composants sont conçus pour être reconstruits et bénéficier d’une deuxième vie et les concessionnaires Cat offrent un large choix de pièces et composants remanufacturés.

Pour plus d’informations sur la manière dont la nouvelle sondeuse à chaînes Cat MD5150 peut améliorer la productivité et réduire considérablement les coûts d’exploitation, les clients peuvent contacter leur concessionnaire Cat local ou se rendre sur mining.cat.com.

Spécifications de base de la sondeuse à chaînes Cat MD5150

Diamètre de forage

Jusqu'à 152 mm / 6 pouces

Less

Profondeur de forage

31 m / 102,5 pieds

Less

Compresseur

15,1 m3 par min / 534 pieds3 par min

Less

Perforateur : HPR5128

28 kW / 38 ch

Less

Moteur : Cat C11 ACERT à 1 800 tr/min

287 kW / 385 ch

Less

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Downloadable images

Contact presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo