Caterpillar annonce le développement du Tombereau pour applications minières MT4400D AC Unit Rig

Pour diffusion mondiale : septembre 2012

Numéro du communiqué : 315PR12

Caterpillar annonce le lancement du Tombereau pour applications minières MT4400D AC Unit Rig™ qui a été modifié par l'ajout de technologies Cat intégrées

Caterpillar annonce le lancement du nouveau Tombereau pour applications minières Unit Rig™ MT4400D AC dans le cadre de son investissement continu dans les produits Unit Rig dont il est détenteur depuis l'acquisition de la société Bucyrus International. Ce nouveau modèle de série D associe le Moteur 3516C HD Cat® et le Système d'entraînement électrique CA 240T Cat au Unit Rig MT4400 pour aboutir au MT4400D AC.

Le nouveau modèle bénéficie des 50 ans d'expérience de Unit Rig en matière de tombereaux à entraînement électrique, avec des milliers d'unités actuellement en service dans les mines du monde entier. La puissance du moteur et du système d'entraînement Cat, le réseau d'assistance concessionnaire Cat et la conception efficace et simple d'entretien Unit Rig se combinent dans une solution à haute valeur ajoutée pour les exploitants miniers. Le MT4400D AC sera mis sur le marché dans certaines régions du monde dès le deuxième trimestre 2013.

Tout comme son prédécesseur, le nouveau tombereau présente une charge utile de 218 tonnes métriques (240 tonnes impériales), pour un poids brut de la machine de 392 000 kg (865 000 lb). Le MT4400D AC s'inscrit dans la gamme des gros tombereaux pour applications minières Cat, aux côtés des leaders du marché, les modèles 793D et 793F. Ces solutions d'entraînement électrique CA répondent aux besoins de nombreux exploitants miniers qui ne nécessitent pas de machines conformes aux normes Tier 2 sur les émissions et recherchent un juste équilibre entre productivité et charges d'exploitation pour leurs tombereaux.

La puissance en héritage

Bénéficiant des millions d'heures d'expérience de terrain accumulées par le modèle MT4400 de Unit Rig, le MT4400D AC en combine le châssis, le circuit hydraulique, le circuit électrique et la suspension avec le meilleur des équipements Cat : moteur, entraînement CA et système de gestion des informations du véhicule. Efficace, fiable et à la pointe de la technologie, la Chaîne cinématique électrique CA 240T Cat est le fruit de centaines de milliers d'heures de travail réalisées par Caterpillar sur les entraînements CA en laboratoire comme sur le terrain, tout particulièrement dans le modèle 795F AC, dévoilé lors du salon MINExpo 2008. Pour son convertisseur, la chaîne cinématique intègre en outre la qualité de conception et de fabrication du constructeur Electro-Motive Diesel (EMD). EMD étant une société du groupe Caterpillar, la conception, l'intégration et l'entretien de ce système haute efficacité sont assurées par Caterpillar.

Parmi les caractéristiques du MT4400D AC, on peut citer une technologie de ralentissement dynamique qui, combinée aux freins arrière à disque à bain d'huile, permet aux conducteurs de travailler en toute confiance et, par conséquent, d'une manière plus productive. La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS), le large escalier d'accès, la commande de traction et la grille radiale de ralentisseur silencieuse avec large visibilité du côté droit, contribuent également au confort d'utilisation.

Circuits hydrauliques simples, composants modulaires, panneau d'indicateurs hydrauliques, points d'entretien regroupés, passerelles d'accès au moteur, nombreux points d'entretien accessibles depuis le sol : tout concourt à réduire les immobilisations et à renforcer la sécurité des techniciens d'entretien.

Spécifications des tombereaux pour applications minières MT4400D AC

Charge utile, tonnes métriques (tonnes impériales)

221 (244)

Less

Poids brut de la machine kg (lb)

392 000 (865 000)

Less

Modèle de moteur

3516C HD Cat

Less

Puissance du moteur, nette, kW (hp)

1 864 (2 500)

Less

Chaîne cinématique

Électrique CA Cat

Less

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Downloadable Images

Contact presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo