Caterpillar présente la série G3500 H, qui offre les coûts d'exploitation les plus bas du secteur

PEORIA, Illinois (États-Unis) - Caterpillar Inc. lance une nouvelle série de groupes électrogènes Cat®, conçus pour offrir les coûts de possession et d'exploitation les plus bas de leur catégorie. La gamme G3516H est la première gamme de produits de la série H fonctionnant avec un combustible au gaz naturel. Actuellement disponible avec une puissance de 2 027 kWe à 50 Hz, la G3516H sera disponible avec une puissance similaire à 60 Hz plus tard au cours de l'année 2013.

Les nouveaux groupes électrogènes ont été développés en fonction des exigences des clients, afin d'améliorer le retour sur investissement pour les applications de cogénération électricité-chaleur (CHP) et de production d'électricité continue. Ils peuvent être utilisés dans les sites commerciaux et industriels tels que les hôpitaux, les centres de données, les usines de fabrication et les serres. Ils peuvent également être exploités par les compagnies d'électricité dans des usines de génération d'électricité répartie.

« Ce produit offrira aux clients une grande valeur ajoutée dans toutes les applications ; ils pourront réduire leurs coûts énergétiques tout en bénéficiant de la grande fiabilité qu'ils attendent de la gamme G3500 », explique Thoralf Lemke, Directeur du marketing de la division Electric Power chez Caterpillar.

Les groupes électrogènes offrent les coûts de possession et d'exploitation les plus bas du secteur grâce au rendement électrique accru jusqu'à 44,7 % (ISO, 1.0 p.f.) et à plusieurs améliorations permettant de réduire les coûts d'entretien jusqu'à 20 %. La série G3516H réduit en outre la consommation d'huile et bénéficie d'intervalles d'entretien plus longs. Les opérations d'entretien sont moins nombreuses en raison du développement de nouveaux produits, notamment des chemises de cylindre à manchette, des nouveaux joints d'obus de valve et grâce à une lubrification accrue des soupapes d'échappement. La révision principale de la G3516H a lieu toutes les 80 000 heures avec un intervalle d'entretien du châssis de 40 000 heures.

La nouvelle série H est basée sur la plate-forme de groupe électrogène éprouvée G3500, qui compte désormais plus de 8 000 unités installées dans le monde entier, représentant une puissance de 9 200 MWe. Avec plus de 35 000 heures de tests accumulées sur la gamme G3516H dans différents sites du monde entier, ces groupes électrogènes ont prouvé leur robustesse ainsi que leur simplicité d'installation et de mise en service.

« Nous sommes ravis de constater que le démarrage s'est déroulé sans encombre. Nous avons bénéficié d'une formule de protection globale, et les 97 % prévus de fiabilité de fonctionnement ont été largement dépassés », souligne Uwe Klingler, client du système de chauffage urbain Caterpillar, propriétaire d'un groupe électrogène G3516H et employé de la société HBG basée à Reutlingen, en Allemagne.

La réduction des coûts d'exploitation résulte de l'augmentation des rendements électriques, rendue possible grâce à une nouvelle conception de moteur à longue course, équipé de pistons en acier à taux de compression élevé ainsi que d'un turbocompresseur et d'un générateur électrique à fort rendement. Les performances ne sont pas altérées par les hautes altitudes ou les conditions ambiantes en raison des nouvelles options de garniture de turbocompresseur. La G3516H offre une tolérance aux charges inégalée pour les applications réalisées à distance d'un réseau électrique.

Le nouveau groupe électrogène ainsi que les équipements électriques et mécaniques associés, nécessaires au fonctionnement complet d'une centrale de cogénération, sont vendus et entretenus par le réseau mondial de concessionnaires Cat. Le groupe électrogène est également facile à intégrer à un système de gestion de construction client grâce à une infrastructure de communication publique disponible avec le nouveau contrôleur de groupe électrogène EMCP4.3 de Caterpillar. Une rame complète, des filtres à air en kit et des connexions simplifiées pour le client font également partie des nombreuses caractéristiques proposées par Caterpillar.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.catgaspower.com/ ou envoyez un e-mail à cat_power@cat.com. Pour interagir avec d'autres professionnels spécialisés dans la production d'énergie dans notre communauté en ligne, inscrivez-vous sur www.catelectricpowerinfo.com/connect.

Infos presse

Amériques
Nick Kelsch: Kelsch_Nicholas_M@cat.com
Caterpillar Inc.
Tel: +1 765-448-5351

Infos lecteurs
Caterpillar Inc.
Electric Power Division
P.O. Box 0610
Mossville, IL 61552-0610
1-800-321-7332