Des perfectionnements de conception optimisent la Chargeuse sur pneus 993K Cat®

Pour diffusion mondiale : septembre 2012

Numéro du communiqué : 297PR12

Des perfectionnements de conception adaptent le modèle 993K Cat® à une utilisation dans le monde entier et améliorent ses performances, son rendement énergétique, sa facilité d'entretien et le confort du conducteur

Les perfectionnements de conception apportés récemment à la Chargeuse sur pneus 993K ont été conçus pour mieux servir les clients des secteurs mines et carrières du monde entier, en optimisant encore la capacité de la 993K à offrir une production fiable et économique, tout en maximisant la longévité et la sécurité de la machine. Désormais disponible avec un Moteur C32 Cat® Tier 4 Final ou équivalent Tier 2, la 993K présente de nouvelles fonctions de groupe motopropulseur et de commande du moteur qui optimisent les performances et réduisent la consommation de carburant, ainsi qu'une nouvelle fonction de compteur de temps de cycle qui améliore l'efficacité des opérations de chargement. La centrale d'entretien Deluxe désormais de série simplifie sensiblement l'entretien quotidien, et de nouvelles commandes de sécurité et de confort du conducteur ont été ajoutées, de même qu'un système d'accès motorisé.

La consommation de carburant de la nouvelle 993K est réduite de 10 % grâce à l'abaissement de la vitesse nominale et à l'ajout de nouvelles fonctions à la machine : la rétrogradation automatique au ralenti (ralentit la vitesse de l'accélérateur, après un intervalle de ralenti donné) et la coupure de ralenti du moteur (arrête le moteur après une période prolongée de fonctionnement au ralenti). Le nouveau système de gestion de la batterie arrête l'alimentation électrique une fois que ce dernier système est activé. Pour compléter ces fonctions, un système d'arrêt temporisé du moteur permet à ce dernier de tourner au ralenti après l'arrêt, afin de refroidir le turbocompresseur, pour prolonger la durée de vie.

Un nouveau convertisseur de couple adapté permet de travailler précisément avec la vitesse réduite du moteur, tout en maintenant l'effort à la jante et les performances hydrauliques, et en réduisant encore la consommation de carburant. De plus, le système de stratégie de couple motopropulseur garantit une sortie de convertisseur optimale avec une vitesse réduite. Le système réduit également le régime moteur pour les changements de rapport effectués à des vitesses au sol élevées.

VIMS™ dernière génération

Le système de gestion des informations vitales (VIMS 3G) de la 993K (qui permet d'évaluer le rendement de la machine en temps réel et comprend un système avancé de pesée de la charge utile qui autorise les pesées en mobilité et la consignation de la charge utile) propose désormais une fonction de compteur de temps de cycle qui effectue le suivi et enregistre tous les aspects des cycles de chargement de tombereaux selon un format à huit segments. Le compteur de temps de cycle favorise un fonctionnement efficace en fournissant des informations détaillées (temps de cycle moyens, temps d'attente, consommation de carburant et tonnes produites par unité de carburant, par exemple) qui peuvent être employées dans les rapports de gestion.

Dispositifs d'entretien, poste de conduite

La centrale d'entretien Deluxe de la 993K utilise un pavé tactile et des indicateurs lumineux qui permettent de vérifier tous les niveaux de liquide, et autorisent la vidange et le remplissage des compartiments de liquide au niveau du sol. En outre, avec le nouveau système, les techniciens peuvent vérifier les paramètres de fonctionnement grâce à l'écran de messages VIMS.

La filtration de l'huile de transmission et de l'huile hydraulique a été améliorée pour assurer un niveau encore plus élevé de propreté des liquides, ce qui prolonge la durée de vie des composants. De plus, des filtres de réservoir plein débit ont été ajoutés aux conduites de retour. Le réacheminement des flexibles hydrauliques facilite l'entretien des composants.

Pour la 993K, les niveaux acoustiques en cabine sont passés de 72 à 70 dB(A), notamment grâce aux nouveaux supports de cabine qui réduisent également les vibrations. Un ensemble d'insonorisation réduit également les niveaux sonores pour le public à 112 dB(A). En outre, dans la cabine, les nouvelles commandes du système chauffage/ventilation/climatisation permettent de régler plus précisément la température, tandis que les interrupteurs rétroéclairés sont plus faciles à identifier.

Pour plus de sécurité, un système d'accès motorisé offre un marchepied escamotable qui peut être abaissé ou élevé du sol ou de tout emplacement se trouvant juste à l'extérieur de la cabine. Emboîté avec le dispositif antidémarrage et le frein de stationnement, ce système permet de disposer de trois points d'appui pour accéder à la machine. Enfin, le système Cat Detect combine des radars à courte et longue portée et une caméra pour détecter tout obstacle qui se trouverait derrière la machine.

Caractéristiques de la 993K

Puissance nette, hp (kW)

964 (719)

Less

Charge utile/Hauteur de vidage :

  Less

Hauteur de levage standard, t. (mt)/ft. (mm)

30 (27,2) / 15, 9 (4 835)

Less

Grande hauteur de levage, t. (mt)/ft. (mm)

27,5 (25) / 18 / (5 480)

Less

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Downloadable images

Contact presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo