Longwall USA : les technologies de Caterpillar Global Mining accroissent la production et améliorent la sécurité des opérations de longue taille

Diffusion mondiale : juin 2013
Numéro de communiqué : 246PR13

Caterpillar Global Mining expose un éventail de technologies avancées à Longwall USA, stand 423. Un aperçu du tout dernier modèle de haveuse Cat®, la EL 1000, conçue spécifiquement pour les veines de hauteur faible et médiane, est présenté sur l'estrade centrale. Actuellement en développement, la EL 1000 permettra d'enrichir la déjà très large gamme de Caterpillar et offrira un système conçu minutieusement avec les fonctions de puissance, de potentiel de production, de contrôlabilité et de sécurité nécessaires pour répondre aux futures demandes et conditions géologiques très variables de ce secteur. 

Les caractéristiques préliminaires de la Haveuse EL 1000 indiquent que ce nouveau modèle permettra de travailler avec des hauteurs de veines allant de 63 à 126 pouces (de 1,6 à 3,2 m) et offrira une puissance de coupe estimée de 1 600 ch (1 000 kW) et une puissance de transport de l'ordre de 2 x 134 ch (2 x 100 kW). Avec un design rappelant le design de base des haveuses de longue taille Cat éprouvées, le modèle EL 1000 bénéficiera d'une construction robuste, avec un châssis en une pièce, de composants modulaires pouvant être échangés, d'une automatisation avancée et d'une communication Ethernet.

Comme pour tous les produits de Cat Global Mining, le réseau mondial de concessionnaires Cat ajoutera une valeur considérable au modèle EL 1000, en garantissant un service après-vente et des pièces de rechange de la plus haute qualité, un entretien compétent dans les meilleurs délais et une grande connaissance du secteur. Les concessionnaires Cat comprennent les besoins des exploitants de sites miniers de longue taille en termes de production élevée fiable et constante, et ont les moyens de les aider à atteindre cet objectif.

Cat Detect Personnel
La sécurité reste la priorité des applications du système Cat MineStar™ System et le nouveau système Detect Personnel consolide cette priorité. Intégré dans le système de commande électrohydraulique de soutènements de toit Cat PMC-R, qui est conçu pour détecter de manière fiable la présence de personnel sur les fronts de taille par RFID (identification par radiofréquences), le système Detect Personnel est conçu pour éviter tout contact entre le personnel et les équipements en mouvement en réalisant une surveillance des zones de sécurité et des autorisations d'accès. Une démonstration des fonctionnalités du système fait partie intégrante de l'exposition Cat.

Centre des opérations du système Cat MineStar System
L'exposition Cat comprend également une présentation en 3D, par réalité virtuelle, du Centre des opérations du système Cat MineStar System, représentant une mine en cours d'exploitation. Le système Cat MineStar System dispose d'une suite complète de fonctionnalités qui couvrent tous les aspects de l'exploitation minière, dans le but d'accroître la sécurité, la productivité et l'efficacité globale.

Caterpillar représente la source la plus importante de systèmes et composants complets pour applications minières de longue taille, tels que les soutènements de toit, les systèmes de charrue, les haveuses, les convoyeurs de taille et les systèmes d'entraînement CST, ainsi qu'une gamme complète d'équipements de support, tels que les véhicules de transport de soutènements de toit, les mineurs continus et les systèmes convoyeurs à bande, que vous pouvez découvrir via les écrans interactifs Touchpoint au sein du stand 423.

Pour plus d'informations sur les produits pour applications minières de longue taille, visionnez la vidéo, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez mining.cat.com/longwall.

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Downloadable Images

Contact presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo