Les nouvelles Pelles hydrauliques 6030B FS Cat® sont équipées d'une cabine et de commandes à la pointe de la technologie, et proposent des améliorations en termes de sécurité, de fiabilité et de longévité

Pour diffusion mondiale : septembre 2012

Numéro du communiqué : 328PR12

La Pelle hydraulique 6030B FS Cat®, exposée au salon MINExpo 2012, est la première machine de la série B dans la large gamme de pelles hydrauliques Cat. La 6030B FS est équipée d'une nouvelle cabine dotée d'un design ergonomique travaillé. Cette dernière offre une visibilité accrue sur la zone de travail et un champ de vision clair sur le bras et la flèche, pour un confort et une efficacité accrus. Les passerelles d'accès et les mains courantes ont également été repensées afin d'améliorer la sécurité des utilisateurs et des techniciens.

La 6030B, disponible en configuration chargeuse-pelleteuse ou pelle butte, inclut plusieurs composants Cat améliorant fiabilité et longévité. La 6030B FS en démonstration est équipée de deux Moteurs diesel C27 Cat d'une puissance de 1 530 hp (1 140 kW). Une gamme complète d'options de transmission électrique et diesel est disponible. La machine de la série B possède également des Outils d'attaque au sol C95 Cat avec un système sans marteau, pour simplifier la pose et la dépose des dents de godet.

La 6030B, qui s'appuie sur les performances éprouvées de sa version précédente, est toujours équipée d'une cinématique TriPower, qui facilite le guidage du godet et aide à appliquer plus de force afin de réaliser davantage de travail. La série B conserve également la commande de circuit hydraulique avancée, le refroidissement de l'huile indépendant, les systèmes électroniques embarqués et les structures durables du modèle précédent. La charge utile de 33 tonnes métriques (30 tonnes) de la 6030B FS reste identique à celle de la 6030 FS. Cette dernière sera par ailleurs remplacée dès la commercialisation de la nouvelle version lors du dernier trimestre 2013. Le poids de la machine est toujours d'environ 316 tonnes métriques (287 tonnes).

Une nouvelle cabine pour une efficacité et un confort accrus du conducteur

Conçue et construite en collaboration avec des experts en ergonomie, des conducteurs de pelles et d'autres professionnels du secteur minier, la pelle hydraulique Cat inclut de nombreuses améliorations permettant d'optimiser le confort et la sécurité du conducteur.

Lors du développement, Cat a utilisé le système de développement virtuel de produits Caterpillar pour garantir la netteté du champ de vision de l'opérateur. La 6030B FS offre une visibilité exceptionnelle sur l'extrémité de travail de la machine grâce au verre feuilleté, orienté pour évacuer l'humidité. Les grandes vitres latérales offrent un champ de vision direct sur les chaînes depuis le siège du conducteur. En outre, le siège Cat entièrement réglable, avec suspension pneumatique, réduit considérablement la fatigue du conducteur.

Les commandes à moindre effort disposent de poignées ergonomiques. Les écrans sont judicieusement placés pour garantir un champ de vision clair sur la zone de travail tout en restant faciles à lire pour l'opérateur. Les utilisateurs peuvent régler la luminosité et le contraste de l'écran en fonction de leurs préférences. Les icônes et les menus de navigation intuitifs facilitent l'utilisation.

Un siège instructeur confortable placé à l'arrière et à gauche de l'opérateur offre une vision optimale des commandes, des écrans et de la zone de travail, ce qui simplifie les instructions. Un siège rabattable peut également être utilisé pour s'asseoir à côté du conducteur.

Les supports de cabine avec amortisseur de vibrations améliorent également la conduite et isolent les murs de la cabine. Par ailleurs, les espaces de rangement, qui ne génèrent pas de bruits mécaniques, contribuent à maintenir un environnement de travail silencieux. Le système hydraulique HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) monté à l'extérieur de la cabine réduit le niveau sonore et maintient la température de cabine sélectionnée par l’utilisateur même dans les environnements extrêmes.

Pour en savoir plus sur les pelles hydrauliques Cat, contactez votre concessionnaire Cat local ou rendez-vous sur : mining.cat.com/products/surface-mining

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contact presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo