Pour diffusion en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Moyen-Orient, CEI : mars 2013
Numéro du communiqué : 183PR13
Trois nouveaux modèles (H140Es, H160Es et H180Es) viennent élargir la gamme de marteaux Caterpillar série E destinés aux pelles hydrauliques intermédiaires et aux grandes pelles hydrauliques. De par leur conception robuste, les marteaux Cat® série E affichent une longévité accrue et une fiabilité hors pair. De plus, les fonctions d'arrêt automatique, d'insonorisation et d'absorption des vibrations facilitent le travail du conducteur. Les marteaux de la série E ont été conçus pour permettre un entretien sur site avec des outils manuels courants afin de garantir des performances optimales en toute circonstance.
Les marteaux Cat sont entièrement conçus, réalisés et fabriqués par Caterpillar et conviennent parfaitement aux éléments porteurs Cat. Les trois nouveaux marteaux sont destinés aux pelles hydrauliques allant du modèle 324E au modèle 374D L. Des supports de montage pour attaches rapides Cat sont disponibles. Les classes énergétiques des modèles H140Es, H160Es et H18Es sont respectivement 6 000 ft-lb (8 135 J), 8 500 ft-lb (11 525 J) et 12 000 ft-lb (16 270 J).
Les marteaux de la série E affichent une nouvelle conception de carter symétrique, qui permet une rotation du carter sur 180 degrés afin de compenser l'usure et de prolonger ainsi efficacement sa durée. La partie inférieure est équipée d'arêtes ultrarésistantes qui renforcent la protection du carter et permettent un positionnement rapide des blocs de roches. Un ensemble d'usure est proposé en option afin d'accroître la résistance du marteau dans les applications les plus difficiles.
Le nouveau carter a été conçu dans un souci de robustesse et de réduction des coûts d'exploitation. Ses profils avant et arrière effilés et incurvés suppriment les points de tension et transfèrent les forces vers la base du marteau. Ses parois latérales monoblocs permettent d'éviter l'apparition de fissures. Les marteaux bénéficient d'une assistance technique complète auprès du réseau de concessionnaires Cat. Les clients peuvent ainsi s'appuyer sur un seul et même partenaire pour l'entretien et les pièces de leurs machines et outils de travail.
La conception des marteaux de la série E s'appuie sur celles de leurs distingués prédécesseurs de la série D qu'ils remplacent. Par exemple, l'arrêt automatique qui interrompt instantanément le fonctionnement du marteau lorsque l'outil traverse le matériau. Le système élimine les contraintes internes générées par un amorçage à vide, pour un maximum de fiabilité et de résistance. Chaque marteau de la série E intègre également une soupape de commande de pression externe, qui réduit le temps d'entretien lorsqu'un réglage est nécessaire. L'insonorisation de série protège l'environnement tout en améliorant le confort du conducteur.
Les réglages des marteaux Caterpillar sont préprogrammés au niveau des systèmes de commande des outils pour pelles hydrauliques Cat afin de simplifier la configuration. Le débit et la pression d'huile peuvent être entièrement réglés à partir du programme de commande des outils. Il est également possible de consigner le temps de fonctionnement réel du marteau pour l'entretien périodique.
Pour de plus amples informations sur les marteaux de la série E, veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou consulter le site : hammers
# # #
Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com
Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com
Contact
www.cat.com/requestCatinfo