Nouvelle Chargeuse minière souterraine R3000H

Diffusion mondiale : septembre 2012

Numéro de diffusion : 313PR12

La nouvelle Chargeuse minière souterraine R3000H offre une charge utile et une rapidité accrues, une force d'arrachage plus grande et un ensemble d'options de réduction de la ventilation

La nouvelle Chargeuse minière R3000H Cat®, qui remplace la R2900 XTRA, fournit une valeur ajoutée pour les exploitants miniers en roche dure, avec une augmentation significative de la capacité de chargement de tombereau, un rendement de forage et d'arrachage accru, des vitesses supérieures sur dénivelé, un châssis avant renforcé et un ensemble de réduction de la ventilation, qui contribuent à réduire les charges d'exploitation de la machine comme de la mine. Ces ajustements de conception optimisent la productivité, la fiabilité et la longévité de la Chargeuse R3000H tout en conservant les caractéristiques prisées de sa prédécesseure, notamment en matière de sécurité et de confort du conducteur, son groupe motopropulseur éprouvé et sa ligne compacte. En fait, la RG3000H n'est pas plus encombrante que la R2900G XTRA et est parfaitement adaptée aux mines utilisant ce type de machine.

Une conception qui stimule la production

La R3000H est la plus grosse chargeuse LHD (load-haul-dump, ou « chargeuse-transporteuse-videuse ») de la gamme Cat et est conçue pour offrir une charge utile nominale de 22 tons (20 tonnes) tant pour des applications de chargement et transport que de chargement de tombereau. Cette nouvelle chargeuse LHD affiche une augmentation de production de 16 % par rapport à la R2900 XTRA dans les applications de chargement de tombereau. Grâce à sa capacité accrue, la nouvelle chargeuse s'adapte parfaitement au nouveau Tombereau articulé pour exploitations minières AD60 d'une capacité de 66 tons (60 tonnes) en l'approvisionnant en totalité en exactement trois passes.

L'augmentation de la charge utile est le fruit de l'utilisation de vérins de levage plus forts et de leur repositionnement, ce qui confère à la machine une force de levage accrue, et d'un vérin d'inclinaison également plus fort, qui confère à la machine des caractéristiques de forage et d'arrachage renforcées. En outre, un tube de torsion redessiné (entre les bras de manutention en acier massif) et de nouveaux arrêts de godet (pour limiter la contrainte lors du redressement du godet) sont combinés pour optimiser la puissance et la longévité de la timonerie avant.

Dans le nouveau groupe motopropulseur de la Chargeuse R3000H, le nouveau convertisseur de couple de l'embrayage de verrouillage confère des augmentations significatives de la vitesse de herschage sur dénivelé. Cette augmentation de vitesse stimule la productivité dans les applications de chargement et de transport en montée.

Ensemble de réduction de la ventilation

L'une des préoccupations majeures dans l'exploitation minière en roche dure est la réduction des émissions de matière particulaire (MP) de l'échappement diesel de l'équipement mobile. Le niveau de MP dans l'environnement souterrain est strictement règlementé et le maintien d'une ventilation appropriée dans la mine pour contrôler la qualité de l'air en sous-sol peut représenter une part non négligeable des charges d'exploitation de la mine.

Pour répondre à cette préoccupation, Caterpillar a développé son ensemble de réduction de la ventilation (Ventilation Reduction Package - VR Package), qui intègre des modifications logicielles et matérielles sélectionnées au niveau du moteur pour réduire les émissions de MP. Utilisant la norme de ventilation souterraine canadienne (CANMET), la Chargeuse R3000H affiche une réduction de 42 % des besoins en ventilation par rapport à la R2900G XTRA. Non seulement les MP sont minimisées, mais l'ensemble de réduction de la ventilation de la R3000H offre également une réduction de la consommation de carburant et une augmentation de l'effort de traction double chambre, ce qui confère un meilleur rendement à la machine.

Un socle éprouvé

La conception robuste de la R2900 XTRA se retrouve dans les composants de la R3000H, y compris le moteur C15 ACERT™ Cat ; la transmission Powershift à trains planétaires 4F/4R Cat avec commande électronique et modes de transmission manuel/automatique ; les réducteurs extrêmement résistants, les freins multidisques immergés dans l'huile, quatre roues ; le circuit hydraulique à haut débit avec conduite hydraulique et joints toriques haute pression XT™ Cat ; les châssis acier optimisés avec conception utilisant intensivement l'analyse par élément fini pour garantir la résistance aux forces de torsion ; ainsi que les godets durables et spécifiques selon l'application.

Spécifications du modèle R3000H

Poids brut, lb. (kg)

166 614 (75 575)

Less

Poids à vide, lb. (kg)

122 521 (55 575)

Less

Charge utile nominale, tons (tonnes métriques)

22 (20)

Less

Puissance brute, hp (kW)

409 (305)

Less

Capacité du godet, yd³ (m³)

10,9-15,2 (8,3-11,6)

Less

Largeur d'empattement recommandée, in. (mm)

177,2 (4500)

Less

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Downloadable Images

Contact presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo