Décapeuse automotrice 620K de conception améliorée pour augmenter la productivité et le confort de l'opérateur

Décapeuse automotrice 620K de conception améliorée pour augmenter la productivité et le confort de l'opérateur

Pour communication en Amérique du Nord et au Brésil : mars 2014
Numéro de communication: 41PR14

La conception des nouvelles décapeuses automotrices Cat® 620 de la série K?621K, 623K et 627K?est plus perfectionnée que celle des décapeuses de la série H précédente en introduisant des caractéristiques inégalées dans l'industrie, telles que les options d'aide séquentielle et d'aide à la charge qui permettent d'automatiser des fonctions successives en vue d'optimiser la productivité et le confort de l'opérateur. Les modèles de la série K reprennent les qualités de productivité de la série H avec en plus de nouvelles caractéristiques demandées par les clients, notamment la direction haute pression, la protection contre le surrégime du moteur, la réduction du patinage des roues, la protection d'engagement du blocage de différentiel, la commande de vitesse au sol et de la machine et l'estimateur de charge utile. La capacité de charge utile de la décapeuse 621K à benne ouverte et de la décapeuse 627k à deux moteurs à benne ouverte est de 26,2 tm (28,8 t), et de 25,1 tm (27,6 t) pour la décapeuse 627K élévatrice.

Les nouveaux modèles comprennent en plus de nombreuses améliorations : amortisseur d'attelage évolué utilisant un nouveau logiciel pour atténuer le mouvement de fin de course du vérin de charge pour une meilleure qualité de conduite; système hydraulique amélioré simplifiant la fonction d'abaissement rapide de la benne; longeron de protection de déversement éloignant le matériau des côtés de la benne; système Auto-Stall aidant à réchauffer plus rapidement la transmission pour accélérer les transitions du convertisseur de couple; intérieur de cabine comprenant un nouveau tableau de bord et visibilité et confort améliorés; entretien perfectionné grâce à la nouvelle batterie de filtres; et mode d'économie de carburant de la 627K qui gère les points de passage des rapports et la distribution de la puissance pour une économie de carburant optimale.

Protection contre le surrégime du moteur : Si les capteurs de la machine anticipent une condition de surrégime du moteur, le frein de compression ou les freins de service sont automatiquement appliqués de façon à contrôler le régime du moteur

Réduction du patinage des roues : Cette commande sélectionnable contrôle automatiquement le régime du moteur pour réduire le patinage potentiel des roues

Protection d'engagement du blocage de différentiel : Cette nouvelle caractéristique standard offre une protection contre l'engagement du blocage de différentiel lorsque les conditions de fonctionnement ne sont pas appropriées

Direction haute pression : Le tarage du clapet de décharge du système de direction de la 620K a été augmenté en vue de réduire l'effort au volant et d'optimiser la productivité

Limiteur de vitesse de la machine : Cette fonction, programmable depuis le tableau de bord ou à l'aide de l'appareil électronique ET Cat, permet de limiter la vitesse de déplacement maximale de la machine. Une fois la vitesse réglée, le rapport le mieux adapté à la vitesse sélectionnée est automatiquement engagé en vue de diminuer les facteurs de charge du moteur et de réduire la consommation de carburant

Commande de vitesse au sol : La commande de vitesse au sol permet de réduire au besoin la vitesse maximale pour de courtes périodes. L'opérateur peut sélectionner la vitesse maximale souhaitée et la machine choisit ensuite le rapport de transmission optimal selon les conditions de fonctionnement du moteur et de la transmission. 

Estimateur de charge : Cat Connect fait un usage intelligent de la technologie et des services pour aider à améliorer l'efficacité sur les chantiers. Les technologies de CHARGE UTILE, p. ex., l'estimateur de charge utile, aident le client à mesurer les charges pour un suivi précis des matériaux dans le but d'optimiser la productivité. L'estimateur de charge utile calcule la charge utile de la machine en unités métriques ou impériales à une précision estimée à 95 % en mesurant les pressions aux vérins de levage de la benne au début du cycle de transport. L'estimateur de charge utile travaille de façon optimale avec l'option d'aide séquentielle.

620 de série K – Données techniques
  621K 623K 627K
Moteur C13 Cat avec technologie ACERT™ C13 Cat avec technologie ACERT T : C13 Cat avec technologie ACERT
      S : C9.3 Cat avec technologie ACERT
Puissance nette, kW (HP) 407 (304) 407 (304) T : 304 (407)
      S : 290 (216)
Capacité à refus, m3 (vg3) 24 (18.3) 23 (17.6) 24 (18.3)
Capacité de charge nominale, kg (lb) 57,600 (26 127) 55,201 (25 039) 57,600 (26 127)
Poids, en charge, kg (lb) 136,452 (61 883) 143,009 (64 868) 147,134 (66 740)
Vitesse maximale, en charge, km/h (mi/h) 33.5 (53.9) 33.5 (53.9) 33.5 (53.9)

 

http://conexpo.cat.com/

Image 1

Image 2

###

Note aux rédacteurs :  Caterpillar présente des produits et services dans chacun de ses territoires à différents moments. Bien que tous les efforts soient faits pour s'assurer que les informations relatives aux produits ne soient publiées qu'après que Caterpillar a reçu confirmation de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales de marketing que les produits et services sont disponibles dans la région pertinente, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité et les spécifications des produits auprès de leur concessionnaire local.

Renseignements aux journaux

Représentants de la presse professionnelle Cat

Amériques
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Courriel général : Cat_Trade_Press@cat.com

Demandes des lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo