Au moyen de son groupe motopropulseur avancé et de ses circuits hydrauliques efficaces, la nouvelle pelle pour manutention sur roues MH3027 de Cat® offre un rendement élevé et fiable

Au moyen de son groupe motopropulseur avancé et de ses circuits hydrauliques efficaces, la nouvelle pelle pour manutention sur roues MH3027 de Cat® offre un rendement élevé et fiable

Pour communication partout dans le monde : juin 2015
Numéro de communication : 119PR15

La nouvelle pelle MH3027 de Cat® est le quatrième et le plus petit produit de la nouvelle gamme de pelles pour manutention sur roues présentée par Caterpillar sur les marchés internationaux dans la catégorie des plus de 25 tonnes. À 28 500 kg (62 832 lb), la pelle MH3027 fournit un rendement supérieur dans un plus petit format, notamment le rayon d'encombrement arrière de 213 mm (8,3 po) inférieur à celui de la pelle Cat MH3037.

Les nouvelles pelles pour manutention spécialisées Cat sont construites pour assurer productivité et fiabilité dans les applications de recyclage des déchets solides et de la ferraille. La pelle MH3027 est disponible en plusieurs configurations pour la manutention de déchets au moyen d'un bras droit et pour la manutention de ferraille au moyen d'un bras spécial de manutention. La machine est équipée d'un ensemble de refroidissement résistant aux débris, de circuit hydraulique, d'une vitesse variable, d'un ventilateur à inversion automatique et de refroidisseurs qui résistent au colmatage pour les applications dans des conditions difficiles.

La pelle MH3027 offre également à l'opérateur une protection et un confort supérieurs. Le système d'évitement de la cabine Cat qui utilise des capteurs sur la timonerie avant est un équipement de série qui évite que l'outil de travail entre en contact avec la machine. Les clients peuvent sélectionner parmi deux nouvelles options de rehausse hydraulique de cabine, qui accompagnent le nouveau modèle de pelle MH3027. Les clients peuvent choisir la configuration « cabine à plateforme » ou le système d'« entrée et sortie au niveau du sol » breveté avec une cabine accessible par escalier qui s'abaisse vers l'avant ou vers le côté de la machine pour améliorer le confort et la sécurité des opérateurs et du personnel de maintenance. La rehausse hydraulique de cabine place l'opérateur à une hauteur de 18 pi pour une visibilité optimale sur les chantiers. En outre, la cabine présente une commande de direction avec manipulateur qui élimine le volant et dégage la vue avant pour l'opérateur. Une caméra arrière de série prolonge également la visibilité au moyen d'une caméra latérale en option.

La pelle MH3027 est alimentée par un moteur Cat C7.1 ACERT™ qui répond aux normes antipollution Tier 4 Final de l'EPA (É.-U.)/Niveau IV de l'Union européenne. Le fonctionnement du système antipollution est complètement transparent pour l'opérateur sans aucun temps d'arrêt pour la régénération du filtre à particules diesel. Le moteur présente un système d'alimentation injecteur-pompe à action mécanique et commande électronique qui utilise un débit de carburant à injection multiple pour une puissance et une consommation optimales dans toutes les conditions de fonctionnement. La configuration de la pelle MH3027 offre une puissance nominale de 129 kW (173 hp).

Le circuit hydraulique intelligent et à détection de charge fournit de la puissance au besoin et réduit la consommation de carburant. L'acier structurel à haute résistance des structures et les techniques de soudage perfectionnées garantissent l'intégrité structurelle. Des fonctionnalités d'entretien améliorées telles que la lubrification automatique de la zone supérieure de la
machine et la lubrification manuelle centralisée de la zone inférieure simplifient l'entretien.

Circuits hydrauliques et chaînes cinématiques

À l'aide d'un circuit hydraulique d'équipement à une pompe, à centre fermé et à détection de charge doté d'une commande électrohydraulique, les pompes hydrauliques génèrent uniquement le débit d'huile et la pression requis par l'application et offrent une grande réactivité et un très
bon rendement énergétique. Pour accroître davantage la puissance et l'efficacité hydrauliques globales, les machines régénèrent le débit d'huile durant les opérations d'abaissement de la flèche, ce qui permet de réduire le volume d'huile que les pompes doivent produire.

La véritable transmission intégrale fournit une maniabilité excellente, même sur des terrains accidentés. Le moteur hydraulique à cylindrée variable associé à un système de transmission à deux vitesses permet une translation à haute et faible vitesse, avec une vitesse de déplacement variable à l'infini et capable de contrôler la vitesse d'approche pour un contrôle optimal. L'essieu arrière oscillant permet des déplacements en souplesse même sur terrain irrégulier. L'essieu arrière est équipé d'un système de verrouillage de l'oscillation qui fournit une plus grande stabilité pendant les tâches de manutention légères sans déploiement des stabilisateurs.

Facilité d'entretien et outils de travail         

Les panneaux papillon en fibre de verre durable soutenus par des vérins à gaz offrent un accès facile aux points d'entretien régulier dans des compartiments spacieux et éclairés. Les panneaux de service se trouvent sur le dessus et sur les côtés droit et gauche de la machine. Les mains courantes et les surfaces antidérapantes permettent aux techniciens d'effectuer leur travail de manière efficace et en toute sécurité.

Pour aider les clients à améliorer l'efficacité du chantier et la gestion de la pelle MH3027 pour
un retour sur investissement optimal, Cat Connect offre les technologies LINK et DETECT.
Le système Product Link™ aide les propriétaires de parcs à connaître l'emplacement, les heures d'utilisation, le carburant utilisé, le temps mort, les évènements et les codes de diagnostic au moyen de rapports sans fil par le biais de l'interface utilisateur VisionLink® pour aider à réduire les coûts de propriété et d'exploitation.

Le modèle MH3027 fonctionne avec différents outils de travail. Il est doté d'un flux moyenne pression provenant d'une valve distincte pour la rotation de l'outil, et d'un circuit haute pression provenant de la pompe principale afin d'assurer les fonctions d'ouverture et de fermeture des outils classiques tels que les grappins à griffes, les bennes preneuses et les grappins de chargement de grumes.

Une pompe distincte sert à fournir de la puissance hydraulique à un générateur pour la commande de l'aimant à ferraille offert en option. Le générateur est équipé d'une commande d'aimant à semi-conducteur Cat brevetée dotée d'une fonction de tri pour aider l'opérateur.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les pelles pour manutention spécialisées Cat, communiquez avec le concessionnaire Cat de votre région ou allez à :www.cat.com/MH3000

Print Media

Pelle pour manutention MH3027 – Données techniques

Moteur

C7.1 Cat avec
technologie ACERT

Puissance nette (ISO 9249)

129 kW (173 hp)

Poids en ordre de marche

28 500 kg (62 832 lb)

Débit hydraulique, circuit d'équipement

Pression du circuit d'équipement

519 l/min (137 gal/min)

31 716 kPa (4 600 lb/po²)

Couple d'orientation

Vitesse d'orientation

84 kN•m (62 000 lb-pi)

8,2 tr/min

Portée max. – horizontale
(bras spécial de manutention)

13,6 m (44,7 pi)

Portée max. – verticale
(bras spécial de manutention)

13,5 m (45,0 pi)

Vitesse de translation maximale

20 km/h (12,4 mi/h)

# # #

Note aux rédacteurs : Caterpillar présente des produits et services dans chacun de ses territoires à différents moments. Bien que tous les efforts soient faits pour s'assurer que des informations relatives au produit ne sont publiées qu'après que Caterpillar a reçu la confirmation de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales de marketing que les produits et services sont en vente dans la région pertinente, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité et les spécifications des produits auprès de leur concessionnaire local.

VisionLink est une marque de commerce de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Renseignements aux journaux

Représentants de la presse professionnelle Caterpillar
Amérique
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

 

Page du produit

 

 

Demandes
des lecteurs

 

http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/material-handlers.html

 

www.cat.com/requestCatinfo