Minipelle hydraulique 303E CR de Cat® : une machine conçue pour offrir des performances optimales dans les espaces confinés et qui garantit la sécurité et le confort du conducteur

Minipelle hydraulique 303E CR de Cat® : une machine conçue pour offrir des performances optimales dans les espaces confinés et qui garantit la sécurité et le confort du conducteur

Pour diffusion en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande : octobre 2014
Numéro du communiqué : 537PR14

Avec sa largeur de lame de 1 550 mm (61 in) et un faible rayon réduisant l'encombrement arrière à moins de 127 mm (5  in), la nouvelle Minipelle hydraulique 303E CR de Cat® est une machine qui se transporte facilement et qui conjugue efficacité et sécurité dans les espaces confinés et sur les chantiers encombrés. D'un poids maximal en ordre de marche de 3 530 kg (7 782 lb), la 303E CR s'ajoute à la gamme des minipelles hydrauliques Cat et offre un plus large choix aux acheteurs dans la catégorie des 2,5-3,5 tonnes métriques. D'une puissance de 17,5 kW (23,5 HP), le Moteur C1.3 de Cat du nouveau modèle est associé à un solide circuit hydraulique à détection de charge, pour fournir des débits de 87,6 l/min (23,1 US gal/min) et conjuguer ainsi productivité et fiabilité dans les applications exigeantes.

Disponible dans les configurations toit et cabine, le modèle 303E CR est conçu pour assurer la sécurité et le confort du conducteur. Tous les postes de conduite, en configuration cabine ou toit, sont certifiés ROPS, TOPS et Top Guard niveau 1 ; par ailleurs, le système d'interverrouillage de Cat empêche les mouvements hydrauliques lorsque la barre de sécurité est relevée, ce qui renforce la sécurité opérationnelle – à l'instar de l'avertisseur de translation, du frein de tourelle automatique et de la ceinture de sécurité rétractable de trois pouces de série.

Un grand siège à suspension réglable assure le confort des conducteurs, et un moniteur sur lequel s'affichent les indicateurs et les diagnostics généraux permet à ces derniers d'être informés en permanence. Un système de translation automatique à deux vitesses améliore le rendement global de la machine et facilite son exploitation, tandis qu'un système de ralenti moteur automatique permet de réaliser des économies de carburant et de limiter le niveau acoustique.

Le circuit hydraulique de la 303E CR est doté d'un manipulateur asservi demandant peu d'efforts et offrant un contrôle plus précis et plus homogène que les commandes à liaison mécanique. Pour le confort du conducteur, les commandes hydrauliques auxiliaires sont intégrées dans le manipulateur : les outils de travail peuvent donc être facilement installés sur la 303E CR, qui est dotée à la fois d'un circuit à débit unidirectionnel pour les outils comme les marteaux hydrauliques, et d'un circuit à débit bidirectionnel pour les outils de travail équipés de cylindres ou de moteurs bidirectionnels. Un sélecteur de grille de commande en cabine permet de changer facilement les commandes en fonction des préférences du conducteur.

Pour renforcer la productivité et le rendement du conducteur, le godet de la 303E CR peut pivoter sur 200 degrés, ce qui garantit une excellente rétention des matériaux au sommet du cycle de levage lors du chargement des tombereaux et permet de creuser des tranchées à fond plat plus profondes sans avoir à repositionner la machine. En outre, un œillet de levage sur la timonerie avant offre un point d'attache sécurisé pour les opérations de levage.

La fonction de position libre de la lame de refoulement contribue également à la fonctionnalité de la minipelle : la lame peut ainsi épouser la configuration du terrain et offrir des finitions lisses, ce qui permet d'éviter le recours à un autre tracteur de nivellement sur le projet. Autre caractéristique illustrant la polyvalence de la 303E CR : la possibilité d'utiliser le godet en configuration de pelle butte. C'est un avantage précieux pour des travaux comme l'installation de conduites d'infrastructures réseau, le nettoyage de matériaux à l'intérieur des bennes ou le remplissage d'une trémie à proximité d'un mur. Pour les opérations d'excavation dans les espaces confinés, la flèche déportée de la 303E CR offre une flexibilité accrue.

Afin d'accroître la flexibilité globale de la 303E CR, une attache rapide mécanique est disponible pour prendre en charge les outils de travail comme les tarières et les marteaux hydrauliques ; par ailleurs, un bras manipulable à l'aide d'une molette est fourni de série. Un accumulateur logé dans le circuit hydraulique auxiliaire assouplit les mouvements hydrauliques, empêche les pics de pression susceptibles d'entraîner des dégâts et libère la pression par l'intermédiaire du système pilote.

Les canalisations auxiliaires sont montées sur la partie basse du bras, à proximité des outils de travail, ce qui évite tout recours à de longs flexibles fragiles pour atteindre ces mêmes outils. Les attaches rapides offrent des raccordements simples et étanches aux outils de travail ; en outre, la 303E CR est compatible avec tous les outils de travail des Minipelles hydrauliques 303.5 et 304 de la Série E de Cat.

Pour les applications nécessitant une résistance accrue aux débris coupants, des chaînes en acier sont disponibles pour la 303E CR à la place des chaînes classiques en caoutchouc.

Spécifications de la machine

Moteur

C1.3 Cat

Moins

Puissance nette, HP (kW)

23.5 (17.5)

Moins

Poids, toit, lb (kg)

7,297 (3 310)

Moins

Poids, cabine, lb. (kg)

7,782 (3 530)

Moins

Débit hyd., US gal/min (l/min)

23.1 (87.6)

Moins

Pression de dégagement, psi (bar)

3,553 (245)

Moins

Profondeur d'excavation, max., in (mm)

108 (2 750)

Moins

Hauteur d'excavation, max., in (mm)

178 (4 530)

Moins

 

Informations détaillées sur les produits

Des informations détaillées sur les produits sont disponibles via les liens ci-dessous :

Presse écrite

Espace réservé pour l'image
Pelle hydraulique intermédiaire 303E CR Cat

Télécharger l'image en haute résolution

Espace réservé pour l'image
Pelle hydraulique intermédiaire 303E CR Cat

Télécharger l'image en haute résolution

Espace réservé pour l'image
Pelle hydraulique intermédiaire 303E CR Cat

Télécharger l'image en haute résolution

###

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Infos lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo