La conception du Compacteur pour décharges sanitaires 826K Cat® met l'accent sur la sécurité du conducteur, la simplification de son travail, le rendement énergétique, la performance et la longévité

La conception du Compacteur pour décharges sanitaires 826K Cat® met l'accent sur la sécurité du conducteur, la simplification de son travail, le rendement énergétique, la performance et la longévité

Pour diffusion mondiale en : août 2014
Numéro du communiqué : 195PR14

Le Compacteur pour décharges sanitaires 826 Cat® est la conception de référence dans le cadre de cette application exigeante depuis 1978 et, suite à l'introduction des modèles de la série K, cette conception a été encore améliorée en matière de confort et de sécurité du conducteur, de facilité d'utilisation, de durabilité, de fiabilité, de fonctionnement économique et de productivité. Deux options de Moteur C15 ACERT™ Cat sont disponibles, toutes deux conformes aux normes américaine EPA Tier 4 Final et européenne Niveau IV sur les émissions ou aux normes américaine EPA Tier 3 et européenne Niveau IIIA équivalentes. Il apporte une puissance nette de 405 HP (302 kW) à la chaîne cinématique du 826K, qui utilise une transmission Powershift à trains planétaires 2F/2R, un convertisseur de couple verrouillable et des essieux planétaires extra-robustes pouvant accueillir trois nouvelles configurations de roues et pointes. Avec son poids en ordre de marche de 40 917 kg (90 207 livres) et ses structures massives toujours aussi solides grâce à de nombreuses rénovations, le 826K est conçu pour une durabilité renforcée.

Pour économiser du carburant, le 826K est doté d'un mode Éco qui, lorsqu'il est sélectionné par le conducteur, limite le régime moteur et permet à la machine de fonctionner en mode Auto-Shift lorsque le couple maximal n'est pas nécessaire. Pour le confort du conducteur, la pédale de gauche sert de frein, de dispositif de neutralisation de la transmission et de dispositif de décélération. Le conducteur peut l'utiliser temporairement pour neutraliser le régime moteur défini avec le verrouillage de l'accélérateur pour manœuvrer en toute sécurité autour des obstacles. Pour une réactivité et un contrôle optimaux, le système STIC™ du 826K permet une commande de direction à simple levier et une commande de transmission.

Le confort et la commodité de conduite sont également améliorés grâce à la conception du 826K ; l'entrée et la sortie de la cabine sont facilitées grâce à une échelle éclairée à angle faible et un accoudoir STIC repliable. Le siège à suspension série Comfort Cat est pourvu de coussins ultra-épais et le boîtier de commande STIC électrohydraulique et le boîtier de commande d'équipement attachés peuvent être déplacés une fois le siège réglé. La cabine pressurisée avec de l'air filtré est montée sur silentblocs sur le châssis et la température sélectionnée est maintenue automatiquement. Le panneau de commande est doté de larges interrupteurs rétro-éclairés à témoins DEL et un interrupteur à bascule à deux positions facile d'utilisation permet de serrer le frein de stationnement.

Chaîne cinématique/structures/protections
Le 826K assure un passage de rapport homogène et souple grâce à la gestion électronique intégrée qui utilise le système de changement de vitesse à embrayage simple Caterpillar. Les traitements métallurgique et thermique incorporés dans l'engrenage de la transmission garantissent une performance homogène ainsi qu'une durée de vie prolongée. Le convertisseur de couple verrouillable utilisé dans le 826K a plusieurs avantages, notamment une transmission plus efficace de la puissance, un échauffement réduit du circuit, une vitesse de translation et un rendement énergétique accrus. Des économies de carburant supplémentaires sont réalisées grâce au système de coupure de ralenti du moteur du C15 et la durée de vie du moteur est optimisée grâce à la fonction d'arrêt moteur retardé.

Le compacteur pour décharges sanitaires étant utilisé dans les conditions les plus difficiles, Caterpillar a pourvu cette machine de structures spécialement conçues pour garantir une longue durée de vie. Le châssis arrière entièrement caissonné résiste aux forces de torsions et aux chocs, les supports des vérins de direction sont conçus pour dissiper les charges de direction dans le châssis, et les supports d'essieux sont des composants ultra-robustes qui contribuent à l'intégrité structurelle de l'ensemble de la machine.

Les protections spécialisées protègent les systèmes et les composants du 826K des dangers liés au chantier, comme l'accumulation de débris, les produits chimiques, le fil et les plastiques qui peuvent s'enrouler autour des roues.

Des protections de moteur à commande hydraulique et de blindage du groupe motopropulseur protègent les composants et résistent à l'accumulation de débris ; des protections de châssis avant évitent également l'accumulation de déchets à l'intérieur du châssis et protègent aussi les canalisations hydrauliques ; la protection d'enveloppement d'essieu et de joint empêche les matériaux de s'enrouler autour des essieux ; la grille d'admission d'air à mailles fines empêche les matériaux d'entrer dans le compartiment moteur ; un système de ventilation sous le capot résiste à l'intrusion de déchet et refroidit les composants ; et des barres de décrottage et des doigts de nettoyage contribuent à maintenir les roues propres pour un compactage optimal.

Roues et pointes
Le 826K est disponible avec trois nouvelles configurations de roues et pointes permettant d'améliorer le rendement de la machine et de s'adapter à différentes applications de décharge sanitaire. La configuration de la pointe palette est conçue pour offrir une force de traction plus importante avec moins de poids, ce qui garantit de hautes performances associées à une moindre consommation de carburant. La pointe plus est une conception classique qui augmente la stabilité dans les montées, tandis que la pointe combinée offre un rapport pratique des éléments importants : performance, économie de carburant et stabilité dans les montées.

Facilité d'entretien/Technologie
Pour promouvoir la sécurité du personnel utilisant le 826, des points d'entretien régulier sont regroupés et accessibles au niveau du sol ou sur les passerelles antidérapantes avec mains courantes. Les portes pivotantes situées des deux côtés du compartiment moteur permettent un accès facile aux points de contrôle d'entretien quotidien et les robinets de vidange écologiques facilitent l'entretien et évitent les déversements. Une échelle rabattable est disponible et facilite l'accès au moteur. De plus, des refroidisseurs pivotants de carburant et de liquide hydraulique facilitent le nettoyage et la centrale électrique au niveau du sol dispose d'un disjoncteur, d'un arrêt d'urgence du moteur et de contacteurs d'éclairage de l'échelle.

Pour faciliter davantage l'entretien, le système de gestion des informations vitales (VIMS™ 3G) Cat intégré à la conception du 826 permet aux conducteurs d'être informés en permanence des conditions de fonctionnement de la machine grâce à un affichage graphique facile à consulter avec interface à écran tactile. Pour augmenter la fonctionnalité de surveillance de la machine, le système Product Link™ Cat fournit des récapitulatifs des incidents et des codes de diagnostic, ainsi que d'autres données telles que le temps de fonctionnement, le niveau de carburant et le temps d'inactivité. Cette information est transmise à une application Web sécurisée, VisionLink®, qui fournit des outils puissants pour le transfert d'informations aux propriétaires et concessionnaires de machine, notamment le temps de fonctionnement par rapport au temps d'inactivité et les fonctionnalités de cartographie.

Spécifications de la machine

Moteur

C15 ACERT Cat

Moins

Puissance nette

405 HP (302 kW)

Moins

Poids en ordre de marche max.

90 207 lb. (40 917 kg)

Moins

Débit hydraulique maximal

117 l/min (30,9 US gal/min)

Moins

Pression de décharge principale

24 100 kPa (3 495 psi)

Moins

Contenance en carburant

206,6 gal. (782 l)

Moins

Niveaux sonores pour le conducteur, standard

73 dB(A)

Moins

Niveaux sonores pour le conducteur, supp.

72 dB(A)

Moins

 

Image 1

Image 2

Image 3

 

###

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo